- 製品
- 車載用IC (AECQ グレード)
- USBチャージャ
- MPQ4253A-AEC1
MPQ4253A-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)6
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Iout (max) (A)6
- Iq (typ) (mA)0.54
- fsw(最大)(kHz)1000
- Vfb (V)1
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-26 (5x5)
- グレードAutomotive
- Regulated Outputs2
- Vout (min) (V)5.1
- Vout (max) (V)5.3
- Isw Limit (typ) (A)12
- Max Duty Cycle (%)99
MPQ4253A-AEC1は、2つのUSB電流制限スイッチと各ポートの充電ポート識別回路を備えたモノリシックステップダウン・スイッチモードコンバータを統合しています。MPQ4253A-AEC1は、広い入力供給範囲にわたってすぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、最大6Aの出力電流 (IOUT) を実現します。
USB出力は、Type-Aポート1つとType-Cポート1つで固定です。各USBスイッチは電流制限されています。USB1ポートはUSB Type-C 5V@3A DFPモードにも対応しています。USB2ポートは、バッテリ充電仕様 (BC1.2)、Appleディバイダ3モード、および1.2V / 1.2VモードのDCP方式をサポートしているため、外部ユーザーの介入は不要です。MPQ4253A-AEC1降圧およびUSB2出力は、ENがハイの場合、常にオンです。デバイスが接続されていることをUSB2が検出すると、USB1ポートの機能は自動的に1.5Aに変更されます。
ステップダウンコンバータは、ピーク電流モード制御を使用して出力電圧 (VOUT) を調整します。軽負荷状態では、パルス周波数変調 (PFM) モードに入り、高い軽負荷効率を実現します。豊富な保護機能には、ヒカップ電流制限、出力過電圧保護 (OVP)、およびサーマルシャットダウンが含まれます。デバイスは、USB1ポートの負荷制限モードをサポートしています。負荷制限に入ると、Type-Cのアドバタイズ電流能力は1.5Aに変わります。
MPQ4253A-AEC1は、最小限の数のすぐに利用できる、標準の外付け部品だけで済み、QFN-26 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- オールインワンUSB Type-C + USB Type-Aソリューション
- USB Type-Aポートがデバイスのプラグインを検出した場合、USB Type-Cの負荷能力を1.5Aへ自動変更
- 480kHzベースのデフォルト周波数スペクトラム拡散 (FREQ = Float)
- 自動PFM / PWM動作
- 広い6V〜36Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 選択可能な出力電圧 (VOUT) : 5.1V、5.17V、または5.3V
- 90mVのラインドロップ補償
- 正確なUSB1 / USB2出力電流 (IOUT) 制限
- 18mΩ / 15mΩの低い内部RDS(ON) 降圧パワーMOSFET
- 18mΩ / 18mΩの低RDSRDS(ON) 内部パワーMOSFET
- 250kHz~1MHzの調整可能な周波数
- 降圧とUSB両方のヒカップ電流制限
- BC1.2、Appleディバイダ3モード、および1.2V / 1.2Vモード用のDCPスキームをサポート
- USBタイプ-C 5V@3A DFPモードに対応
- QFN-26 (5mm x 5mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1準拠
入手可能な製品番号
MPQ4253AGU-AEC1-Z MPQ4253AGU-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ4253A-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
USBチャージャ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ4241-AEC1製品36V耐性入力の降圧およびPD3.1 DFPコントローラを備えた、65W、完全に機能集積したUSB PDソリューション、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPF52001-AEC2製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用のシングルUSB PDコントローラ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ4242B-AEC1製品5A、36V、昇降圧型コンバータ内蔵、機能集積型USB PDソリューション、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4253B-AEC1製品36V降圧コンバータは、USB Type-Aを1つ、USB Type-CデュアルUSB充電ポート1つをサポートし、Apple MFI、AEC-Q100認定に合格しています
-
PRODUCT
MPF52000-AEC2製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用デュアルUSB PDコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ5029-AEC1製品USB充電ポートコントローラ、電流制限スイッチとバッテリー短絡保護機能を統合、車載用、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ5029-C-AEC1製品CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4276A-AEC1製品デュアルUSB充電ポートおよび軽負荷時のPFMモード付き、36V、6A、設定可能な周波数降圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4488B-AEC1製品36V、6A、設定可能な周波数スペクトラム拡散、およびデュアルUSB充電ポートを備えたステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4487A-AEC1製品車載アプリケーション用のENと故障表示に対応し、設定可能な周波数およびデュアルUSB充電ポートを備えた36V、降圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4228-C-AEC1製品CDPおよびType-C 3A時5VのDFPモードに対応したUSB給電ポート付き、36V、3A、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4228-AEC1製品DCPおよびType-C 5V@3A DFPモードに対応したUSB充電ポート付き3A、36V降圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4228-Q-AEC1製品QC3.0およびType-C 5V@3A DFPに対応した1チャネル USB給電ポート付き、3A、36V、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4475-E-AEC1製品単一のUSB充電ポート付き、36V、2.5A、周波数選択可能ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4485-AEC1製品車載用Type-C 5V@3A DFPモードおよびBC1.2 CDPモードに対応したデュアルUSB充電ポート付き、36V、6A、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4210製品40V、100W I2Cおよび電流モニタ付き同期昇降圧コントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4229-C-AEC1製品最大1.5Vのラインドロップ補償、CDP、および3A DFPモードでのUSB Type-C 5Vに対応する、USB充電ポート付き、3A、36V、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPF52003-AEC2製品車載用ファームウェアアップデートと高度なPDP管理をサポートするソースポート用トリプルポートUSB PDコントローラ
-
ARTICLE
車載用USB TYPE-AおよびUSB TYPE-Cチャージャコントローラの紹介寄稿文自動車の中央制御システムは、USB充電ポートを持っています。これはデータを送信しながらモバイルデバイスを充電できる必要があります。これらのシステムでは、USB電流制限スイッチを備えた車載グレードのICを選択することが不可欠です。本稿では、MPQ4228-C-AEC1と、その高効率をUSBハブやその他のUSB Type-Cアプリケーション、およびUSB Type-Aアプリケーションでどのように利用できるかについて紹介します。 MPQ4228-C-AEC1は、USB電流制限スイッチを備えたステップダウンスイッチモードコンバータを統合したUSB充電ソリューションです (図1参照)。このデバイスは、BC1.2充電ダウンストリームポート (CDP) モードとUSB Type-C 5V @ 3Aのダウンストリーム・フェイシング・ポート (DFP) モードに対応し、小型のQFN-22 (4mm x...
-
PRODUCT
MPQ4280-AEC1製品車載ワイヤレス充電トランスミッタ用の完全に統合された、フルブリッジ降圧コンバータおよびOPアンプ、AEC-Q100認定
-
ARTICLE
車載インフォテインメントシステム用電源の設計 (パートII)寄稿文本稿は、車載インフォテインメントシステムの電源設計をカバーする2つのパートからなるシリーズの第2回目です。パートIでは、車載インフォテインメントシステムのプライマリおよびセカンダリ電源の性能要件について説明しました。パートIIは、車載インフォテインメントシステムのカメラ電源とUSB充電に関する課題に取り組みます。 図1は、カメラ電源とUSB充電を含む自動車の電源アーキテクチャを示しています。 MPSは、設計者がサラウンドビューカメラの電源とUSB充電アプリケーションの要件を満たすのに役立つソリューションを提供します。 最近の自動車に対しては、サラウンドビューカメラの画像処理を車のメインプロセッサに統合するという新たな需要が生まれています。図2は、通常は車の周りに配置されているサラウンドビューカメラモジュールが、長い同軸ケーブルを介してデータと電力を車内の中央処理装置 ...
-
ARTICLE
車載インフォテインメントシステム用電源の設計 (パートI)寄稿文車載インフォテインメントシステムは、車のバス機構とインターネットをベースとした車載型の統合情報処理システムです。消費者の運転、車の情報リソース、娯楽、安全に対する期待が高まり続けるにつれて、車はより統合され、モジュール化されてきました。この傾向は、車載インフォテインメントシステムの研究開発、特に電源設計段階で新たな課題をもたらしています。 本稿は、車載インフォテインメントシステムの電源設計をカバーする2つのパートからなるシリーズの第1回目です。パートIでは、プライマリおよびセカンダリ電源の特性について説明します。パートIIでは、サラウンドビューカメラの電源と一般的な車のUSB接続ポートのソリューションを紹介します。 図1は、自動車の機械システムの代表的な電力構造を示しています。一般に、主な低ドロップアウト (LDO) は、マイクロコントローラユニット (MCU) およびコントローラエリ...
-
ARTICLE
メルセデス・ベンツEクラスにおけるUSB充電モジュール: MPQ448Xファミリ寄稿文今回はじめて中国のメルセデス・ベンツ車の新しいEクラスラインで12-USB充電ポートのデザインを見ました。車の内部に12のUSBポート? これは可能だとさえ知らなかった信じられないほどの偉業でした。車内に単一のUSB充電ポートを設計することさえ非常に特別で、保護と電圧変換機能を考慮することは困難であることを知っていましたから、驚くべきことでした。では、その12のポートはどのように設計するのでしょうか? 一般的に、USBポートは非常に慎重に設計する必要があります。この場合、車の周りにそれらのポートのすべてを配置することは困難であるに違いありません。特定のポートの位置によってモジュールの形状が不規則になる可能性があり、非常に多くのポートを使用すると、設計全体が複雑になります。USBポートには、低電圧への変換、各種携帯電話のハンドシェイク認識、携帯電話の保護など、多くの機能も含まれてお...
-
ARTICLE
プログラマブル電源対応USB TYPE-C昇圧および昇降圧ソリューション寄稿文複数の周辺機器用にUSB Type-C (またはUSB-C) 充電電力を生成するには、コントローラと連携して対応するデバイスに必要な電圧と電流を提供できる柔軟なDC/DCコンバータが必要です。特に複数電源ポートまたはハブ応用で、効率が最重要になり、内部熱を最小限に抑えるために電力損失を最小限に抑える必要があります。USB 給電用のプログラマブル電源 (PPS) 仕様により、さらに電力変換デバイスに統合する機能が追加されます。 この記事では、柔軟な機能を備えた完全なUSB Type-C用電力供給 (PD) ソリューションを実装する方法に焦点を当てます。システムは、完全に機能するUSB Type-C製品を実現しながら、PPS仕様にリストされている電流と電圧の規制の要求を満たす必要があります。それは部品の選択、ボードレイアウト、プログラム可能な機能と設定を使用した機能の最適化など、設計の主要な...
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成