- 製品
- 車載用IC (AECQ グレード)
- USBチャージャ
- MPF52003-AEC2
MPF52003-AEC2
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.6
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)5
- Iq (typ) (mA)0.3
- パッケージ(mm)QFN-40 (5x5)
- グレードAutomotive
- Regulated Outputs3
- Vout (min) (V)3.3
- Vout (max) (V)21
MPF52003-AEC2は、ポートを供給するための高度に統合されたトリプルポートチャネルのUSB受電 (PD) コントローラです。32ビット ARM Cortex-M0マイクロコントローラ、36MHzの動作周波数、USB Type-C ポートコントローラ、および従来の充電プロトコル管理が統合されています。ファームウェアのアップデートにはCCライン経由で対応します。
トリプルポートUSB Type-Cポートは、プログラマブル電源 (PPS) を備えたUSB PDリビジョン 3.1、Qualcommクイックチャージ (QC) 3.0 / 4.0 / 4.0テクノロジーをサポートし、バッテリー充電仕様 (BC1.2) 用の専用充電ポート (DCP) スキーム、Appleデバイダモード、QC3.0、およびHuawei高速充電プロトコル (FCP) モード プロトコルとの下位互換性を持っており、外部ユーザーの操作は必要ありません。
パワーシェアリング機能は、3つのUSB PDポート間でダイナミックなパワーバジェット管理をサポートします。車載バッテリー電圧が低い場合、または過熱 (OT) 警報がトリガーされると、PDO機能が低下します。
故障状態の保護にはバス電圧 (VBUS) 過電圧保護 (OVP)、VBUS低電圧保護 (UVP)、およびサーマルシャットダウンなどがあります。高電圧のI/OピンはVBUSの短絡保護をサポートします。
MPF52003-AEC2は、最小限の数のすぐに利用できる標準の外付け部品だけで済み、QFN-40 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 放電機能を備えた3.3V~21Vのバス電圧 (VBUS) 範囲
- 4.6V~5.5V入力電圧 (VIN) 範囲
- ソース専用のトリプルポートUSB受電 (PD) コントローラ :
- プログラマブル電源 (PPS) を備えたUSB PD3.1、USB Type-C 2.1、およびUSB Type-Cポート コントローラインタフェース (TCPC) 2.0に準拠し、ファームウェアアップデートをサポート
- VCONN電源スイッチと過電流保護 (OCP) 統合
- ダイナミックパワーシェアリング
- 高温またはバッテリー電圧低下時の負荷シェディング
- その他の充電プロトコル :
- Qualcommクイックチャージ (QC) 3.0 / 4.0 / 4.0+をサポート
- レガシー充電プロトコルが、バッテリー充電仕様 (BC1.2)、Apple 3Aデバイダモード、Huawei急速充電プロトコル (FCP)、および スーパーチャージプロトコル (SCP) をサポート
- 32ビットARM Cortex-M0マイクロコントローラ :
- 12MHzおよび8kHzのRC発振器を統合
- ECC付き128kBフラッシュメモリ、12kB SRAMおよび4kB ROM
- UARTを介したオンラインフラッシュアップデートをサポート
- パルス幅変調 (PWM) 機能を備えた3つの16ビットタイマー
- 12ビット・アナログ・デジタルコンバータ (ADC)
- ウォッチドッグタイマー (WDT)
- UARTおよびシリアルワイヤデバッグ (SWD)
- 2つのシリアルマスター / スレーブインタフェース
- 保護 :
- 高電圧I/Oピン (CCx / DP / DM) およびバッテリー / VBUS短絡保護
- サーマルシャットダウン
- QFN-40 (5mm x 5mm) パッケージで提供
- AEC-Q100グレード2準拠
入手可能な製品番号
MPF52003GUE-xxxx-AEC2-Z MPF52003GUE-xxxx-AEC2-P MPF52003GUE-0000-AEC2-Z MPF52003GUE-0000-AEC2-P MPF52003GUE-0010-AEC2-Z MPF52003GUE-0010-AEC2-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPF52003-AEC2 Resources
-
APPLICATION
インフォテイメントシステムアプリケーション自動車の車載インフォテインメントシステムは、安全性とセキュリティ、および全体的な運転体験を向上させるために、ますますソフトウェア指向になりつつあります。現代の自動車は、運転情報と環境情報、乗員のエンタテインメント、ワイヤレス接続、ナビゲーションを一元化したインフォテインメントシステム・アーキテクチャに統合しています。しかし、高度な車載インフォテインメントシステムの台頭により、自動車設計者は、ISO26262安全規格およびEMI規制への準拠に加えて、先進運転支援システム (ADAS) や接続性および快適性の考慮など、システムの複雑さの増大にも直面しています。 MPSの車載用製品には、降圧 / 昇圧コンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、USB給電ポート、ロードスイッチ、アナログスイッチ、PMIC、バックライト (WLED) ドライバ、ブラシ付きDCおよび...
-
APPLICATION
USB TYPE-C POWER DELIVERYアプリケーションUSB Type-C Power Deliveryは、自動車を含むアプリケーションや市場で人気を集めています。USBポートはほとんどの車種で期待される標準になり、通常、充電機能とデータ機能の両方を提供することが期待されています。USB Type-Cはプラグインを容易にし、USB 3.0の転送速度を2倍にするために、より小さくリバーシブルなポートを提供することで設計された従来のUSBを改善します。USB PDプロトコルにより、USB Type-Cは最大100Wの電力を供給できるため、新製品への急速な採用につながります。ただし、車載用USB Type-Cの設計は、EMCや熱規制などの厳格な自動車安全基準を満たす必要があります。ドライバーと乗員の快適性と利便性を確保するための各新機能により、設計が複雑になり、スペースがさらに貴重となっています。 車載グレード製品のトップクラスのポートフォリ...
-
PRODUCT CATEGORY
USBチャージャ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ4241-AEC1製品36V耐性入力の降圧およびPD3.1 DFPコントローラを備えた、65W、完全に機能集積したUSB PDソリューション、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPF52001-AEC2製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用のシングルUSB PDコントローラ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ4253B-AEC1製品36V降圧コンバータは、USB Type-Aを1つ、USB Type-CデュアルUSB充電ポート1つをサポートし、Apple MFI、AEC-Q100認定に合格しています
-
PRODUCT
MPQ4242B-AEC1製品5A、36V、昇降圧型コンバータ内蔵、機能集積型USB PDソリューション、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPF52000-AEC2製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用デュアルUSB PDコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ5029-AEC1製品USB充電ポートコントローラ、電流制限スイッチとバッテリー短絡保護機能を統合、車載用、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ5029-C-AEC1製品CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4276A-AEC1製品デュアルUSB充電ポートおよび軽負荷時のPFMモード付き、36V、6A、設定可能な周波数降圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4253A-AEC1製品36V、ステップダウンコンバータ、車載用Type-A1つ、Type-C デュアルUSB充電ポート1つをサポート、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4488B-AEC1製品36V、6A、設定可能な周波数スペクトラム拡散、およびデュアルUSB充電ポートを備えたステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4487A-AEC1製品車載アプリケーション用のENと故障表示に対応し、設定可能な周波数およびデュアルUSB充電ポートを備えた36V、降圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4228-C-AEC1製品CDPおよびType-C 3A時5VのDFPモードに対応したUSB給電ポート付き、36V、3A、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4228-AEC1製品DCPおよびType-C 5V@3A DFPモードに対応したUSB充電ポート付き3A、36V降圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4228-Q-AEC1製品QC3.0およびType-C 5V@3A DFPに対応した1チャネル USB給電ポート付き、3A、36V、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4475-E-AEC1製品単一のUSB充電ポート付き、36V、2.5A、周波数選択可能ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4485-AEC1製品車載用Type-C 5V@3A DFPモードおよびBC1.2 CDPモードに対応したデュアルUSB充電ポート付き、36V、6A、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4210製品40V、100W I2Cおよび電流モニタ付き同期昇降圧コントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4229-C-AEC1製品最大1.5Vのラインドロップ補償、CDP、および3A DFPモードでのUSB Type-C 5Vに対応する、USB充電ポート付き、3A、36V、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
ARTICLE
車載用USB TYPE-AおよびUSB TYPE-Cチャージャコントローラの紹介寄稿文自動車の中央制御システムは、USB充電ポートを持っています。これはデータを送信しながらモバイルデバイスを充電できる必要があります。これらのシステムでは、USB電流制限スイッチを備えた車載グレードのICを選択することが不可欠です。本稿では、MPQ4228-C-AEC1と、その高効率をUSBハブやその他のUSB Type-Cアプリケーション、およびUSB Type-Aアプリケーションでどのように利用できるかについて紹介します。 MPQ4228-C-AEC1は、USB電流制限スイッチを備えたステップダウンスイッチモードコンバータを統合したUSB充電ソリューションです (図1参照)。このデバイスは、BC1.2充電ダウンストリームポート (CDP) モードとUSB Type-C 5V @ 3Aのダウンストリーム・フェイシング・ポート (DFP) モードに対応し、小型のQFN-22 (4mm x...
-
PRODUCT
MPQ4280-AEC1製品車載ワイヤレス充電トランスミッタ用の完全に統合された、フルブリッジ降圧コンバータおよびOPアンプ、AEC-Q100認定
-
ARTICLE
車載インフォテインメントシステム用電源の設計 (パートII)寄稿文本稿は、車載インフォテインメントシステムの電源設計をカバーする2つのパートからなるシリーズの第2回目です。パートIでは、車載インフォテインメントシステムのプライマリおよびセカンダリ電源の性能要件について説明しました。パートIIは、車載インフォテインメントシステムのカメラ電源とUSB充電に関する課題に取り組みます。 図1は、カメラ電源とUSB充電を含む自動車の電源アーキテクチャを示しています。 MPSは、設計者がサラウンドビューカメラの電源とUSB充電アプリケーションの要件を満たすのに役立つソリューションを提供します。 最近の自動車に対しては、サラウンドビューカメラの画像処理を車のメインプロセッサに統合するという新たな需要が生まれています。図2は、通常は車の周りに配置されているサラウンドビューカメラモジュールが、長い同軸ケーブルを介してデータと電力を車内の中央処理装置 ...
-
ARTICLE
車載インフォテインメントシステム用電源の設計 (パートI)寄稿文車載インフォテインメントシステムは、車のバス機構とインターネットをベースとした車載型の統合情報処理システムです。消費者の運転、車の情報リソース、娯楽、安全に対する期待が高まり続けるにつれて、車はより統合され、モジュール化されてきました。この傾向は、車載インフォテインメントシステムの研究開発、特に電源設計段階で新たな課題をもたらしています。 本稿は、車載インフォテインメントシステムの電源設計をカバーする2つのパートからなるシリーズの第1回目です。パートIでは、プライマリおよびセカンダリ電源の特性について説明します。パートIIでは、サラウンドビューカメラの電源と一般的な車のUSB接続ポートのソリューションを紹介します。 図1は、自動車の機械システムの代表的な電力構造を示しています。一般に、主な低ドロップアウト (LDO) は、マイクロコントローラユニット (MCU) およびコントローラエリ...
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成