- MPQ5029-C-AEC1
MPQ5029-C-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)0.3
- 入力電圧 (最大) (V)24
- Iout (max) (A)3
- Iq (typ) (mA)0.175, 0.23
- パッケージ(mm)QFN-14 (2x3)
- グレードAutomotive
- Vout (min) (V)0.3
- Vout (max) (V)24
- Isw Limit (typ) (A)3.65, 2.85
MPQ5029-Cは、完全統合型のUSB Type-Cポートコントローラであり、従来のUSB Type-Aポートとも互換性があります。低オン抵抗 (RDS(ON)) USB電流制限スイッチと充電ポート識別回路を統合しています。MPQ5029-Cは、最大3Aの連続出力電流 (IOUT) に対応します。
MPQ5029-Cは、バッテリー充電仕様 (BC1.2)、デバイダモード、1.2V / 1.2Vモード、急速充電仕様 (QC3.0) 用の充電ダウンストリームポート (CDP) モード、専用充電ポート (DCP) 方式に対応しており、外部ユーザーの操作は必要ありません。MPQ5029-Cは、USB Type-C 5V@3A DFPモードにも対応できます。
豊富な保護機能には、ヒカップ電流制限、入力過電圧保護 (OVP)、サーマルシャットダウン (TSD)、およびバッテリー短絡保護が含まれます。
MPQ5029-Cは、USBスイッチと充電モード自動検出ソリューションを完成させるために、すぐに利用できる標準的な外付け部品が最小限の数で済みます。MPQ5029-Cは、QFN-14 (2mm x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 最大22Vの入力と出力の定格電圧
- BC1.2充電ダウンストリームポート (CDP) モードに対応
- BC1.2、1.2V / 1.2Vモード用の5V専用充電ポート (DCP) 方式に対応
- QC3.0モードに対応 (3.6V~12V出力)
- USB Type-C 5V@3A DFPモードに対応
- I/Oピン (DP、DM、CC1、およびCC2) は、バッテリーへの短絡保護に対応
- VBUS有効時のOUTバッテリー短絡保護
- 5V出力のラインドロップ補償
- 25mΩの低オン抵抗 (RDS(ON)) パワーMOSFET
- 充電モードを設定するMODEピン
- インテリジェントな負荷遮断と温度機能
- 過電流 (OC)、入力過電圧 (OV)、サーマルシャットダウン、バッテリー短絡故障の故障表示
- 過電流保護 (OCP)
- 過電圧保護 (OVP)
- 過熱保護 (OTP)
- 入力OV放電
- ±8kV HBM ESD Rating for CC1, CC2, and OUT to GND
- DM、DPからGNDへの±2.5kV HBM ESD定格
- 1W VCONN電源
- ウェッタブルフランクのQFN-14 (2mm x 3mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で提供
入手可能な製品番号
MPQ5029GD-C-AEC1-Z MPQ5029GD-C-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ5029-C-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
USB TYPE-C / A用コントローラ製品カテゴリ -
APPLICATION
インフォテイメントシステムアプリケーション自動車の車載インフォテインメントシステムは、安全性とセキュリティ、および全体的な運転体験を向上させるために、ますますソフトウェア指向になりつつあります。現代の自動車は、運転情報と環境情報、乗員のエンタテインメント、ワイヤレス接続、ナビゲーションを一元化したインフォテインメントシステム・アーキテクチャに統合しています。しかし、高度な車載インフォテインメントシステムの台頭により、自動車設計者は、ISO26262安全規格およびEMI規制への準拠に加えて、先進運転支援システム (ADAS) や接続性および快適性の考慮など、システムの複雑さの増大にも直面しています。 MPSの車載用製品には、降圧 / 昇圧コンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、USB給電ポート、ロードスイッチ、アナログスイッチ、PMIC、バックライト (WLED) ドライバ、ブラシ付きDCおよび...
-
PRODUCT CATEGORY
USBチャージャ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ4241-AEC1製品36V耐性入力の降圧およびPD3.1 DFPコントローラを備えた、65W、完全に機能集積したUSB PDソリューション、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPF52001-AEC2製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用のシングルUSB PDコントローラ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ4253B-AEC1製品36V降圧コンバータは、USB Type-Aを1つ、USB Type-CデュアルUSB充電ポート1つをサポートし、Apple MFI、AEC-Q100認定に合格しています
-
PRODUCT
MPF52000-AEC2製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用デュアルUSB PDコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4242B-AEC1製品5A、36V、昇降圧型コンバータ内蔵、機能集積型USB PDソリューション、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ5029-AEC1製品USB充電ポートコントローラ、電流制限スイッチとバッテリー短絡保護機能を統合、車載用、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4276A-AEC1製品デュアルUSB充電ポートおよび軽負荷時のPFMモード付き、36V、6A、設定可能な周波数降圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4253A-AEC1製品36V、ステップダウンコンバータ、車載用Type-A1つ、Type-C デュアルUSB充電ポート1つをサポート、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4488B-AEC1製品36V、6A、設定可能な周波数スペクトラム拡散、およびデュアルUSB充電ポートを備えたステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4487A-AEC1製品車載アプリケーション用のENと故障表示に対応し、設定可能な周波数およびデュアルUSB充電ポートを備えた36V、降圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4228-C-AEC1製品CDPおよびType-C 3A時5VのDFPモードに対応したUSB給電ポート付き、36V、3A、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4228-AEC1製品DCPおよびType-C 5V@3A DFPモードに対応したUSB充電ポート付き3A、36V降圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4228-Q-AEC1製品QC3.0およびType-C 5V@3A DFPに対応した1チャネル USB給電ポート付き、3A、36V、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4475-E-AEC1製品単一のUSB充電ポート付き、36V、2.5A、周波数選択可能ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4485-AEC1製品車載用Type-C 5V@3A DFPモードおよびBC1.2 CDPモードに対応したデュアルUSB充電ポート付き、36V、6A、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4210製品40V、100W I2Cおよび電流モニタ付き同期昇降圧コントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4229-C-AEC1製品最大1.5Vのラインドロップ補償、CDP、および3A DFPモードでのUSB Type-C 5Vに対応する、USB充電ポート付き、3A、36V、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPF52003-AEC2製品車載用ファームウェアアップデートと高度なPDP管理をサポートするソースポート用トリプルポートUSB PDコントローラ
-
ARTICLE
車載用USB TYPE-AおよびUSB TYPE-Cチャージャコントローラの紹介寄稿文自動車の中央制御システムは、USB充電ポートを持っています。これはデータを送信しながらモバイルデバイスを充電できる必要があります。これらのシステムでは、USB電流制限スイッチを備えた車載グレードのICを選択することが不可欠です。本稿では、MPQ4228-C-AEC1と、その高効率をUSBハブやその他のUSB Type-Cアプリケーション、およびUSB Type-Aアプリケーションでどのように利用できるかについて紹介します。 MPQ4228-C-AEC1は、USB電流制限スイッチを備えたステップダウンスイッチモードコンバータを統合したUSB充電ソリューションです (図1参照)。このデバイスは、BC1.2充電ダウンストリームポート (CDP) モードとUSB Type-C 5V @ 3Aのダウンストリーム・フェイシング・ポート (DFP) モードに対応し、小型のQFN-22 (4mm x...
-
PRODUCT
MPQ4280-AEC1製品車載ワイヤレス充電トランスミッタ用の完全に統合された、フルブリッジ降圧コンバータおよびOPアンプ、AEC-Q100認定
-
ARTICLE
車載インフォテインメントシステム用電源の設計 (パートII)寄稿文本稿は、車載インフォテインメントシステムの電源設計をカバーする2つのパートからなるシリーズの第2回目です。パートIでは、車載インフォテインメントシステムのプライマリおよびセカンダリ電源の性能要件について説明しました。パートIIは、車載インフォテインメントシステムのカメラ電源とUSB充電に関する課題に取り組みます。 図1は、カメラ電源とUSB充電を含む自動車の電源アーキテクチャを示しています。 MPSは、設計者がサラウンドビューカメラの電源とUSB充電アプリケーションの要件を満たすのに役立つソリューションを提供します。 最近の自動車に対しては、サラウンドビューカメラの画像処理を車のメインプロセッサに統合するという新たな需要が生まれています。図2は、通常は車の周りに配置されているサラウンドビューカメラモジュールが、長い同軸ケーブルを介してデータと電力を車内の中央処理装置 ...
-
ARTICLE
車載インフォテインメントシステム用電源の設計 (パートI)寄稿文車載インフォテインメントシステムは、車のバス機構とインターネットをベースとした車載型の統合情報処理システムです。消費者の運転、車の情報リソース、娯楽、安全に対する期待が高まり続けるにつれて、車はより統合され、モジュール化されてきました。この傾向は、車載インフォテインメントシステムの研究開発、特に電源設計段階で新たな課題をもたらしています。 本稿は、車載インフォテインメントシステムの電源設計をカバーする2つのパートからなるシリーズの第1回目です。パートIでは、プライマリおよびセカンダリ電源の特性について説明します。パートIIでは、サラウンドビューカメラの電源と一般的な車のUSB接続ポートのソリューションを紹介します。 図1は、自動車の機械システムの代表的な電力構造を示しています。一般に、主な低ドロップアウト (LDO) は、マイクロコントローラユニット (MCU) およびコントローラエリ...
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成