- MPQ4229-C-AEC1
MPQ4229-C-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.2
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Iout (max) (A)3
- Iq (typ) (mA)1
- fsw(最大)(kHz)2200
- Vfb (V)0.776 to 0.808
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-22 (4x4)
- グレードAutomotive
- Regulated Outputs1
- Vout (min) (V)5
- Vout (max) (V)5
- Max Duty Cycle (%)96
MPQ4229-C-AEC1は、モノリシックのステップダウンスイッチモード コンバータと単一のUSB電流制限スイッチ、およびUSBポート用のUSB Type-C 5V/3Aモード構成チャネルを統合しています。優れた負荷およびラインレギュレーションを備え、広い入力電源範囲にわたって3Aの出力電流 (IOUT) を実現します。
USBスイッチの出力は電流制限されています。USBポートは、チャージングダウンストリームポート (CDP) 方式に対応しています。USBポートは、USB Type-C 5V、3Aダウンストリーム フェイシング ポート (DFP) モードにも対応します。
故障状態保護には、ヒカップ電流制限、USB入力過電圧保護 (OVP)、DP / DM / CC1 / CC2バッテリ短絡保護、およびサーマルシャットダウン (TSD) が含まれます。
MPQ4229-C-AEC1は、最小限の数のすぐに利用できる標準の外付け部品だけで済み、QFN-22 (4mm x 4mm) パッケージで提供されます。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- BC1.2充電ダウンストリームポート (CDP) モードに対応
- USB Type-C 5V 3Aダウンストリームフェイシングポート (DFP) モードに対応
- USB_OUT、DP / DM、CC1 / CC2ピン 短絡バッテリー保護
- 4.2V〜36Vの広い連続動作入力範囲
- Apple MFI認定試験に合格
- USB-IF USB Type-C認証テストに合格
- スペクトラム拡散方式による選択可能な420kHzおよび2.2MHzスイッチング周波数 (fSW)
- 過電圧保護 (OVP) を備えた高帯域幅USB2.0データスイッチを内蔵
- 正確な3.55Aおよび2.85A USB電流制限
- 20mΩの低オン抵抗 (RDS(ON)) USBスイッチ
- 145°C 内部負荷制限開始温度
- シャットダウン放電機能をイネーブル (EN)
- 200kHzから2.2MHzまでの周波数同期
- 降圧とUSB両方のヒカップ電流制限
- 過電流保護 (OCP)、USB入力OVP、CCx / DP/ DMピンのバッテリー短絡、およびサーマルシャットダウンの故障表示
- DP / DM OVP中の2msの故障デグリッチ時間
- 6.9V USB入力OVP上昇しきい値
- 最大1.5Vのラインドロップ補償
- CC1およびCC2ピンに対する±8kV IEC 61000-4-2接触放電ESD定格
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電ESD定格 (DPピンおよびDMピンに外付け小型ESDダイオードによる)
- DP、DM、CC1、CC2ピンの±15kV IEC 61000-4-2 空気放電ESD定格
- ウェッタブルフランクのQFN-22 (4mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
入手可能な製品番号
MPQ4229GRE-C-AEC1-Z MPQ4229GRE-C-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ4229-C-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
オールインワンUSBデータポート製品カテゴリ -
APPLICATION
インフォテイメントシステムアプリケーション自動車の車載インフォテインメントシステムは、安全性とセキュリティ、および全体的な運転体験を向上させるために、ますますソフトウェア指向になりつつあります。現代の自動車は、運転情報と環境情報、乗員のエンタテインメント、ワイヤレス接続、ナビゲーションを一元化したインフォテインメントシステム・アーキテクチャに統合しています。しかし、高度な車載インフォテインメントシステムの台頭により、自動車設計者は、ISO26262安全規格およびEMI規制への準拠に加えて、先進運転支援システム (ADAS) や接続性および快適性の考慮など、システムの複雑さの増大にも直面しています。 MPSの車載用製品には、降圧 / 昇圧コンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、USB給電ポート、ロードスイッチ、アナログスイッチ、PMIC、バックライト (WLED) ドライバ、ブラシ付きDCおよび...
-
APPLICATION
USB TYPE-C / TYPE-Aアプリケーション車載アプリケーション向けのUSB Type-CおよびType-Aの設計は、これまで以上に採用されています。USBポートは、ほとんどの自動車モデルの標準として期待されており、その多くはUSB 2.0および3.0をサポートするだけでなく、給電とデータ機能の両方を実現します。これらの設計は、効率の最適化、考えられるさまざまなケーブル間での信号の整合性の維持、およびEMIや熱規制などの厳格な自動車の安全基準への準拠を義務としています。最新の車両に追加されたそれぞれの新機能は、設計を複雑にし、ドライバーと乗員の快適さと利便性を確保するためにスペースをさらに重要視しています。 MPSの車載グレード製品カタログには、PMIC、電源モジュール、コンバータ、およびレギュレータなどがあります。これらの製品はAEC-Q100認定を受けており、小型のパッケージサイズで高レベルの統合と効率を提供し、設計プロセ...
-
PRODUCT CATEGORY
USBチャージャ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ4241-AEC1製品36V耐性入力の降圧およびPD3.1 DFPコントローラを備えた、65W、完全に機能集積したUSB PDソリューション、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPF52001-AEC2製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用のシングルUSB PDコントローラ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ4253B-AEC1製品36V降圧コンバータは、USB Type-Aを1つ、USB Type-CデュアルUSB充電ポート1つをサポートし、Apple MFI、AEC-Q100認定に合格しています
-
PRODUCT
MPF52000-AEC2製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用デュアルUSB PDコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4242B-AEC1製品5A、36V、昇降圧型コンバータ内蔵、機能集積型USB PDソリューション、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ5029-AEC1製品USB充電ポートコントローラ、電流制限スイッチとバッテリー短絡保護機能を統合、車載用、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ5029-C-AEC1製品CDP、DCP、およびQC3.0モードに対応した電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4276A-AEC1製品デュアルUSB充電ポートおよび軽負荷時のPFMモード付き、36V、6A、設定可能な周波数降圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4253A-AEC1製品36V、ステップダウンコンバータ、車載用Type-A1つ、Type-C デュアルUSB充電ポート1つをサポート、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4488B-AEC1製品36V、6A、設定可能な周波数スペクトラム拡散、およびデュアルUSB充電ポートを備えたステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4487A-AEC1製品車載アプリケーション用のENと故障表示に対応し、設定可能な周波数およびデュアルUSB充電ポートを備えた36V、降圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4228-AEC1製品DCPおよびType-C 5V@3A DFPモードに対応したUSB充電ポート付き3A、36V降圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4228-Q-AEC1製品QC3.0およびType-C 5V@3A DFPに対応した1チャネル USB給電ポート付き、3A、36V、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4228-C-AEC1製品CDPおよびType-C 3A時5VのDFPモードに対応したUSB給電ポート付き、36V、3A、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4475-E-AEC1製品単一のUSB充電ポート付き、36V、2.5A、周波数選択可能ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4485-AEC1製品車載用Type-C 5V@3A DFPモードおよびBC1.2 CDPモードに対応したデュアルUSB充電ポート付き、36V、6A、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4210製品40V、100W I2Cおよび電流モニタ付き同期昇降圧コントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPF52003-AEC2製品車載用ファームウェアアップデートと高度なPDP管理をサポートするソースポート用トリプルポートUSB PDコントローラ
-
ARTICLE
車載用USB TYPE-AおよびUSB TYPE-Cチャージャコントローラの紹介寄稿文自動車の中央制御システムは、USB充電ポートを持っています。これはデータを送信しながらモバイルデバイスを充電できる必要があります。これらのシステムでは、USB電流制限スイッチを備えた車載グレードのICを選択することが不可欠です。本稿では、MPQ4228-C-AEC1と、その高効率をUSBハブやその他のUSB Type-Cアプリケーション、およびUSB Type-Aアプリケーションでどのように利用できるかについて紹介します。 MPQ4228-C-AEC1は、USB電流制限スイッチを備えたステップダウンスイッチモードコンバータを統合したUSB充電ソリューションです (図1参照)。このデバイスは、BC1.2充電ダウンストリームポート (CDP) モードとUSB Type-C 5V @ 3Aのダウンストリーム・フェイシング・ポート (DFP) モードに対応し、小型のQFN-22 (4mm x...
-
PRODUCT
MPQ4280-AEC1製品車載ワイヤレス充電トランスミッタ用の完全に統合された、フルブリッジ降圧コンバータおよびOPアンプ、AEC-Q100認定
-
ARTICLE
車載インフォテインメントシステム用電源の設計 (パートII)寄稿文本稿は、車載インフォテインメントシステムの電源設計をカバーする2つのパートからなるシリーズの第2回目です。パートIでは、車載インフォテインメントシステムのプライマリおよびセカンダリ電源の性能要件について説明しました。パートIIは、車載インフォテインメントシステムのカメラ電源とUSB充電に関する課題に取り組みます。 図1は、カメラ電源とUSB充電を含む自動車の電源アーキテクチャを示しています。 MPSは、設計者がサラウンドビューカメラの電源とUSB充電アプリケーションの要件を満たすのに役立つソリューションを提供します。 最近の自動車に対しては、サラウンドビューカメラの画像処理を車のメインプロセッサに統合するという新たな需要が生まれています。図2は、通常は車の周りに配置されているサラウンドビューカメラモジュールが、長い同軸ケーブルを介してデータと電力を車内の中央処理装置 ...
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成