USB Type-C / Type-A

USB Type-C / Type-A コンテンツ

概要

車載アプリケーション向けのUSB Type-CおよびType-Aの設計は、これまで以上に採用されています。USBポートは、ほとんどの自動車モデルの標準として期待されており、その多くはUSB 2.0および3.0をサポートするだけでなく、給電とデータ機能の両方を実現します。これらの設計は、効率の最適化、考えられるさまざまなケーブル間での信号の整合性の維持、およびEMIや熱規制などの厳格な自動車の安全基準への準拠を義務としています。最新の車両に追加されたそれぞれの新機能は、設計を複雑にし、ドライバーと乗員の快適さと利便性を確保するためにスペースをさらに重要視しています。
MPSの車載グレード製品カタログには、PMIC、電源モジュール、コンバータ、およびレギュレータなどがあります。これらの製品はAEC-Q100認定を受けており、小型のパッケージサイズで高レベルの統合と効率を提供し、設計プロセスをシンプルにし、市場投入までの時間を短縮します。
MPSの費用対効果が高く信頼性の高いパワーマネジメントソリューションは、次世代のUSB Type-CおよびType-Aの設計を推進するために必要なすべてを提供します
もっと見る 少なく表示