ホール効果機能内蔵電流センサの使用事例: 車載用負荷検出と管理
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
この使用例では、車載用負荷検出と管理でのMCQ1823のアプリケーションについて調べます。
MCQ1823の機能集約型ホール効果機能内蔵電流センサ は、ACまたはDC電流検知用の高精度ホール効果センサと超小型TQFN-12 (3mm x 3mm) パッケージを提供し、パフォーマンスの向上と、スペースが限られた車載用負荷検出および管理システムへのシームレスな統合を実現します。
車両は、ブレーキとステアリング、インフォテインメントとライティング、エンジンとトランスミッション、暖房と空調などの多数の重要なシステムで構成されています。故障や過負荷を防ぐために、これらの部品には、車両の電気負荷全体を制御、モニタする負荷および検出管理が必要です。車載用負荷検出および管理システムにおける高電流モニタリングと小型のフォームファクタは、重くてかさばり、電流が高くなると精度が低下する従来の電流センサを改善するために非常に重要です。
ホール効果電流センサを内蔵したMCQ1823は、ACまたはDC電流検出用の高精度ホールセンサと超小型TQFN-12 (3mm x 3mm) パッケージを提供し、パフォーマンスの向上と、スペースが限られた自動車の負荷検出および管理システムへのシームレスな統合を実現します。さらに、MCQ1823の差動ホールアレイはあらゆる浮遊磁界を打ち消し、厳しい自動車環境における外部ノイズや外乱に対する耐性を提供します。このリニアホール効果電流センサには、1µsの高速応答時間を持つ過電流検出 (OCD) も統合しています。
付加機能は以下のとおりです :
- 3.3Vまたは5Vの単電源オプション
- 差動検出を介したすべての外部磁場に対する耐性
- 0.6mΩの内部導体抵抗
- ±2.5%のトータル精度
- 5A~50Aの範囲、単方向または双方向の電流オプション
- 120kHzの帯域幅
- IPMAXの50%~240%までのカスタムOCD
- ACまたはDC電流に比例した出力
- レシオメトリックまたは絶対出力オプション
- 工場出荷時の精度調整
- 磁気ヒステリシスなし
詳細については、MPSの高絶縁電流センサのセレクションをご覧ください。
関連コンテンツ
-
ビデオ
超小型ホール効果電流センサ: MCS1823
過電流検出を備えたMPSのリニアホール効果電流センサは、モータ制御や車載用負荷検出および管理アプリケーションなど、スペースに制約のある設計向けに設計されています
-
事例
角度センサの事例: ATM機
このユースケースでは、MPSの超小型リニアホール効果電流センサのATM機へのアプリケーションについて検討します
-
寄稿文
逆極性保護回路の設計 (パートI)
本稿では、車載の電源ラインでのさまざまなパルスを紹介します
-
事例
角度センサの使用例: スマートライト調光器
本事例では、スマートライティング調光制御に高度に統合された電流センサについて検討します
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成