- MPM3864L
MPM3864L
Session textval
Session Titefor popup
- Module AssemblyECP
- 入力電圧(最小) (V)2.75
- 入力電圧 (最大) (V)7
- Vout (min) (V)0.6
- Vout (max) (V)VIN x DMAX x ƞ
- Regulated Outputs1
- Iout (max) (A)6
- Iq (typ) (mA)0.105
- fsw(最小)(kHz)900
- fsw(最大)(kHz)1600
- I2C InterfaceNo
- PGYes
- SSExternal
- Operating Junction Temp Range (°C)-40 to +125
- パッケージ(mm)ECLGA-19 (3x3x1.56)
- Dimension WxL (mm)3x3
- Dimension (H) (mm)1.56
- Mounting TypeSurface Mount
- グレードIndustrial
MPM3864Lは、内部インダクタを備えた完全に統合された高周波同期整流ステップダウン電源モジュールです。このデバイスはコンパクトなソリューションで、優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、広い入力電圧 (VIN) 範囲にわたって6Aの連続出力電流 (IOUT) 電圧を実現します。MPM3864Lは同期整流モードを提供し、IOUT負荷範囲全体にわたって、より高い効率を実現します。
コンスタントオンタイム (COT) 制御により、非常に高速な過渡応答と簡単なループ設計、および非常に厳密な出力レギュレーションが提供されます。
豊富な保護機能には、短絡保護 (SCP)、過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (UVLO)、サーマルシャットダウンが含まれます。
MPM3864Lは、入手しやすい標準の外付け部品を最小限の数しか必要としません。これは、省スペースのECLGA-19 (3mm x 3mm x 1.56mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い2.75V〜7Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 6Aの出力電流 (IOUT)
- 内部パワーMOSFET
- 0.6Vから調整可能な出力電圧 (VOUT)
- 高効率同期整流モード
- プリバイアス起動
- 低VOUTリップル用の強制連続導通モード (FCCM)
- 固定の1200kHzスイッチング周波数 (fSW)
- 設定可能な外部ソフトスタート時間 (tSS)
- 電源シーケンス用のイネーブル (EN) とパワーグッド (PG)
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- サーマルシャットダウン
- ECLGA-19 (3mm x 3mm x 1.56mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPM3864LGPQ-Z MPM3864LGPQ-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPM3864L Resources
-
APPLICATION
光ネットワーク端末 (ONT)アプリケーション光ネットワーク端末 (ONT) は、信号を光から電気に、またはその逆に変換することにより、光ファイバーケーブルをイーサネットや電話回線などの他の配線に接続する機器です。電源から電力を引き出しますが、停電に備えてバッテリーバックアップオプションを備えていることもよくあります。通常GPONシステムの一部で、優先のコンシューマ向けテクノロジー用の高速データ接続に対応します。データトラフィックや新しい標準に準拠する需要も増え続けているため、ONTの設計は、より大きなスループットと帯域をより低コストでより高速に実現するという課題に直面しています。 MPSの包括的な電源ソリューションのポートフォリオは、電源モジュール、降圧コンバータ、ターミネーションレギュレータ、リニアレギュレータ、MOSFETドライバ、アナログスイッチ、ロードスイッチ、WLEDドライバ、および監視回路を含みます。これらの革新的で効...
-
APPLICATION
ロボティクスアプリケーションロボット工学システムはインダストリー4.0の進展に伴い改善しており、電源、検知、および制御の標準も増加しています。この急速に成長している業界では、毎日より良い自由度、エネルギー効率、システムインテリジェンスを提供するロボットを開発する機会を与えられます。ロボットの多様な使用用途は、より小さく、高度に機能集積された通信を使用したよりいっそうのモバイル革命につながりました。ロボットは素早く環境を評価して反応し、人と近い距離で安全に稼働し、最小限のプログラミングで順応し学ばなければなりません。 MPSの幅広いソリューションは、効率的で信頼性が高く、革命的な製品を提供し、ロボットの設計をシンプルにして市場投入時間を早めます。MPSは設計者が生産を最適化するためのスピード、検知、および制御を改善できるよう支援するため、新しいロボット工学で今日の需要に応え明日の課題を解決することを可能にします。 ...
-
APPLICATION
光学モジュールアプリケーション光学モジュールは高速データ伝送で使用される光学トランシーバで、より大きなデータが送受信される場所で使用されます。データセンターから通信、短距離から長距離にいたるまで、光学モジュールは、膨大で効率的なデータ伝送に適しています。光学モジュールにはさまざまなサイズと帯域幅があり、最新世代は最大400GB/秒に対応しています。これらのトランシーバは大量のデータを動かすので、大電力要件と小さなフォームファクタに見合う独自の電源ソリューションが必要になります。 >MPSのモノリシック設計は、大電力でありながら、超小型パッケージで超低電力損失を可能にします。これにより、レイアウトと熱設計がシンプルになり、最大効率が得られます。これはどの光学モジュール設計にも重要です。MPSは光学モジュールの電源の特徴に対応する幅広い製品ポートフォリオを展開しており、降圧または昇圧コンバータ、コントローラ、電子ヒューズ...
-
PRODUCT CATEGORY
ステップダウン製品カテゴリ -
PRODUCT
MPM3826C製品2.7V to 5.5V, 2A, Ultra-Small, Ultra-Low Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3846C製品2.7V to 5.5V, 4A, Ultra-Small and Ultra Low-Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3836C製品2.7V to 5.5V, 3A, Ultra-Small, Ultra Low-Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3685製品2.7V to 16V, 15A, Step-Down Power Module
-
PRODUCT
MPM3816C製品2.7V to 5.5V, 1A, Ultra-Small and Ultra-Low Noise Power Module
-
PRODUCT
MPM3812製品2.3V to 5.5V Input, 1A, PSM Power Module with an Ultra-Small Package
-
PRODUCT
MPM3809C製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、0.6A、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM54522製品16V VIN, 5.5V VOUT, Dual 6A, Single 12A, Power Module with I2C Interface
-
PRODUCT
MPM3599製品45V, Dual 12A, Single 24A, Buck Power Module with I2C
-
PRODUCT
MPM3696-40製品16V、40A、スタック可能、デジタル、PMBus付き、機能集積型、同期整流電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3896-20製品PMBus付き、6V、20A、スタック可能、デジタル、機能集積型同期整流降圧型モジュール
-
PRODUCT
MPM3810A製品6V入力、1.2A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3805A製品6V入力、0.6A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3896-30製品6V、30A、デジタル、PMBus付き機能集積型同期整流降圧型モジュール
-
ARTICLE
高電流アプリケーション向けマルチフェーズコンバータの設計寄稿文ハイエンドのフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA) およびアプリケーション特化型集積回路 (ASIC) のコアレールに電力を供給するには、高電流と正確な過渡制御が必要です。近年、FPGA、ASICおよび関連システムの急速な進歩により、複雑性の増大に対処するため、電力供給に関する規制の大幅な見直しが必要になっています。これらの設計では、効率、動的応答、およびMOSFETのサイズと電力損失の間の微妙なバランスが求められます。 これらの要件を満たすために最も一般的に使用される方法は、複数の電源を並列に配置することです。この方法では、これらの電源 (位相とも言う) 間で電流が均等に分配され、必要な電力がより簡単かつ効率的に供給されます。各電源ブランチ間に位相差を設定することでパフォーマンスをさらに向上させ、全体的な電流と電圧リップルを削減できます。ただし、位相を均等に分散し、す...
-
PRODUCT
MPM54532製品I2Cインタフェース付き、16V、デュアル6A、シングル12A、電源モジュール
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MPM3809製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、0.6A、PSM電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3812C製品超小型パッケージ、2.3V~5.5V入力、1A、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3824製品2.75V~6V、2A、超小型、超低ノイズ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3650C製品1.2MHz、同期整流、2.75V〜17V、6A、超薄型パワーモジュール
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成