MP8843
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP8843 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP8847
MP8847
I2Cインタフェース付き、6A、6V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 5mVステップで0.6V~1.235VのI2Cでプログラマブルな出力範囲
- 2.7V〜6Vの入力電圧範囲
- 最大6Aまでの負荷電流
- 35mΩのハイサイド15mΩのローサイドパワーMOSFET内蔵
- 最大3.4MbpsのI2C互換インタフェース
- 工場で調整可能なスイッチング周波数: 0.85MHz~2.2MHz
- I2C経由で選択可能な省電力モード
- 内部1msのソフトスタート
- パワーグッドインジケータ
- 電流過負荷およびサーマルシャットダウン保護
- 2mm x 3mm QFN-14パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP8843GG-P MP8843GG-Z
P&Zの意味 
関連商品
EVKT-8843 6V、3A、同期整流ステップダウンスイッチャ
MP8843は、I2C制御インタフェースを備えた高度に統合された高周波同期整流ステップダウンスイッチャです。MP8843は、すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、2.6V~6Vの広い入力供給範囲から最大3Aの電流に対応できます。
高度にカスタマイズ可能なMP8843は、さまざまな低電圧アプリケーションに対応可能です。ユーザーは、MPS I2C GUIを介してプログラムできます。ただし、I2Cモードで行われた変更は、EVBの電源がオフになると保持されません。OTPモードでPMICに情報が書き込まれると、その情報は変更できなくなります。
EVKT8843は、初心者から専門家まで、あらゆる種類の経験レベルに適した貴重な評価ツールであり、MP8843がターゲットアプリケーションに適しているかどうかをユーザーが迅速に判断するのに役立ちます。
I2Cインタフェースを備えた6V、3A、同期整流ステップダウンスイッチャ
I2Cインタフェースによる複数のMPSデジタルパワーソリューションの設定およびモニタで使用されるMPSがサポートするグラフィカル ユーザーインタフェース (GUI)
通信インターフェースデバイスUSB to I2C / PMBusは、製品評価キットに含まれていますが、個別に購入することもできます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成