EV8843-G-00A

I2Cインタフェースを備えた6V、3A、同期整流ステップダウンスイッチャ

Shopping Cart注文

EV8843-G-00A

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

I2Cインタフェースを備えた6V、3A、同期整流ステップダウンスイッチャ

EV8843-G-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EV8847-D-00A

アクティブ

EV8847-D-00A

アクティブ

6A、高効率、I2Cインタフェース付き同期整流ステップダウンスイッチャ

Features & Benefits

  • 2.7V〜6Vの入力電圧範囲
  • 最大6Aまでの負荷電流
  • 内部35mΩ ハイサイド、15mΩ ローサイドパワーMOSFET
  • 最大3.4MbpsまでのI2C互換インタフェース
  • 5mVステップで0.6V~1.235VのI2Cプログラマブル出力範囲
  • 工場で調整可能なスイッチング周波数 : 0.85MHz~2.2MHz
  • I2C経由で選択可能な省電力モード
  • 内部1msのソフトスタート
  • パワーグッドインジケータ
  • 電流過負荷およびサーマルシャットダウン保護
  • QFN 2mm x 3mmパッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

EV8843-G-00A