- MP6517A
MP6517A
Session textval
Session Titefor popup
概要
MP6517Aは、ホールセンサとパワーMOSFETを統合したシングルフェーズBLDCモータドライバです。最大2Aの出力電流制限を持つシングルフェーズBLDCファンを駆動します。
MP6517Aは、入力ライン逆電圧保護機能を備えた広い入力電圧幅 (3.3V~16V) をもっています。モータの回転速度は、PWMピンに適用されるPWMデューティによって制御されます。
オープンドレイン出力のFG / RDピンにより、回転速度出力インジケータ出力またはロータデッドロック故障インジケータ出力を選択可能です。MP6517Aは、入力デューティ曲線に対する出力速度をプログラム可能です。
MP6517Aは、ソフトオン / オフ位相遷移と自動フェーズロック機能を備えており、ファンドライバの可聴ノイズと電力損失を低減します。
MP6517Aには、入力過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、ロータデッドロック保護、サーマルシャットダウン、逆入力保護などの豊富な保護が採用されています。すべての保護は回復可能です。
MP6517Aは、ATSOT23-6-L、ATSOT23-6-R、TSOT23-6-SLおよびATSOT23-6-RSLパッケージで提供されます
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- ホールセンサ統合
- 3.3V〜16Vの入力電圧範囲
- パワーMOSFETを統合 : 合計 850mΩ (HS + LS)
- 最大2Aのプログラム可能な電流制限
- 速度曲線をプログラム可能
- ソフトオン / オフ位相遷移
- 調整可能な速度曲線コーナー設定内蔵
- 回転速度インジケータ (FG) またはロータデッドロック故障インジケータ (RD)
- 巻線BEMFおよび電流ゼロクロスの自動フェーズロック検出
- 12kHz~48kHzのPWM入力周波数幅
- 固定の26kHz出力スイッチング周波数
- 入力ラインの逆電圧保護 (RVP)
- ロータのデッドロック (RD) 保護と自動回復
- 熱保護と自動回復
- 内蔵入力OVP、UVLO、および自動回復
- TSOT23-6-L、TSOT23-6-R、TSOT23-6-SL、およびTSOT23-6-RSLパッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6517AGJL-xxxx-P MP6517AGJL-xxxx-Z MP6517AGJR-xxxx-P MP6517AGJR-xxxx-Z MP6517AGJS-xxxx-P MP6517AGJS-xxxx-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6517A Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ファンドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ6653C-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6658製品32V, 2.7A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6652B製品18V, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6632-AEC1製品50V, 3-Phase BLDC Motor Driver with 1A Gate Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6653B-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6617A製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6617製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6653B製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs
-
PRODUCT
MP6638製品15V, 1.7A Peak, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MP6635製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver, Non AEC-Q100 Version
-
PRODUCT
MP6642製品35V, 5A Peak, Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver
-
PRODUCT
MPQ6635-AEC1製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver
-
PRODUCT
MP6634製品35V、2Aピーク、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6636製品MOSFET内蔵、18V、4Aピーク、3フェーズ、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6631H製品35V入力、3Aピーク相電流、3相BLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6616B製品クローズドループ / オープンループ速度制御と強化ESD機能付き、18V、2A のシングルフェーズBLDCモータドライバIC
-
PRODUCT
MP6655製品18V、2.5Aピーク、MOSFETとホールセンサを内蔵したシングルフェーズBLDCファンドライバ
-
PRODUCT
MPQ6634-AEC1製品35V、2Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ6653A-AEC1製品35V/1.2A、単相BLDCモータドライバ、ホールセンサ内蔵、TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6パッケージ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6631B製品35V 3Aピーク相電流、3相BLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MP6637製品5.5V、1.3Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、MOSFET内蔵
-
PRODUCT
MP6653A製品TSOT23-6-SL、および、TSOT23-6パッケージにホールセンサとMOSFETを内蔵した35V、1.2A、単相BLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MP6637A製品5.5V, 1.3A Peak, Three-Phase, Sensorless Sinusoidal BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MP6653製品32V シングルフェーズ BLDCモータドライバ (埋め込みホールセンサ付き)
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成