- 製品
- モータ・ドライバ / モータ・コントローラ
- ファンドライバ
- MP6652A
MP6652A
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)18
- Number of Phase1
- Iout (max) (A)1
- Integrated Hall SensorYes
- Integrated Power MOSFETsYes
- Speed Close LoopNo
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)TSOT23-6-R, TSOT23-6-SL
MP6652Aは、パワーMOSFETとホール効果センサを統合した単相ブラシレスDC (BLDC) ファンドライバです。広い3V ~18Vの入力電圧 (VIN) 範囲にわたって、最大1Aのピーク電流に対応しています。
ファン速度は、PWMピンに適用されるパルス幅変調 (PWM) 信号によって制御されます。MP6652Aの設定可能な速度曲線により、このデバイスは、柔軟な速度曲線制御を必要とする冷却ファンアプリケーションに最適です。
FG / RDピンはオープンドレイン出力で、速度検出 (FG) またはロックされたロータ保護 (RD) 用に設定できます。FG / RDピンは外部でプルアップする必要があります。
堅牢な動作のために豊富な保護機能が実装されています。これらの保護には、入力過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、ロック・ロータ保護、サーマルシャットダウン、過電流保護 (OCP) が含まれます。
MP6652Aは、TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6-Rパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- オンチップ・ホールセンサ
- 広い3V〜18V動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大1Aのピーク電流制限
- 統合されたパワーMOSFET : トータル850mΩのハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) とローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
- 設定可能な速度曲線
- 1kHz〜100kHzのパルス幅変調 (PWM) 入力周波数幅
- ソフトオン / オフ位相転流
- FG / RDで設定可能な出力表示 :
- 回転速度インジケータ (FG)
- ロック・ロータ保護フォルト (RD)
- 固定の27kHz出力スイッチング周波数 (fSW)
- 設定可能な速度リファレンスソフトスタート時間 (tSS)
- 1倍、0.5倍、または2倍のオリジナルFG周波数出力
- 回復可能なロックされたロータ保護
- 回復可能な熱保護
- 回復可能な入力過電圧保護 (OVP)
- TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6-Rパッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6652AGJS-0000-Z MP6652AGJS-0000-P MP6652AGJR-0000-Z MP6652AGJR-0000-P MP6652AGJS-xxxx-Z MP6652AGJS-xxxx-P MP6652AGJR-xxxx-Z MP6652AGJR-xxxx-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6652A Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ファンドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6616D製品18V、6Aピーク、MOSFETとホールセンサ内蔵、シングルフェーズBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6630E製品16V, 3-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6653C-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6658製品32V, 2.7A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6652B製品18V, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6632-AEC1製品50V, 3-Phase BLDC Motor Driver with 1A Gate Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6653B-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6617A製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6617製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6653B製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs
-
PRODUCT
MP6638製品16V, 1.7A Peak, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MP6635製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver, Non AEC-Q100 Version
-
PRODUCT
MP6642製品35V, 5A Peak, Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver
-
PRODUCT
MPQ6635-AEC1製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver
-
PRODUCT
MP6634製品35V、2Aピーク、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6636製品MOSFET内蔵、18V、4Aピーク、3フェーズ、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6631H製品35V入力、3Aピーク相電流、3相BLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6616B製品クローズドループ / オープンループ速度制御と強化ESD機能付き、18V、2A のシングルフェーズBLDCモータドライバIC
-
PRODUCT
MP6655製品18V、2.5Aピーク、MOSFETとホールセンサを内蔵したシングルフェーズBLDCファンドライバ
-
PRODUCT
MP6637製品5.5V、1.3Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、MOSFET内蔵
-
PRODUCT
MP6653A製品TSOT23-6-SL、および、TSOT23-6パッケージにホールセンサとMOSFETを内蔵した35V、1.2A、単相BLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MP6637A製品5.5V, 1.3A Peak, Three-Phase, Sensorless Sinusoidal BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MPQ6653A-AEC1製品35V/1.2A、単相BLDCモータドライバ、ホールセンサ内蔵、TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6パッケージ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6631B製品35V 3Aピーク相電流、3相BLDCモータドライバ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成