- 製品
- モータ・ドライバ / モータ・コントローラ
- ファンドライバ
- MP6517
MP6517
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP6517 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP6652A
MP6652A
18V、ホールセンサとMOSFETを備えた単相BLDCファンドライバ
Features & Benefits
- オンチップ・ホールセンサ
- 広い3V〜18V動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大1Aのピーク電流制限
- 統合されたパワーMOSFET : トータル850mΩのハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) とローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
- 設定可能な速度曲線
- 1kHz〜100kHzのパルス幅変調 (PWM) 入力周波数幅
- ソフトオン / オフ位相転流
- FG / RDで設定可能な出力表示 :
- 回転速度インジケータ (FG)
- ロック・ロータ保護フォルト (RD)
- 固定の27kHz出力スイッチング周波数 (fSW)
- 設定可能な速度リファレンスソフトスタート時間 (tSS)
- 1倍、0.5倍、または2倍のオリジナルFG周波数出力
- 回復可能なロックされたロータ保護
- 回復可能な熱保護
- 回復可能な入力過電圧保護 (OVP)
- TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6-Rパッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)18
- Number of Phase1
- Iout (max) (A)1.2
- Integrated Hall SensorYes
- Integrated Power MOSFETsYes
- Speed Close LoopNo
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)TSOT23-6, TSOT23-6-SL
- Number of Half-Bridges2
MP6517は、パワーMOSFETとホール効果センサを統合したシングルフェーズ、ブラシレスDCモータドライバです。MP6517は、最大1.2Aの出力電流制限でシングルフェーズ、ブラシレスDCファンモータを駆動します。このICは、3.3V~18Vの入力電圧幅と、供給ライン上の外付けダイオードを節約するための入力ライン逆電圧保護機能を備えています。MP6517は、PWMピンのPWM信号を通じて回転速度を制御します。MP6517には、回転速度検出器およびオープンドレイン出力付きFG / RDピンのロータロック故障表示があります。出力速度vs.入力デューティ曲線は、柔軟に使用するために簡単にプログラムできます。ファンドライバの可聴ノイズと電力損失を低減するために、MP6517はソフトオン / オフ位相遷移と、モータ巻線BEMFおよび電流の自動位相ロック機能を備えています。豊富な保護機能には、入力過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、ロータデッドロック保護、サーマルシャットダウン、および逆入力保護などがあります。MP6517は、最小限の数の外付け部品で済み、ソリューションのコストを節約できます。MP6517は、TSOT23-6パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 組み込み高感度ホールセンサ
- 3.3V〜18Vの広い動作入力範囲
- 最大1.2Aのプログラム可能な電流制限
- パワーMOSFETを統合 : 合計850mΩ (HS + LS)
- プログラム可能な速度曲線
- 巻線BEMFおよび電流ゼロクロスの自動フェーズロック検出
- ソフトオン / オフ位相遷移
- 回転速度インジケータ・FG信号
- 12kHz~48kHzのPWM入力周波数幅
- 固定の26kHz出力スイッチング周波数
- 入力ラインの逆電圧保護 (RVP)
- ロータのデッドロック保護と自動回復
- 熱保護と自動回復
- 内蔵入力OVP、UVLO、および自動回復
- TSOT23-6パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6517GJ-xxxx-P MP6517GJ-xxxx-Z MP6517GJS-xxxx-P MP6517GJS-xxxx-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6517 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ファンドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6616D製品18V、6Aピーク、MOSFETとホールセンサ内蔵、シングルフェーズBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6630E製品16V, 3-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6653C-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6658製品32V, 2.7A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6652B製品18V, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6632-AEC1製品50V, 3-Phase BLDC Motor Driver with 1A Gate Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6653B-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6617A製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6617製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6653B製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs
-
PRODUCT
MP6638製品16V, 1.7A Peak, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MP6635製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver, Non AEC-Q100 Version
-
PRODUCT
MP6642製品35V, 5A Peak, Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver
-
PRODUCT
MPQ6635-AEC1製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver
-
PRODUCT
MP6634製品35V、2Aピーク、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6636製品MOSFET内蔵、18V、4Aピーク、3フェーズ、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6631H製品35V入力、3Aピーク相電流、3相BLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6616B製品クローズドループ / オープンループ速度制御と強化ESD機能付き、18V、2A のシングルフェーズBLDCモータドライバIC
-
PRODUCT
MP6655製品18V、2.5Aピーク、MOSFETとホールセンサを内蔵したシングルフェーズBLDCファンドライバ
-
PRODUCT
MP6637製品5.5V、1.3Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、MOSFET内蔵
-
PRODUCT
MP6653A製品TSOT23-6-SL、および、TSOT23-6パッケージにホールセンサとMOSFETを内蔵した35V、1.2A、単相BLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MP6637A製品5.5V, 1.3A Peak, Three-Phase, Sensorless Sinusoidal BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MPQ6653A-AEC1製品35V/1.2A、単相BLDCモータドライバ、ホールセンサ内蔵、TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6パッケージ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6631B製品35V 3Aピーク相電流、3相BLDCモータドライバ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成