MP2935
MP2935 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2965
アクティブ
MP2965
アクティブ
VR13.HC / AVSBus用PMBusインタフェース付き、デュアルループ、デジタル、マルチフェーズコントローラ
Features & Benefits
- マルチフェーズ、デュアル出力、デジタルコントローラ
- Intel VR13.HC / IMVP9準拠
- PMBus / I2CおよびAVSBUS準拠
- 最大3MHzのスイッチング周波数
- PMBusまたは起動電圧用にプログラム可能なピン
- カスタム設定を保存するための内蔵EEPROM
- 自動ループ補償
- 従来のアナログコントローラよりも少ない外付け部品
- ノンリニア制御によるオーバーシュートの低減
- デュアルレールの柔軟な位相割り当て
- 全体的な効率を改善するための自動位相シェディング
- 熱平衡に対するプログラム可能なオフセットを備えた相間アクティブ電流バランス
- デジタルロード・ラインレギュレーション
- Intelli-Phase MOSFET故障タイプ検出とEEPROMへの自動記録
- 3ビットPVIDモードをサポート
- オーバークロックモードをサポート
- ラインフローティング検出
- 入出力電圧、電流、および電力のモニタリング
- レギュレータ温度モニタリング
- ノーアクション、ラッチ、リトライ、またはヒカップのオプション付きUVLO、OVP、UVP、OCP、およびOTP
- パスワードまたはPINセットによるPMBus書き込みまたは読み取り保護に対応
- RoHS指令準拠のQFN-48 (6mmx6mm) パッケージで提供
… and many more!
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成