- MP2855
MP2855
Session textval
Session Titefor popup
- 出力レールの数2
- フェーズ数9
- VCC(最小)(V)3.15
- VCC(最大)(V)3.45
- Iq (typ) (mA)40
- Ishutdown (typ) (mA)0.17
- fsw(最小)(kHz)200
- fsw(最大)(kHz)3000
- インターフェイスPMBus/I2C, SVI2
- プロセッサタイプSVI2
- パッケージ(mm)TQFN-40 (5x5)
- グレードCatalog
MP2855は、AMD SVI2 2.0プラットフォームのコアに電力を供給する、デュアルループ、デジタル、マルチフェーズのコントローラです。このICは、MPSのIntelli-Phase™ 製品と連携して、マルチフェーズ電圧レギュレータ (VR) ソリューションを最小限の外付け部品で完成させることができます。MP2855は、レール1の場合は最大9フェーズで動作、レール2の場合は最大4フェーズ動作に設定できます。
MP2855は、ICのコンフィギュレーションを保存および復元するためのオンチップ不揮発性メモリ (NVM) を提供します。ICの設定と不良パラメータは、PMBusまたはI2Cインタフェースを介して簡単に調整または監視できます。このICは、Intelli-Phase<™ 製品からのCS出力を通じて出力電流 (IOUT) を監視および報告できます。
MP2855は、独自のデジタルマルチフェーズ非リニア制御で、最小限の出力コンデンサで負荷過渡に対する高速な過渡応答を提供します。定常状態と負荷過渡の両方に対して1つの電力ループ制御方法なので、電力ループ補償を簡単に設定できます。
このICは、TQFN-40 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- マルチフェーズ、デュアル出力、デジタルコントローラ
- AMD SVI2準拠
- PMBus / I2C互換 (バス速度1MHz)
- PMBusアドレスを設定可能なピン
- カスタム構成を保存するための組み込みの不揮発性メモリ (NVM) 搭載
- 200kHzから3MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 自動ループ補正
- 従来のアナログコントローラよりも少ない外付け部品
- 非リニアデジタル制御による最高の過渡性能
- デュアルレールへの柔軟な位相割り当て
- 全体的な効率を改善するための自動位相シェディング
- 熱平衡用の調整可能なオフセットで位相間をアクティブに電流バランシング
- 入力および出力の電圧、電流、および電力の監視
- バッテリ温度監視
- 入力電圧UVLO、出力OVP / UVP、OCP_TDC / OCP_SPIKE、アクションなしのOTP、ラッチ、再試行、またはヒカップモード
- Intelli-Phase™ MOSFETによる故障タイプ検出
- VR故障タイプをNVMに自動記録
- デジタル負荷ライン調整
- 出力電圧 (VOUT) にオフセットを追加することによるオーバークロックモード
- RoHS対応
- TQFN-40 (5mm x 5mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP2855GUT-xxxx-Z MP2855GUT-xxxx-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2855 Resources
-
APPLICATION
サーバー (DDR電源)アプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他のゲームチェンジングなイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。ただし、これらのテクノロジーの増大するデータと処理のニーズに対応するには、サーバーとデータセンターがこれまで可能であったより以上に高速で配信できる必要があります。サーバーは、システムのフレキシビリティとセキュリティを維持しながら、増え続けるデータスループットとストレージを処理する必要があります。DDR電源レールはコアレールとほぼ同じ電力を必要とし、サーバーのデータ機能が拡大し続けるにつれて、非常に安定していて簡単に導入できる必要があります。 MPSのコントローラとレギュレータは、システム全体のコストを低く抑えながら、効率を優先します。これらは、エネルギーを節約し、出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサー...
-
APPLICATION
サーバー (コア電源) データセンターソリューションアプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他の画期的なイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。 ただし、これらのテクノロジーの増大する処理とデータのニーズをサポートするには、サーバーとデータセンターがこれまで以上に高速で配信できる必要があります。これまで以上に高い電力密度は、効率や信頼性を損なうことなく、縮小するフットプリントに適合しなければなりません。コアパワーレールは、高まる需要に対応するために、最先端の速度、保護、および柔軟性を提供できる必要があります。 MPSの広範なソリューションは、システム全体のコストを低く抑えながら効率を優先し、エネルギーを節約して出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサーバー用に特別に作成された熱管理を提供します。MPS独自のIntelli-Phase™テクノロ...
-
PRODUCT CATEGORY
プロセッサ用コア電源コントローラ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2925製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TQFN-48 Package
-
PRODUCT
MP2929製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TLGA-40 Package
-
PRODUCT
MP2921製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface
-
PRODUCT
MP2976製品Dual-Loop, Digital, 1 + 1 Phase Controller with PMBus Interface for VR13.HC/AVSBus
-
PRODUCT
MP29508製品Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP2891製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PWM-VID Interface
-
PRODUCT
MP2882A製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PMBus Interface for AVSBus
-
PRODUCT
MP29436-A製品Triple-Loop, Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP29439-A製品Quad-Loop, Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP2985B製品Dual-Loop, Digital, 8-Phase Controller with Flexible PWM Firing Order and PMBus Interface for VR14 and Earlier Protocols
-
PRODUCT
MP29612-A製品Dual-Loop, Digital, 12-Phase Controller with SVI3 Interface
-
PRODUCT
MP29608-A製品Dual-Loop, Digital, 8-Phase Controller with SVI3 Interface
-
PRODUCT
MP2890製品Dual-Loop, Digital, 20-Phase Controller with PWM-VID Interface
-
PRODUCT
MPQ2931-AEC1製品Digital LLC Controller with PMBus/I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP29540製品Digital, Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP29816-C製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PMBus and AVSBus Interface
-
PRODUCT
MP2869A製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with SVI3 Interface for AMD
-
PRODUCT
MP2927製品AVSBus向け、PMBusインタフェース付き、デュアルループ、デジタル、マルチフェーズコントローラ
-
PRODUCT
MP2880製品AVSBus向け、PMBusインタフェース付き、シングルループ、20フェーズ、デジタル・マルチフェーズコントローラ
-
PRODUCT
MP2882製品SVI2 / AVSBus向け、PMBusインタフェース付き、デュアルループ、デジタル、16フェーズコントローラ
-
PRODUCT
MP2926製品PMBusインタフェース付き、トリプルループ、デジタル、マルチフェーズコントローラ
-
PRODUCT
MP2886A製品PMBusとPWM-VID付き、デジタル、マルチフェーズPWMコントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成