- MP2926
MP2926
Session textval
Session Titefor popup
- 出力レールの数3
- フェーズ数6
- VCC(最小)(V)3.15
- VCC(最大)(V)3.45
- Iq (typ) (mA)40
- Ishutdown (typ) (mA)0.15
- fsw(最小)(kHz)200
- fsw(最大)(kHz)3000
- インターフェイスPMBus/I2C, PVID
- パッケージ(mm)TQFN-40 (5x5)
- グレードCatalog
MP2926は、メモリとSoCに電力を供給する、トリプルループでデジタルのマルチフェーズコントローラです。MPSのIntelli-Phase™ 製品とともに動作し、最小限の外部部品でマルチフェーズ電圧レギュレータ (VR) ソリューションを完成させることができます。MP2926は各レールに2位相分まで動作を設定することができます。
このICには、構成を保存および復元するための不揮発性メモリ (NVM) が搭載されています。IC設定と故障パラメータは、PMBusおよびI2Cインタフェースを介して設定および監視できます。MP2926 は、Intelli-Phase™を搭載したICからの電流センス (CS) 出力を通じて、出力電流 (IOUT) を監視および報告できます。
MP2926は、最小出力のコンデンサを使用した過渡負荷に対する高速な過渡応答を提供するために、デジタルでマルチフェーズ非リニア制御がベースとなっています。電源ループ補正は、定常状態と負荷過渡性の両方に対し、たった一つのパワーループ制御を用いて簡単に設定できます。
MP2926はQFN-40 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- マルチフェーズ、トリプル出力、デジタルコントローラ
- PMBus / I2C準拠 (1MHzバス速度)
- PVIDモード
- PMBusアドレスに設定可能なピン
- カスタム構成を格納するための組み込みの不揮発性メモリ (NVM)
- 200kHz〜3MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 自動ループ補正
- 従来のアナログコントローラよりも外部部品が少ない
- 非線形デジタル制御によるベストな過渡性能
- 3レールに対する柔軟な位相割り当て
- 高効率を実現する自動位相シェディング
- 熱平衡のための設定可能なオフセットによる位相間のアクティブな電流平衡
- 入力電圧 (VIN)、出力電圧 (VOUT)、電流、および電力監視
- レギュレータの温度監視
- VIN 低電圧誤動作防止保護機能 (UVLO)
- 出力過電圧保護 (OVP)、過小電圧保護 (UVP)、非動作、過電流保護 (OCP)、非動作時、ラッチ、またはヒカップモード時の過熱保護 (OTP)
- Intelli-Phase™ 故障診断
- NVMへのVR故障タイプの自動記録
- デジタル負荷とライン規制
- VOUTにオフセットを追加したオーバークロックモード
- RoHS準拠
- QFN-40 (5mm x 5mm) パッケージ
入手可能な製品番号
MP2926GUT-xxxx-Z MP2926GUT-xxxx-P MP2926GUT-0000-Z MP2926GUT-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2926 Resources
-
APPLICATION
5G用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
NIC用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
スイッチ用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
サーバー (DDR電源)アプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他のゲームチェンジングなイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。ただし、これらのテクノロジーの増大するデータと処理のニーズに対応するには、サーバーとデータセンターがこれまで可能であったより以上に高速で配信できる必要があります。サーバーは、システムのフレキシビリティとセキュリティを維持しながら、増え続けるデータスループットとストレージを処理する必要があります。DDR電源レールはコアレールとほぼ同じ電力を必要とし、サーバーのデータ機能が拡大し続けるにつれて、非常に安定していて簡単に導入できる必要があります。 MPSのコントローラとレギュレータは、システム全体のコストを低く抑えながら、効率を優先します。これらは、エネルギーを節約し、出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサー...
-
APPLICATION
サーバー (コア電源) データセンターソリューションアプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他の画期的なイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。 ただし、これらのテクノロジーの増大する処理とデータのニーズをサポートするには、サーバーとデータセンターがこれまで以上に高速で配信できる必要があります。これまで以上に高い電力密度は、効率や信頼性を損なうことなく、縮小するフットプリントに適合しなければなりません。コアパワーレールは、高まる需要に対応するために、最先端の速度、保護、および柔軟性を提供できる必要があります。 MPSの広範なソリューションは、システム全体のコストを低く抑えながら効率を優先し、エネルギーを節約して出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサーバー用に特別に作成された熱管理を提供します。MPS独自のIntelli-Phase™テクノロ...
-
PRODUCT CATEGORY
プロセッサ用コア電源コントローラ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2925製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TQFN-48 Package
-
PRODUCT
MP2929製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TLGA-40 Package
-
PRODUCT
MP2921製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface
-
PRODUCT
MP2976製品Dual-Loop, Digital, 1 + 1 Phase Controller with PMBus Interface for VR13.HC/AVSBus
-
PRODUCT
MP29508製品Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP2891製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PWM-VID Interface
-
PRODUCT
MP2882A製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PMBus Interface for AVSBus
-
PRODUCT
MP29436-A製品Triple-Loop, Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP29439-A製品Quad-Loop, Digital Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP2985B製品Dual-Loop, Digital, 8-Phase Controller with Flexible PWM Firing Order and PMBus Interface for VR14 and Earlier Protocols
-
PRODUCT
MP29612-A製品Dual-Loop, Digital, 12-Phase Controller with SVI3 Interface
-
PRODUCT
MP29608-A製品Dual-Loop, Digital, 8-Phase Controller with SVI3 Interface
-
PRODUCT
MP2890製品Dual-Loop, Digital, 20-Phase Controller with PWM-VID Interface
-
PRODUCT
MPQ2931-AEC1製品Digital LLC Controller with PMBus/I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP29540製品Digital, Multi-Phase Controller
-
PRODUCT
MP29816-C製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with PMBus and AVSBus Interface
-
PRODUCT
MP2869A製品Dual-Loop, Digital, 16-Phase Controller with SVI3 Interface for AMD
-
PRODUCT
MP2927製品AVSBus向け、PMBusインタフェース付き、デュアルループ、デジタル、マルチフェーズコントローラ
-
PRODUCT
MP2880製品AVSBus向け、PMBusインタフェース付き、シングルループ、20フェーズ、デジタル・マルチフェーズコントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成