MPQ70340FS-AEC1
入手可能な製品番号
MPQ70340FSGRHE-xxxxAEC1-Z MPQ70340FSGRHE-xxxxAEC1-P MPQ70340FSGRHE-0000AEC1-Z MPQ70340FSGRHE-0000AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
MPQ70341FS-AEC1 MPSafe、ASIL-B、36V、3個の降圧型コンバータおよび1個のLDO内蔵、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70341FS-AEC1は、3個の高効率ステップダウンDC/DCコンバータと低ノイズ、低ドロップアウト (LDO) レギュレータを内蔵した電源管理IC (PMIC) ソリューションです。このデバイスの独自のデュアルステージ36Vの降圧アーキテクチャは、高解像度カメラモジュールのCMOSセンサの1.8Vイメージセンサ入力 / 出力 (I/O) レールの効率を最大化します。
位相ロックループ (PLL) によるコンスタントオンタイム (COT) 制御により、高速過渡応答を可能にします。連続導通モード (CCM) の間、固定2.2MHzのスイッチング周波数 (fSW) は、外付けインダクタとコンデンサの要件を大幅に削減します。
PMBusインタフェースにより、アプリケーションの柔軟性が向上します。出力電圧 (VOUT)、パワーシーケンス、および保護しきい値はすべてインタフェースを介して調整できます。また、故障状態もモニタできます。強固な故障保護機能には、低電圧ロックアウト (UVLO)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、サーマルシャットダウン (TSD) が含まれます。ワンタイムプログラマブル (OTP) メモリを使用すると、工場出荷時にこのような機能を設定できます。
MPQ70341FS-AEC1は、ASIL-Bまでの高い自動車安全性の完全性レベルを備えたアプリケーションに対応します。機能安全機能には、アナログ組み込み自己診断 (ABIST)、診断機能、パワーグッド (PG) 出力ピンが含まれます。MPQ70341FS-AEC1は、MPSの高度なMPSafe™機能安全製品開発プロセスに基づいて開発されており、ISO 26262ガイドラインに準拠していることが独立して認定されています。
MPQ70341FS-AEC1は、外付け部品数を最小限に抑える、ウェッタブルフランクな省スペースのQFN-15 (2.5mm x 3.5mm) のパッケージで提供されます。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
MPSafe、ASIL-B、36V、3チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
MPSafeTM-Compatible, 36V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, AEC-Q100 Qualified
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成