MPQ70156FS-AEC1
MPSafeTM, ASIL-B, 6V, 3A, PMIC with Buck Converter and 1-Channel Window Voltage Monitor, AEC-Q100 Qualified
入手可能な製品番号
MPQ70156FSGRHE-xxxxAEC1-Z MPQ70156FSGRHE-xxxxAEC1-P MPQ70156FSGRHE-0000AEC1-Z MPQ70156FSGRHE-0000AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
MPQ2183-AEC1 6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ2183-AEC1は、MOSFETを内蔵したモノリシックなステップダウン・スイッチモードコンバータです。これは、優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、2.5V ~6V の広い入力電圧 (VIN) にわたって、1A~3Aの連続出力電流 (IOUT) 電圧を実現します。出力電圧 (VOUT) は0.6Vの低さまで調整可能です。
コンスタントオンタイム (COT) 制御を使用して、高速過渡応答を提供し、ループ安定化を容易にします。故障保護には、サイクルごとの電流制限およびサーマルシャットダウンなどがあります。MPQ2183-AEC1は、車載インフォテインメント・システム、クラスタ、テレマティクスなど、幅広いアプリケーションに最適です。
MPQ2183-AEC1は、最小限の数の標準外付け部品で済み、超小型の QFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージで提供されます。また、AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成