MPQ70171FS-AEC1
MPSafeTM, ASIL-B, 5.5V PMIC with 5 Bucks and 4 LDOs for Safety-Relevant Applications, AEC-Q100 Qualified
入手可能な製品番号
MPQ70171FSGQQE-xxxxAEC1-Z MPQ70171FSGQQE-xxxxAEC1-P MPQ70171FSGQQE-0000AEC1-Z MPQ70171FSGQQE-0000AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
MPQ70170FS-AEC1 安全関連アプリケーション向け、5個の降圧と4個のLDOを内蔵、5.5V、MPSafe PMIC、AEC-Q100認定
MPQ70170FS-AEC1は、自動車の安全システムで使用されるさまざまなプロセッサおよびシステムオンチップ (SoC) に電力を供給するように設計された電源管理IC (PMIC) です。5個の機能集積型同期整流降圧型コンバータと4個の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを内蔵しています。降圧型コンバータはマルチフェーズ動作を提供し、5個の降圧型コンバータのうち4個は2つのデュアルフェーズ・コンバータまたは1個のクアッドフェーズ・コンバータとして構成できます。
ピンごとに複数の機能を備えた13個のGPIOピンが搭載されており、さまざまなシステムに柔軟性を提供します。ユーザー設定可能なステートマシン (UCSM)、パケット エラーチェック (PEC) を備えたI2Cインタフェースと、内蔵されたマルチタイム・プログラマブル (MTP) メモリにより、高度な設定が可能になります。
MPQ70170FS-AEC1は、MPSの高度なMPSafe™機能安全製品開発プロセスに基づいて開発されたISO 26262ハードウェア対応デバイスであり、独立して認証されています。
MPQ70170FS-AEC1は、ウェッタブルフランクのQFN-56 (8mm x 8mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
I2Cインタフェースによる複数のMPSデジタルパワーソリューションの設定およびモニタで使用されるMPSがサポートするグラフィカル ユーザーインタフェース (GUI)
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成