- MPQ70170FS-AEC1
MPQ70170FS-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs9
- 入力電圧(最小) (V)2.8
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)16
- パッケージ(mm)QFN-56 (8x8)
- Step-Down DC/DC Controller0
- Step-Down DC/DC Converter5
- Step-Up DC/DC Controller0
- Step-Up DC/DC Converter0
- Internal LDO4
- fsw(最大)(kHz)4400
- Step-Down Converter Current (A)4, 4, 4, 4, 2
- LDO Current (A)0.35, 0.35, 0.35, 0.35
- PGYes
- SSInternal
- グレードAutomotive
- Step-Up Converter Current (A)4, 4, 4, 4, 2
MPQ70170FS-AEC1は、自動車の安全システムで使用されるさまざまなプロセッサおよびシステムオンチップ (SoC) に電力を供給するように設計された電源管理IC (PMIC) です。5個の機能集積型同期整流降圧型コンバータと4個の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを内蔵しています。降圧型コンバータはマルチフェーズ動作を提供し、5個の降圧型コンバータのうち4個は2つのデュアルフェーズ・コンバータまたは1個のクアッドフェーズ・コンバータとして構成できます。
ピンごとに複数の機能を備えた13個のGPIOピンが搭載されており、さまざまなシステムに柔軟性を提供します。ユーザー設定可能なステートマシン (UCSM)、パケット エラーチェック (PEC) を備えたI2Cインタフェースと、内蔵されたマルチタイム・プログラマブル (MTP) メモリにより、高度な設定が可能になります。
MPQ70170FS-AEC1は、MPSの高度なMPSafe™機能安全製品開発プロセスに基づいて開発されたISO 26262ハードウェア対応デバイスであり、独立して認証されています。
MPQ70170FS-AEC1は、ウェッタブルフランクのQFN-56 (8mm x 8mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載用アプリケーション向けの設計:
- 動作入力電圧 (VIN): 2.8V〜5.5V
- 動作ジャンクション温度 (TJ): -40°C~+150°C
- 基板サイズとBOMの削減:
- 5個のステップダウン (降圧型) レギュレータ:
- 出力電圧 (VOUT) 範囲: 0.3V〜3.3V
- 出力電流 (IOUT): 4 x 4Aと1 x 2A
- 4A降圧ではマルチフェーズ動作可能、最大16AのIOUT
- 4個の低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
- VOUT範囲: 0.3V〜3.3V
- IOUT: 4 x 350mA
- バイパスモード
- 5個のステップダウン (降圧型) レギュレータ:
- EMC / EMI低減用に最適化:
- 選択可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- スイッチング周波数 (fSW) : 2.2MHz / 4.4MHz
- 降圧型レギュレータ間の位相シフト
- 設定可能性なアプリケーションの柔軟性:
- 巡回冗長検査 (CRC) 付きI2C経由のFast-Plusモードインタフェース
- マルチタイムプログラマブル (MTP) メモリ
- 設定可能な電源シーケンス
- ユーザー設定可能なステートマシン (UCSM) のトリガーソースとして使用できる設定可能なデジタル入力
- 設定可能なソフトスタート (SS) とソフトシャットダウン
- 4つの8ビットアナログ / デジタルコンバータ (ADC) チャネル
- 降圧用ダイナミック電圧スケーリング
- 設定可能なリソースを備えたPGピン
- 設定可能な機能を備えた13個のGPI
- その他の機能:
- バックアップバッテリ入力
- 32kHz水晶発振器ドライバ
- アラーム付きリアルタイムクロック (RTC)
- 0.5mmピッチをもつウェッタブルフランクなQFN-56 (8mm x 8mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- 機能安全性:
- ISO 26262ハードウェア対応
- アナログ / ロジック内蔵セルフテスト (BIST)
- すべてのレールの過電圧 (OV) / 低電圧 (UV) モニタリングと過電流保護 (OCP)
- 過電圧保護 (OVP) 付きVINモニタリング
- 熱警告とシャットダウン
- CRC
- 故障報告用の割り込みピン
- システムリセット用のリセットピン
- ウィンドウとQ&Aモードを備えたウォッチドッグ
- 2つのエラー信号モニタ (ESM)
- クロックとバンドギャップ電圧のモニタリング
- ISO 26262システム設計に役立つドキュメント
入手可能な製品番号
MPQ70170FSGQQE-xxxxAEC1-Z MPQ70170FSGQQE-xxxxAEC1-P MPQ70170FSGQQE-0000AEC1-Z MPQ70170FSGQQE-0000AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ70170FS-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
PMIC製品カテゴリ -
APPLICATION
ディスプレイ (ナビゲーション、ヘッドアップ、クラスター)アプリケーションセンターディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、計器のインストルメントクラスタを含む自動車用ディスプレイは、重要な情報とインタラクティブなコンテンツを運転手に表示します。センターインフォメーションディスプレイはヘッドユニットに接続されており、ナビゲーションやその他の車内インフォテインメントの制御を提供します。車載のHUDと計器のインストルメントクラスタは、ドライバーに簡単に利用できる情報を提供します。HUDは、速度、温度、燃料レベルなど、目の高さのクラスタ・ディスプレイからの重要な指標も映します。これらの高度なディスプレイには、厳しい熱的条件、ISO26262安全基準、およびEMIの規制を満たすことに加えて、高効率の電源、簡単な機能統合、およびスケーラビリティが必要です。 MPSのパワーマネジメントソリューションの製品ラインには、ステップダウンとステップアップコンバータ、...
-
APPLICATION
インフォテイメントシステムアプリケーション自動車の車載インフォテインメントシステムは、安全性とセキュリティ、および全体的な運転体験を向上させるために、ますますソフトウェア指向になりつつあります。現代の自動車は、運転情報と環境情報、乗員のエンタテインメント、ワイヤレス接続、ナビゲーションを一元化したインフォテインメントシステム・アーキテクチャに統合しています。しかし、高度な車載インフォテインメントシステムの台頭により、自動車設計者は、ISO26262安全規格およびEMI規制への準拠に加えて、先進運転支援システム (ADAS) や接続性および快適性の考慮など、システムの複雑さの増大にも直面しています。 MPSの車載用製品には、降圧 / 昇圧コンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、USB給電ポート、ロードスイッチ、アナログスイッチ、PMIC、バックライト (WLED) ドライバ、ブラシ付きDCおよび...
-
APPLICATION
センサフュージョン・ドメインコントローラアプリケーション知覚感知システムは、新車で提供される一般的なADASとなり、新車がレーダーとカメラ、さらにはLIDARシステムを統合するにつれて、今後も拡大し続けるでしょう。しかし、これらのセンサにはそれぞれ強みと限界があるため、センサフュージョンが登場します。自動車のすべての知覚感知システムからの入力を組み合わせることによって、ドライバーには、車両周辺の物体や潜在的な危険を正確に検出するための可能な限りベストな情報が提供されます。しかし、これらの素晴らしい機能はまた、ISO26262安全基準への適合およびEMI軽減に加えて、より大きな技術的複雑さも意味します。 信頼性の高い車載グレードの電源管理ソリューションの製品ラインには、電源モジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの部品は、最小のパッケージサイズで最高の効率と性能が得られるように設計されており、EMIを最小限に抑え...
-
PRODUCT
MPQ70156FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 6V, 3A, PMIC with Buck Converter and 1-Channel Window Voltage Monitor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7936-AEC1製品5V PMIC with 4 Buck Converters (2A/2.5A/4.5A/4.5A), 4 LDOs, and Flexible System Settings via the I2C and MOTP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7907-AEC1製品MPSafeTM-Compatible PMIC, 5.5V, 5 Bucks and 4 LDOs with User-Configurable State Machine, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7929-AEC1製品MPSafeTM Compatible, 18V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks, 1 LDO, and Uprated Current, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7932-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70332FS-AEC1製品45V, 3A HV Buck, 2A LV Buck, 250mA LV Boost, ASIL-B PMIC, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70160FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70333FS-AEC1製品MPSafeTM, 45V, 3A Buck and 250mA Boost ASIL-D PMIC, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7902-AEC1製品45V Power Management IC with 2 Bucks, 1 Boost, and Flexible System Settings via the SPI, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7935-AEC1製品5.5V, 5-Channel PMIC with Four 1A Buck Converters and a 300mA LDO, I2C, and OTP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4390-AEC1製品40V, High Current Output, Synchronous, Dual Buck Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70171FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 5.5V PMIC with 5 Bucks and 4 LDOs for Safety-Relevant Applications, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7970-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC for SoCs, 5 LDOs, 4 GPIOs, and 2 Voltage Monitors, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7934-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 36V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70244FS-AEC1製品3個の降圧および1個のLDO内蔵、拡張PMBusインタフェースロジック付き、MPSafe、ASIL-B、18 V、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70342FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、3チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70341FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、3個の降圧型コンバータおよび1個のLDO内蔵、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70701FS-AEC1製品5個のLDO、4個のGPIO、2個の電圧モニタ内蔵、MPSafe、ASIL-D、SoC向け、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70241FS-AEC1製品3個の降圧と1個のLDO内蔵、MPSafe、18V、4チャネル、PMIC、ASIL-B評価、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70430FS-AEC1製品65V、3A HV降圧、2A LV降圧、250mA LV昇圧、ASIL-D PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ73351FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-D、40V、高出力電流、同期整流、デュアル降圧コンバータ、AEC-Q100認定済み
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成