MPQ7970-AEC1
MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC for SoCs, 5 LDOs, 4 GPIOs, and 2 Voltage Monitors, AEC-Q100 Qualified
入手可能な製品番号
MPQ7970GUTE-xxxx-AEC1-Z MPQ7970GUTE-xxxx-AEC1-P MPQ7970GUTE-0000-AEC1-Z MPQ7970GUTE-0000-AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
MPQ70700FS-AEC1 LDO 5個、GPIO 4個、電圧モニタ2個付き、MPSafe、ASIL-D、SoC向け、5.5V PMIC、AEC-Q100認定済み
MPQ70700FS-AEC1は、複数の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを必要とするさまざまなシステムオンチップ (SoC) または安全マイクロコントローラ ユニット (MCU) に電力を供給するように設計された機能安全電源管理 IC (PMIC) です。
5つのLDOリニアレギュレータは最大400mAの負荷電流 (ILOAD) を供給できます。3つの独立した電圧入力により、異なる入力電圧 (VIN) レベルによって、それぞれの出力のドロップアウトを最適化できます。4個のGPIOピンは電源シーケンスに使用でき、2つの電圧モニタ (1つの差動モニタを含む) は2個の外部電圧レールをモニタします。
保護機能には、低電圧ロックアウト (UVLO)、過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (UVP)、過電圧保護 (OVP)、およびサーマルシャットダウンなどがあります。
組み込み自己診断 (BIST) のような安全機構が高い診断カバレッジを提供し、システムが目標ASIL定格を達成するのを助けます。これは、ISO 26262ガイドラインを満たす独立した認証を受けたMPSafe™機能安全製品開発プロセスの下で開発されました。
パケットエラーチェック (PEC) と内蔵したワンタイムプログラマブル (OTP) メモリを備えたI2Cインタフェースにより、設定が可能です。
MPQ70700FS-AEC1は、TQFN-24 (5mm x 5mm) パッケージで提供され、AEC-Q100グレード1の認定を受けています。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成