MPQ7929-AEC1
MPSafeTM Compatible, 18V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks, 1 LDO, and Uprated Current, AEC-Q100 Qualified
入手可能な製品番号
MPQ7929GRHE-xxxx-AEC1-Z MPQ7929GRHE-xxxx-AEC1-P MPQ7929GRHE-0000-AEC1-Z MPQ7929GRHE-0000-AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
MPQ70241FS-AEC1 3個の降圧と1個のLDO内蔵、MPSafe、18V、4チャネル、PMIC、ASIL-B評価、AEC-Q100認定済み
MPQ70241FS-AEC1は、3つの高効率ステップダウンDC/DCコンバータと低ノイズ、低ドロップアウト (LDO) レギュレータを内蔵した電源管理IC (PMIC) ソリューションです。デュアルステージ、18V降圧アーキテクチャにより、高解像度カメラモジュール内のCMOSセンサの1.8Vイメージセンサ用I/Oレールの効率を最大化します。
フェーズロックループ (PLL) を使用したコンスタントオンタイム (COT) 制御により、高速な過渡応答時間を実現します。連続導通モード (CCM) の間、固定2.2MHzのスイッチング周波数 (fSW) により外付けインダクタとコンデンサのサイズを大幅に縮小します。
デジタルインタフェースによりアプリケーションの柔軟性を向上します。出力電圧 (VOUT)、パワーシーケンス、および保護しきい値はすべてインタフェースを介して調整できます。また、故障状態もモニタできます。保護機能には、低電圧ロックアウト (UVLO)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、サーマル シャットダウン (TSD) などがあります。
MPQ70241FS-AEC1は、ASIL-Bまでの高い自動車の安全度水準を備えたアプリケーションに対応します。機能安全機能には、アナログ組み込み自己テスト (ABIST)、診断、PG出力ピンが含まれます。MPQ70241FS-AEC1は、MPSの先進的な MPSafe™機能安全製品開発プロセスの下で開発され、ISO26262ガイドラインに適合していることが独立して認証されています。
MPQ70241FS-AEC1は、外付け部品数を最小限に抑える、ウェッタブルフランクな省スペースの QFN-15 (2.5mm x 3.5mm) パッケージで提供されます。また、AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成