MPQ7934-AEC1
入手可能な製品番号
MPQ7934GRHE-xxxx-AEC1-Z MPQ7934GRHE-xxxx-AEC1-P MPQ7934GRHE-0000-AEC1-Z MPQ7934GRHE-0000-AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
MPQ7928-AEC1 3つの降圧と1つのLDO付き、MPSafe™ QM、18V、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定
MPQ7928-AEC1は、3つの高効率ステップダウンDC/DCコンバータと低ノイズ低ドロップアウト (LDO) レギュレータを内蔵した電源管理ソリューションです。独自のデュアルステージ18V降圧アーキテクチャにより、高解像度カメラモジュールに搭載されているCMOSセンサの1.8Vイメージセンサ入力 / 出力 (I/O) レールの効率が最大化されます。
位相同期ループ (PLL) を用いたコストオンタイム (COT) 制御は、高速過渡応答を提供します。連続導通モード (CCM) モード中の2.2MHz固定スイッチング周波数 (fSW) は、外部インダクタとコンデンサの要件を大幅に低減します。
I2Cデジタルインタフェースにより、アプリケーションの柔軟性が向上します。出力電圧 (VOUT)、電源シーケンス、および保護しきい値はすべて、インタフェースを介して調整できます。故障ステータスもモニタできます。保護機能には、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、サーマルシャットダウンなどがあります。
MPQ7928-AEC1は、外部部品の必要性を最小限に抑え、ウェッタブルフランクを備えた省スペースのQFN-15 (2.5mm x 3.5mm) パッケージで提供されています。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成