MPQ4558-AEC1

軽負荷高効率、1A、2MHz、55V、ステップダウンコンバータ

MPQ4558-AEC1

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

軽負荷高効率、1A、2MHz、55V、ステップダウンコンバータ

MPQ4558-AEC1 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPQ4571GQB

アクティブ

MPQ4571GQB

アクティブ

高効率、1A、60V、完全統合型同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認定

Features & Benefits

  • 4.5V〜60Vの広い動作入力範囲
  • 1Aの連続出力電流
  • 高効率同期整流モード制御
  • 250mΩ / 45mΩの内部パワーMOSFET
  • 最大2.2MHzまで設定可能な周波数
  • 180°位相ずれSYNC出力クロック
  • 40μAの静止電流
  • 低シャットダウンモード電流 : 2μA
  • FB公差 : 室温で1%、全温度で2%
  • 軽負荷時の選択可能なAAMまたは強制CCM動作
  • 内部0.45msのソフトスタート
  • リモートEN制御
  • パワーグッドインジケータ
  • 低ドロップアウトモード
  • 過電流保護 (OCP)
  • ヒカップモードによる短絡保護
  • VIN 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
  • サーマルシャットダウン
  • QFN-12 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供
  • ウェッタブルフランクパッケージで提供
  • AEC-Q100 グレード1で提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MPQ4558DQ-AEC1-LF-P MPQ4558DQ-AEC1-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

参考資料
タイプ
タイトル
Video
AEC-Q100 Webinar Late Session
シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。