- 製品
- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ4571-AEC1
MPQ4571-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)60
- Iout (max) (A)1
- Iq (typ) (mA)0.04
- Vfb (V)0.8
- fsw(最大)(kHz)2200
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-12 (2.5x3)
- グレードAutomotive
MPQ4571は、完全統合型、固定周波数の同期整流ステップダウンコンバータです。すぐれた過渡応答用のピーク電流により、1Aまでの連続出力電流を実現できます。
4.5V〜60Vの広い入力電圧範囲は、車載用入力環境でさまざまなステップダウンアプリケーションに対応できます。このデバイスのシャットダウンモードの静止電流は2μAなので、バッテリー駆動のアプリケーションに最適です。
MPQ4571は、外部ショットキーダイオードなしで高効率を実現する内部ハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFETを内蔵しています。高度な非同期変調 (AAM) を採用し、周波数を縮小してスイッチング損失とゲートドライバ損失を低減することで、軽負荷状態でも高効率を実現します。
標準の機能には、内蔵のソフトスタート、イネーブル制御およびパワーグッド インジケータが含まれます。自動車のコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウトモードを実現します。
このチップは、電流の暴走を避けるために、バレー電流検出機能を備えた過電流保護 (OCP) を提供します。また、ヒカップ短絡保護 (SCP)、入力低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、および自動回復熱保護も備えています。
MPQ4571は、内部補償により、非常にコンパクトなソリューションで、すぐに利用できる標準の外付け部品を最小限に抑えます。QFN-12 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.5V〜60Vの広い動作入力範囲
- 1Aの連続出力電流
- 高効率同期整流モード制御
- 250mΩ / 45mΩの内部パワーMOSFET
- 最大2.2MHzまで設定可能な周波数
- 180°位相ずれSYNC出力クロック
- 40μAの静止電流
- 低シャットダウンモード電流 : 2μA
- FB公差 : 室温で1%、全温度で2%
- 軽負荷時の選択可能なAAMまたは強制CCM動作
- 内部0.45msのソフトスタート
- リモートEN制御
- パワーグッドインジケータ
- 低ドロップアウトモード
- 過電流保護 (OCP)
- ヒカップモードによる短絡保護
- VIN 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- サーマルシャットダウン
- QFN-12 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で提供
入手可能な製品番号
MPQ4571GQB-P MPQ4571GQB-Z MPQ4571GQB-AEC1-P MPQ4571GQB-AEC1-Z MPQ4571GQBE-AEC1-P MPQ4571GQBE-AEC1-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ4571-AEC1 Resources
-
APPLICATION
12V - 48V 双方向変換システムアプリケーション -
PRODUCT CATEGORY
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ81811-AEC1製品2ビットVID付き、26V、8A、低IQ、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPQ4331-AEC1製品36V, 0.5A to 1A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4334J-AEC1製品36V, 0.5A to 4A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4589-AEC1製品90V, 0.8A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4386-AEC1製品36V, 30A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converters with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4385A-AEC1製品36V, 20A to 25A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71018FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 20A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ9841A-AEC1製品36V, 1A, Low-IQ, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71017FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 15A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2295-AEC1製品ZDP付き、6V、15A~30A、同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2176A-AEC1製品5.5V, 4A to 6A, 2.2MHz, Synchronous Step-Down Converter in a TLGA-13 Package, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71019FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 6V, 25A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4111-AEC1製品20V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4384-AEC1製品36V, 12A to 18A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2277-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成