MPQ2967-AEC1
入手可能な製品番号
MPQ2967GQKTE-xxxx-AEC1-Z MPQ2967GQKTE-xxxx-AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
MPQ86960GMJT-AEC1 LGA-38 (5mm x 6mm) パッケージ内の、50A、モノリシックなハーフブリッジIntelli-PhaseTM ソリューション、AEC-Q100 認定
MPQ86960は、内部にパワーMOSFETとゲートドライバを内蔵したモノリシック・ハーフブリッジです。広い入力電圧 (VIN) 範囲にわたって、最大50Aの連続出力電流 (IOUT) を実現できます。統合されたMOSFETとドライバは、デッドタイム (DT) を最適化し、寄生インダクタンスを低減することで、より高い効率を実現します。
MPQ86960は、トライステート出力コントローラと互換性があります。また、汎用の電流検知と温度検知も含まれています。MPQ86960は効率とコンパクトなサイズが重要視される自律運転アプリケーションに理想的です。
MPQ86960は、LGA-38 (5mm x 6mm) パッケージで提供されます。
I2Cインタフェースによる複数のMPSデジタルパワーソリューションの設定およびモニタで使用されるMPSがサポートするグラフィカル ユーザーインタフェース (GUI)
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成