IIntelli-Phase™ソリューション使用事例: AIヒューマノイドロボット

役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します


このユースケースでは、 人工知能 (AI) ヒューマノイドロボットにおけるMPQ86750とMPQ2967のアプリケーションについて調べます。




MPQ2967と組み合わせたMPQ86750のIntelli-Phase™ソリューションは、AIヒューマノイド・ロボット・システムオンチップ (SoC) プラットフォーム向けの高効率な電源管理を提供し、信頼性の向上、コンパクトなサイズ、シンプルな設計を実現します。

AIヒューマノイドロボットは、センサデータに基づく意思決定、物体の操作、物理的環境のナビゲート、機械学習アルゴリズムを使用した適応などの複雑な機能を備え、人間のような動きや相互作用を模倣します。これらの機能は、かなりの計算能力を必要とする高度なAIアルゴリズムに基づいています。その結果、AIヒューマノイドロボットの設計者は、安全リスク、部品の損傷、およびシステムの信頼性の低下を防ぐために、熱および電力消費の管理を優先しなければなりません。

MPQ2967と組み合わせたMPQ86750のIntelli-Phase™ソリューションは、AIヒューマノイド・ロボット・システムオンチップ (SoC) プラットフォーム向けの高効率な電源管理を提供し、信頼性の向上、コンパクトなサイズ、シンプルな設計を実現します。

MPQ86750は、パワーMOSFETとゲートドライバを内蔵したモノリシックハーフブリッジのIntelli-Phase™ソリューションです。内蔵されたMOSFETとゲートドライバは、デッドタイム (DT) を最適化し、寄生インダクタンスを低減することで、より高い効率を実現します。MPQ86750は、LGA-38 (5mm x 6mm) パッケージで提供されます。

MPQ86750の付加機能は以下のとおりです:


  • 広い動作入力電圧 (VIN) 幅
  • 50Aの出力電流 (IOUT)
  • トライステートパルス幅変調 (PWM) 信号に対応
  • ブートストラップ用の内蔵スイッチ (BST)
  • Accu-Sense™ 電流検知
  • 温度検知
  • 電流制限保護と故障フラグ
  • 過熱保護 (OTP) および故障フラグ
  • 壊滅の保護と障害フラグ
  • マルチフェーズ動作で使用
  • AEC-Q100 グレード1 で利用可能
  • MPSafe™ QM: 機能安全向けに開発 (アプリケーション: ISO 26262に準拠)

MPQ2967は、デジタル式のデュアルレールマルチフェーズコントローラであり、MPQ86750と組み合わせることで、最小限の外部部品でマルチフェーズ電圧レギュレータ (VR) ソリューションを構築できます。温度モニタリング機能に加え、低電圧ロックアウト (UVLO)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、過電流保護 (OCP)、過温度保護 (OTP)、逆電圧保護 (RVP) など、様々な保護機能を備えています。MPQ2967は、TQFN-40 (6mm x 6mm) パッケージで提供されます。

MPQ2967の付加機能は以下のとおりです:


  • デュアルレール、最大4フェーズのデジタルパルス幅変調 (PWM) コントローラ
  • PMBus準拠の構成およびモニタリング
  • PWM-VIDインタフェース準拠
  • カスタム設定を保存するための内蔵マルチタイムプログラマブル (MTP) メモリ
  • 自動ループ補償
  • 全体的効率を向上させる、不連続導通モード (DCM) 有りと無しでの自動フェーズシェディング(APS)
  • 位相間でアクティブな電流バランス
  • 入力電圧 (VIN) と出力電圧 (VOUT) モニタリング
  • 出力電流 (IOUT) モニタリング
  • MTP変換のための巡回冗長検査 (CRC) および誤り訂正符号 (ECC)
  • PMBus通信のパケットエラーチェック (PEC)
  • レールごとに個別のEN
  • デジタルで、設定可能なロードライン
  • AEC-Q100 グレード1 で利用可能
  • 機能安全アプリケーション向けに開発: ISO 26262に準拠

Intelli-Phaseソリューションの詳細については、MPSのデジタルマルチフェーズコントローラとSoCコアパワーIntelli-Phase™ 製品のセレクションをご覧ください。