車載用クワッドチャネル・ハイサイドスイッチ: MPQ77240FS-AEC1
拡張性、柔軟性、安全性に優れたクワッドチャネル・ハイサイドスイッチで車載システムの設計を向上
MPQ77240FS-AEC1は、最も要求の厳しい車載アプリケーション向けに設計された、スケーラブルで柔軟な、4チャネルのハイサイドスイッチです。5V~16Vの入力電圧幅とチャネルあたり最大0.8Aの負荷に対応し、バッテリー短絡保護、過電流保護 (OCP)、サーマルシャットダウンなどの機能によりシステムの安全性を確保します。MPQ77240FS-AEC1は、TQFN-17 (3mm x 4mm) パッケージでコンパクトで省スペースの電力制御を提供し、AEC-Q100認定およびASIL-Bに準拠しています。MPQ77240FS-AEC1が車載システムの設計をどのように向上できるかを今すぐご覧ください。
機能:
- 機能安全性
- 高精度電流検出機能
- 豊富な診断と保護
関連する製品ページ:
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成