- MPQ29261-AEC1
MPQ29261-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)22
- Iout (max) (A)18
- Iq (typ) (mA)0.19
- fsw(最大)(kHz)800
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)QFN-19 (3x4)
- グレードAutomotive
MPQ29261-AEC1は、2ビットの電圧識別 (VID) を備えた、機能集積型の高周波同期整流ステップダウン・スイッチモードコンバータです。最大18Aの連続出力電流 (IOUT)、調整可能な電流制限 (ILIMIT) 付きの超コンパクトなソリューションを提供します。
MPS独自のスイッチング損失低減技術と内部低オン抵抗 (RDS(ON)) MOSFETにより、デバイスを幅広いIOUTにわたって高効率で動作可能にします。
適応型コンスタントオンタイム (COT) 制御により、高速過渡応答を提供し、ループ安定化を容易にします。DC自動調整ループは差動リモートセンスと連携して、優れたロードおよびラインレギュレーションを提供します。
保護機能には、過電流制限 (OCL)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、サーマルシャットダウンが含まれます。
MPQ29261-AEC1は最小限の数の標準の外付け部品しか必要とせず、 QFN-19 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。AEC-Q100認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い動作入力電圧 (VIN) 幅
- 2ビット 電圧識別 (VID)
- 190µAの低い静止電流 (IQ)
- 18Aの連続出力電流 (IOUT)
- IMON機能
- 選択可能な負荷ライン
- 調整可能な電流制限 (ILIMIT)
- 800 kHzで固定のスイッチング周波数 (fSW)
- 高速過渡応答に適応型コンスタントオンタイム
- 差動リモートセンス
- POSCAP出力セラミックコンデンサで安定
- 内部ソフトスタート (SS)
- 出力放電
- 過電流制限 (OCL)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、およびサーマルシャットダウン
- ウェッタブルフランクのQFN-19 (3mm x 4mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
入手可能な製品番号
MPQ29261GLE-AEC1-Z MPQ29261GLE-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ29261-AEC1 Resources
-
APPLICATION
センサフュージョン・ドメインコントローラアプリケーション知覚感知システムは、新車で提供される一般的なADASとなり、新車がレーダーとカメラ、さらにはLIDARシステムを統合するにつれて、今後も拡大し続けるでしょう。しかし、これらのセンサにはそれぞれ強みと限界があるため、センサフュージョンが登場します。自動車のすべての知覚感知システムからの入力を組み合わせることによって、ドライバーには、車両周辺の物体や潜在的な危険を正確に検出するための可能な限りベストな情報が提供されます。しかし、これらの素晴らしい機能はまた、ISO26262安全基準への適合およびEMI軽減に加えて、より大きな技術的複雑さも意味します。 信頼性の高い車載グレードの電源管理ソリューションの製品ラインには、電源モジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの部品は、最小のパッケージサイズで最高の効率と性能が得られるように設計されており、EMIを最小限に抑え...
-
PRODUCT CATEGORY
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ81811-AEC1製品2ビットVID付き、26V、8A、低IQ、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPQ4331-AEC1製品36V, 0.5A to 1A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4334J-AEC1製品36V, 0.5A to 4A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4589-AEC1製品90V, 0.8A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4386-AEC1製品36V, 30A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converters with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4385A-AEC1製品36V, 20A to 25A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71018FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 20A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ9841A-AEC1製品36V, 1A, Low-IQ, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71017FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 15A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2295-AEC1製品ZDP付き、6V、15A~30A、同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2176A-AEC1製品5.5V, 4A to 6A, 2.2MHz, Synchronous Step-Down Converter in a TLGA-13 Package, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71019FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 6V, 25A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4111-AEC1製品20V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4384-AEC1製品36V, 12A to 18A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2277-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成