MP8846
入手可能な製品番号
MP8846GQ-P MP8846GQ-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV8846-Q-00A 6A、高効率、I2Cインタフェース付き同期整流ステップダウンコンバータ
EV8846-Q-00Aは、MPSのMP8846の性能を実証するために使用されます。MP8846は、I2C制御インタフェースを備え、高度に統合された高周波同期整流ステップダウンスイッチャです。これは、すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、4.5V〜8Vの入力供給範囲にわたり最大6Aまで対応するために最適化されます。
電流モード動作により、高速過渡応答を実現し、ループの安定化を容易にします。基準電圧レベルは、3.4Mbbs I2Cシリアルインタフェースを介してオンザフライで制御できます。電圧範囲は、0.6Vから1.87Vまで10mVステップで調整可能です。電圧スルーレート、スイッチング周波数および省電力モードも、I2Cインタフェースを通じて選択可能です。豊富な保護機能には、過電流保護、過電圧保護、過熱保護が含まれます。
MP8846は、QFN15の (3mm x 3mm) パッケージで提供されます。
Configure multiple parameters of the MP88xx including output voltage and fsw.
I2Cインタフェースによる複数のMPSデジタルパワーソリューションの設定およびモニタで使用されるMPSがサポートするグラフィカル ユーザーインタフェース (GUI)
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成