EV8846-Q-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
EV8846-Q-00Aは、MPSのMP8846の性能を実証するために使用されます。MP8846は、I2C制御インタフェースを備え、高度に統合された高周波同期整流ステップダウンスイッチャです。これは、すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、4.5V〜8Vの入力供給範囲にわたり最大6Aまで対応するために最適化されます。
電流モード動作により、高速過渡応答を実現し、ループの安定化を容易にします。基準電圧レベルは、3.4Mbbs I2Cシリアルインタフェースを介してオンザフライで制御できます。電圧範囲は、0.6Vから1.87Vまで10mVステップで調整可能です。電圧スルーレート、スイッチング周波数および省電力モードも、I2Cインタフェースを通じて選択可能です。豊富な保護機能には、過電流保護、過電圧保護、過熱保護が含まれます。
MP8846は、QFN15の (3mm x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.5V~8Vの広い動作入力範囲
- 45mΩ / 18mΩの低RDS(ON)内部パワーMOSFET
- 1%のVOUTレポート精度
- スルーレート制御により、10mVステップで0.6V ~ 1.87Vまで、I2Cでプログラム可能な電圧リファレンス範囲
- I2Cで選択可能なスイッチング周波数。デフォルトで600kHzのスイッチング周波数
- プログラム可能な出力電圧
- I2Cを介した省電力モード、OTPおよびOCP
- パワーグッド表示
- 1ビット I2Cアドレス設定ピン
- OCP保護およびヒカップ
- 外部ソフトスタート
- QFN 3mm x 3mmパッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成