- MP8845C
MP8845C
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP8845C continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP8847
MP8847
I2Cインタフェース付き、6A、6V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 5mVステップで0.6V~1.235VのI2Cでプログラマブルな出力範囲
- 2.7V〜6Vの入力電圧範囲
- 最大6Aまでの負荷電流
- 35mΩのハイサイド15mΩのローサイドパワーMOSFET内蔵
- 最大3.4MbpsのI2C互換インタフェース
- 工場で調整可能なスイッチング周波数: 0.85MHz~2.2MHz
- I2C経由で選択可能な省電力モード
- 内部1msのソフトスタート
- パワーグッドインジケータ
- 電流過負荷およびサーマルシャットダウン保護
- 2mm x 3mm QFN-14パッケージで提供
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)6
- Iout (max) (A)5
- Iq (typ) (mA)0.018
- Vfb (V)0.6
- fsw(最大)(kHz)2200
- Control ModeHysteretic
- パッケージ(mm)WLCSP-20 (1.6x2)
- グレードCatalog
- Vout (min) (V)0.6
- Vout (max) (V)1.45
- Isw Limit (typ) (A)7.5
- Regulated Outputs1
MP8845Cは、I2C制御インタフェース付き、機能集積された高周波同期整流ステップダウンスイッチャです。これは、すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、2.7V〜6Vの入力供給範囲にわたり最大5Aまで対応できます。
固定周波数ヒステリシス制御モードは、ループ補償なしで非常に高速な過渡応答を提供し、軽負荷条件下で容易に高効率を実現します。
出力電圧レベルは、3.4MbpsのI2Cシリアルインタフェースを通じてオンザフライで制御できます。電圧範囲は0.6V〜1.45Vまで、6.69mVステップで調整可能です。電圧スルーレート、スイッチング周波数、イネーブル、および省電力モードも、I2Cインタフェースを通じて選択可能です。
保護機能には、内部ソフトスタート、過電流保護、および過熱保護が含まれます。
MP8845Cは、標準の外部部品が最小限の数で済み、コンパクトなWLCSP20 (1.70mm x 2.10mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.7V〜6Vの入力電圧範囲
- 最大5Aまでの負荷電流
- 32mΩのハイサイド、17mΩのローサイドパワーMOSFET内蔵
- 固定周波数ヒステリシスモード制御
- 最大3.4MbpsのI2C互換インタフェース
- I2Cでプログラム可能な6.69mVステップで0.6V~1.45Vの出力範囲
- 1MHz~2.2MHzの工場で調整可能なスイッチング周波数
- I2Cプログラム可能な電圧遷移スルーレート
- I2C経由で選択可能な省電力モード
- 内部ソフトスタート
- 電流過負荷およびサーマルシャットダウン保護
- 20ボールWLCSP1.70mm x 2.10mmパッケージで提供
入手可能な製品番号
MP8845CGC-Z MP8845CGC-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP8845C Resources
-
PRODUCT CATEGORY
デジタルスイッチングレギュレータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP8850製品2.9V to 5.5V, 30A, Stackable, High-Efficiency, Synchronous Buck Converter with I2C Interface
-
PRODUCT
MP2421B製品I2CおよびOTPでシステム設定可能、24V、20A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2422B製品24V, 25A, Digital, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense and Configurable System Settings via I2C and OTP
-
PRODUCT
MP8869H製品I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、18V、12A、高効率、広い入力範囲、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8864製品I2Cインタフェース付き、4A、21V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8853製品I2Cインタフェース付き、2.85V~18V、4A、高効率、ワイド入力、同期整流、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8869N製品I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、18V、12A、高効率、広い入力範囲、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8833A製品I2Cインタフェース付き、1.5A、熱電クーラーコントローラ
-
PRODUCT
MP8870製品I2CとMTP経由でシステム設定を調整可能、18V、15A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8854製品I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、2.85V~18V、4A、高効率、広い入力範囲、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8861製品I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、2.85V~18V、6A、高効率、広い入力幅、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8865製品I2Cインタフェース付き、6A、21V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8868製品I2Cインタフェース付き、10A、17V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8869S製品I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、2.85~18V、12A、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8847製品I2Cインタフェース付き、6A、6V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8867製品I2Cインタフェース付き、8A、17V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
REFERENCE DESIGN
VERSAL ACAP 最高効率I2C付き電源リファレンスデザインリファレンスデザイン -
REFERENCE DESIGN
VERSAL ACAP 最高効率I2C付き8パワーレールリファレンスデザインリファレンスデザイン -
ARTICLE
電源アプリケーションにおけるデジタル通信寄稿文デジタルインタフェースの人気が高まっているにもかかわらず、電力サブシステムのデジタルインタフェースが特定の電子アプリケーションにどのように役立つかは広く理解されていません。この寄稿文では、さまざまなアプリケーションの例としてMPSデジタル電源ソリューションを使用して、現在利用可能な一般的な物理インタフェースとプロトコルの側面を要約します。 デジタル通信と制御は、電力変換サブシステムとそれらが含まれるシステムに利益をもたらします。デジタルインタフェースは、システムボードが組み立てから戻った後、特定のパラメータ (電圧レールのシーケンス、障害保護しきい値、フィードバック補償など) を完成させ、最適化するための柔軟性を電源設計エンジニアに提供します。 デジタル通信にOSIモデルを使用すると、デジタル通信には2つの主要な側面があります。通信が実行される物理層 (PHY) と、情報の通信に使用さ...
-
ARTICLE
アナログ信号 VS. デジタル信号寄稿文信号は、あるシステムまたはネットワークから別のシステムまたはネットワークにデータを運ぶ電磁気流または電流です。電子機器では、信号は情報を運ぶ時変電圧であり、それは電磁波でもありますが、電流などの他の形式をとることもあります。電子機器で使用される信号には、アナログ信号とデジタル信号の2つの主要なタイプがあります。この記事では、対応する特性、用途、長所と短所、およびアナログ信号とデジタル信号の一般的なアプリケーションについて説明します。 アナログ信号は時変であり、一般に範囲 (+12V~-12Vなど) にバインドされますが、その連続範囲内には無限の数の値があります。アナログ信号は、ワイヤを移動する電気などの媒体の特定のプロパティを使用して信号の情報を伝達します。電気信号では、信号の電圧、電流、または周波数を変化させて情報を表すことができます。アナログ信号は、多くの場合、光、音、温度、位置...
-
PRODUCT
MP8796B製品PMBus付き、16V、30A、スケーラブル、デジタル、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8848製品I2Cインタフェース付き、6A、6V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8845製品I2Cインタフェース付き、5A、6V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8869W製品I2Cインタフェース付き、高効率、12A、18V、同期整流ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成