- 製品
- モータ・ドライバ / モータ・コントローラ
- ファンドライバ
- MP6631A
MP6631A
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.6
- 入力電圧 (最大) (V)35
- Number of Phase3
- Iout (max) (A)3
- Integrated Hall SensorNo
- Integrated Power MOSFETsYes
- Speed Close LoopYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-26 (3x4)
MP6631Aは、パワーMOSFETを統合した3相ブラシレスDC (BLDC) モータドライバです。デバイスは、単一の外部ホール効果センサまたはトリプル外部ホール効果センサに対応しており、最大3Aのピーク相電流と3.6V〜35Vの入力電圧 (VIN) 範囲で3相BLDCモータを駆動します。
MP6631Aは、閉 / 開ループを備え、パルス幅変調 (PWM) 信号またはPWM / DCピンのDC信号を通じてモータ速度を制御します。デバイスは、設定可能な速度曲線機能を内蔵しています。また、最大トルク用の正弦波駆動、および全速度幅にわたる低速リップルとノイズも備えています。
MP6631Aは回転数を検出します。回転速度検出器 (FG / RDピン) はオープンドレイン出力です。ホールコンパレータの出力に対して、高電圧または低電圧を出力します。方向制御は、DIRピンの入力を介して行われます。
豊富な保護機能には、入力過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、ロック - ロータ保護、過電流保護 (OCP)、およびサーマルシャットダウンが含まれます。
MP6631Aは、QFN-26 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3.6V〜35Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大3Aのピーク相電流
- 統合された160mΩのハイサイドMOSFET (HS-FET) およびローサイドMOSFET (LS-FET)
- 正弦波駆動
- 0V〜1.2V DC入力または1kHz〜100kHzパルス幅変調 (PWM) 入力に対応
- トリプルホールまたはシングルホール素子の差動入力に対応
- 閉 / 開ループ速度制御
- 方向 / ブレーキ入力
- 省電力モード
- 0.5s / 4.5sロック保護
- 過電流保護 (OCP)
- 電気サイクルごとのシングルパルスまたはトリプルパルスFG出力
- FG信号 : 回転速度表示
- 低ノイズおよび電流オーバーシュート用ソフトスタート (SS)
- QFN-26 (3mm x 4mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6631AGL-xxxx-Z MP6631AGL-xxxx-P MP6631AGL-0000-Z MP6631AGL-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6631A Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ファンドライバ製品カテゴリ -
APPLICATION
ロボティクスアプリケーションロボット工学システムはインダストリー4.0の進展に伴い改善しており、電源、検知、および制御の標準も増加しています。この急速に成長している業界では、毎日より良い自由度、エネルギー効率、システムインテリジェンスを提供するロボットを開発する機会を与えられます。ロボットの多様な使用用途は、より小さく、高度に機能集積された通信を使用したよりいっそうのモバイル革命につながりました。ロボットは素早く環境を評価して反応し、人と近い距離で安全に稼働し、最小限のプログラミングで順応し学ばなければなりません。 MPSの幅広いソリューションは、効率的で信頼性が高く、革命的な製品を提供し、ロボットの設計をシンプルにして市場投入時間を早めます。MPSは設計者が生産を最適化するためのスピード、検知、および制御を改善できるよう支援するため、新しいロボット工学で今日の需要に応え明日の課題を解決することを可能にします。 ...
-
APPLICATION
エアコンアプリケーション産業用および住宅用のエアコンは、信頼性、エネルギー効率、および利便性といった機能を顧客に提供する必要があります。最高の空調システムは、騒音を発生させたり電気代を上げたりすることなく、冷気を提供します。新世代のエアコンは、静電容量式タッチ、予知保全、ワイヤレス接続などのスマートホーム対応の機能を搭載しています。設計者は、顧客の期待に応え、それらの機能を超えるために、より強力なモータ、ファン、および制御ユニットをより小さく、より静かなエアコンシステムに取り付けるという課題に直面しています。新しい設計を開発する際には、快適さと低コストという重要なポイントも念頭に置く必要があります。 整流器、コンバータ、ブラシレスDCおよびステッピングモータ・ドライバを含むMPSの高効率ソリューションは、次世代の空調ユニットの市場投入期間を短縮するのに役立ちます。これらのフレキシブルで信頼性の高い製品は、革新的...
-
PRODUCT
MP6616D製品18V、6Aピーク、MOSFETとホールセンサ内蔵、シングルフェーズBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6630E製品16V, 3-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6653C-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6658製品32V, 2.7A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6652B製品18V, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6632-AEC1製品50V, 3-Phase BLDC Motor Driver with 1A Gate Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6653B-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6617A製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6617製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6653B製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs
-
PRODUCT
MP6638製品16V, 1.7A Peak, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MP6635製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver, Non AEC-Q100 Version
-
PRODUCT
MP6642製品35V, 5A Peak, Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver
-
PRODUCT
MPQ6635-AEC1製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver
-
PRODUCT
MP6634製品35V、2Aピーク、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6636製品MOSFET内蔵、18V、4Aピーク、3フェーズ、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6631H製品35V入力、3Aピーク相電流、3相BLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6616B製品クローズドループ / オープンループ速度制御と強化ESD機能付き、18V、2A のシングルフェーズBLDCモータドライバIC
-
PRODUCT
MP6655製品18V、2.5Aピーク、MOSFETとホールセンサを内蔵したシングルフェーズBLDCファンドライバ
-
PRODUCT
MP6637製品5.5V、1.3Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、MOSFET内蔵
-
PRODUCT
MP6653A製品TSOT23-6-SL、および、TSOT23-6パッケージにホールセンサとMOSFETを内蔵した35V、1.2A、単相BLDCモータドライバ
-
PRODUCT
MP6637A製品5.5V, 1.3A Peak, Three-Phase, Sensorless Sinusoidal BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成