MPM3695製品ファミリ: 柔軟な出力電圧構成を備えた高電力電源モジュールソリューション

PDFをダウンロード

役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します

概要

現代のアプリケーションに電力を供給するには、高電流、正確な過渡制御、柔軟な電圧設定が必要です。特に、フィールドプログラマブルゲートアレイ (FPGA) の電力仕様には、出力電圧 (VOUT)の精度に関して厳格な要求が課されることが多く、絶対VOUT精度は温度変化や経年変化にかかわらず、±1.5%程度である必要があります。メーカーによっては、負荷調整仕様がさらに厳しくなっている場合があります。

VOUTを設定するための最も一般的な方法は、外部または内部の電圧分圧器を使用することです。この方法は、厳しい要件を満たしながら、VOUT設定に柔軟性を提供します。

MPM3695製品ファミリ (MPM3695-10、MPM3695-20、MPM3695-25、およびMPM3695-100) は、超高速過渡応答と優れた電圧許容度を備え、最大800Aの電流を供給するために導入されました。アプリケーションに応じて、設計者は外部または内部の電圧分圧器を使用して優れた柔軟性を実現できます。内部抵抗分割器により、コンパクトさ、集積化、使いやすさを実現します。これらの機能により、このデバイスはスペースと性能の要件が厳しい設計に適したものになります。また、外部抵抗分割器により柔軟性、カスタマイズ性、および熱管理の向上が実現します。

はじめに

近年、技術の急速な進歩に伴い、より高い出力電流 (IOUT) の能力を備えた電源装置が必要とされています。残念ながら、コンパクトなパッケージで高効率な重要なIOUT を実現することは、現代の設計ソリューションにとって複雑な作業です。

MPM3695ファミリは、並列接続を備えた PMBusインタフェースを備えた完全に機能集積した電源モジュールソリューションであり、最大800AのIOUT供給能力を供給します (表1参照) 。MPS独自のマルチフェーズ・コンスタントオンタイム (MCOT) 制御は、超高速な過渡応答を提供し、ループ補償を簡単にします。

表1: MPM3695製品ファミリ

製品型番 MPM3695-10 MPM3695-20 MPM3695-25 MPM3695-100
IOUT (フェーズあたりの最大) (A) 10 25 20 100
スレーブフェーズ (最大) 5 5 5 7
合計IOUT (A) 60 150 120 800
パッケージサイズ LGA-45 (8mm x 8mm x 2mm) ECLGA-29 (5mm x 6mm x 4.4mm) QFN-59 (10mm x 12mm x 4mm) BGA (15mm x 30mm x 5.18mm)

PMBusインタフェースにより、モジュール設定と主要パラメータのモニタリングが簡単になり、包括的な保護機能により信頼性の高い動作が保証されます。MPM3695は、VOUTに対するVOUTマージン、故障レベル、およびパワーグッド (PG) しきい値を簡単に設定できます。この柔軟性により、出力電圧 (VOUT) の変化に応じて動的な調整が可能となり、手動での更新が不要になるため設計プロセスが加速されます。

出力電圧の設定

MPM3695製品ファミリはVOUTを調整する2つの方法を提供します。最初のオプションは、内部抵抗分圧器を使用することです。2番目のオプションは、外部抵抗分割器を介してVOUTを変更することです。

図1 は、内部抵抗分圧器を備えた一般的なアプリケーション回路を示しています。

図1: 内部抵抗分割器を使用した標準的なアプリケーション回路 (単一モジュール動作)

図2は、内部抵抗分圧器を備えた代表的なアプリケーション回路を示しています。

図2: 内部抵抗分割器を使用した代表的なアプリケーション回路 (単一モジュール動作)

設計に基づいて、カスタマイズ要件のあるスペースが限られたアプリケーションでは、両方の方法を活用することが有利な場合があります。外部抵抗分割器を使用すると、電力消費をPCB全体に分散できるため、熱管理も向上します。しかし、外付け抵抗器の大きな欠点の一つは、その許容誤差が VOUT 精度を損なう可能性があることです。さらに、抵抗分割器には温度係数があり、温度の変化に応じて抵抗が変動する可能性があります。この変動により、フィードバック電圧 (VFB) にわずかな偏差が生じ、結果として出力電圧 (VOUT) にも影響を及ぼす可能性があります。


MPM3695製品ファミリはVOUT設定用のPMBusプロトコルに対応しています。表2はVOUTを変更するために使用できるコマンドを示しています。マージン電圧コマンドは、アプリケーションの堅牢性を検証し、デバイスがアプリケーションの仕様を満たし、時間の経過や温度の変化に応じて電源電圧の小さな変化に耐えられることを保証します。

選択された電圧値が決定されると、VOUT_MAXおよびVOUT_MINコマンドによって設定されたVOUT制限値と比較されます。これにより、VOUTは安全な上限および下限しきい値内に確実に留まるようになります。最後に、基準電圧に合わせてスケーリング係数が適用されます。

表2: PMBus出力電圧コマンド

コマンド コード 概要
VOUT_COMMAND 0x21 通常操作中にデバイスのターゲットVOUTを設定します。
VOUT_MARGIN_HIGH 0x25 上限電圧を設定して、VOUTは、マージンテスト (一時マージンテストおよびパフォーマンス検証) 中に調整できます。
VOUT_MARGIN_LOW 0x26 上限電圧を設定して、 VOUT は、マージンテスト (一時マージンテストおよびパフォーマンス検証) 中に調整できます。
VOUT_MAX 0x24 大許容VOUTを設定します。これは不変の上限電圧であり、これを超えると故障が発生し、負荷または電源自体が損傷する可能性があります。
VOUT_MIN 0x2B 最小許容VOUTを設定します。これは不変の下限電圧であり、これを超えると故障が発生し、負荷または電源自体が損傷する可能性があります。
VOUT_SCALE_LOOP 0x29 フィードバック(FB) ループのゲインを調整します。これは、電源を安定させたり、目標の電圧調整性能を達成したりするために必要になる場合があります。
OPERATION 0x01 電源のオン/オフ状態とVOUT コマンドの基本ソース (VOUT_COMMAND、VOUT_MARGIN_HIGH、またはVOUT_MARGIN_LOW) を制御します。

MPM3695-10のVOUTコマンドプロセスでは、OPERATIONコマンドを使用して、3つの入力のうち1つを公称電圧のソースとして選択します (VOUT_COMMAND、VOUT_MARGIN_HIGH、またはVOUT_MARGIN_LOW) (図3参照)。

図3: MPM3695-10 PMBus出力電圧コマンド処理

内部電圧分圧器

VOUTは、VOSNSピンとVOSNS-ピンを通じて検出されます。内部抵抗分圧器は、基準電圧 (VREF) に一致させるため出力電圧 (VOUT) を低減します。図4は内部電圧分圧器を設定する方法を示しています。

図4: 内部抵抗分割器によるVOUTの設定

表3は、VOUT_SCALE_LOOP (29h) とMFR_CTRL_VOUT (D1h) を通じて内部電圧分割器オプションを使用したVOUTの幅を示します。内部電圧分割器を使用する場合は、外部フィードバック (FB) 抵抗器を完全に切断し、目的のアプリケーションに応じて適切な電圧の幅を選択することが重要です。

通常、FBゲインが高くなると、負荷過渡に対する応答時間が速くなります。ただし、ゲインが高すぎると不安定性やオーバーシュートが発生する可能性があります。FBゲインが低いと、安定時間が遅くなり、オーバーシュートが減少する可能性があります。

表3: 内部抵抗分割器付きMPM3695製品ファミリのVOUT幅


外部電圧分圧器

外部分圧器を使用する場合、デバイスの出力電圧 VOUTは、分圧回路を形成するために直列に接続された2つの抵抗器 (R1およびR2) を用いてスケーリングされます。VFBは、VOSNSピンとVOSNS-ピンを通じて検出されます。図5は外部分圧器の構成を示しています。

図5: 内部抵抗分割器によるVOUTの設定

FB抵抗の値 (R2と R1) は式(1)で計算できます。

\[ R_2(k\Omega) = \frac{V_{\mathrm{REF}}}{V_{\mathrm{OUT}} - V_{\mathrm{REF}}} \times R_1(k\Omega) \]

VREFは基準電圧で、デフォルト値は0.6V (0.5V~0.672Vの間で調整可能) であり、VOUTは目標出力電圧です。

FB分圧器には、温度係数が低い1%許容誤差の抵抗器を使用することをお勧めします。VOUTFBゲインは式(2)で推定できます:

\[ G_{\mathrm{FB}} = \mathrm{VOUT\_SCALE\_LOOP} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \]

OUTの上限(VOUT_MAX)および下限値 (VOUT_MIN) はそれぞれ式(3)と式(4)で計算できます:

\[ V_{\mathrm{OUT\_MAX}} = \frac{0.672}{G_{\mathrm{FB}}} \]
\[ V_{\mathrm{OUT\_MIN}} = \frac{0.5}{G_{\mathrm{FB}}} \]

負荷過渡応答を最適化するために、フィードフォワードコンデンサ (CFF) はRと並列に配置する必要があります (図5参照) 。表4は、VOUT_SCALE_LOOP (29h) およびMFR_CTRL_VOUT (D1h) を介して外部分圧器を使用した場合のVOUT幅を示しています。

表4: 外部抵抗分割器によるMPM3695製品ファミリ VOUTの幅


表5に、一般的な出力電圧のFB抵抗とフィードフォワードコンデンサの値を示します。

表5: 一般的な出力電圧

VOUT (V) R1 (kΩ) R2(kΩ) CFF (nF) VOUT_SCALE_LOOP (29h)
0.9 0.5 1 33 0.66
1.2 1 1 33 0.50
1.8 2 1 33 0.33
3.3 4.53 1 4.7 0.18
5 7.32 1 4.7 0.12

実際の設計例

外部電圧分圧器

以下のセクションでは、MPM3695-25を使用して外部抵抗分圧器を介してVOUTを設定する方法について、実際の例を示します。表6に、この例で考慮されたすべてのパラメータを示します。

表6: 設計例のパラメータ

入力電圧 (VIN) 12V
出力電圧 (VOUT) 1.8V
最大出力電流 (IO_MAX) 10A
スイッチング周波数 (fSW) 800kHz

Choose R1 = 2kΩおよびVREF = 0.6Vを選択。式(5)を用いてR2を推定します:

\[ R_2(k\Omega) = \frac{0.6}{1.8 - 0.6} \times 2 = 1k\Omega \]

抵抗分割器のゲインを式(6)で計算します:

\[ G_{\mathrm{FB}} = \mathrm{VOUT\_SCALE\_LOOP} = \frac{1}{1 + 2} = 0.33 \]

VOUT_MAXとVOUT_MINはそれぞれ式(7)と式(8)で推定できます:

\[ V_{\mathrm{OUT\_MAX}} = \frac{0.672}{0.22} = 2.016\,V \]
\[ V_{\mathrm{OUT\_MIN}} = \frac{0.5}{0.33} = 1.5\,V \]

上記の抵抗分圧器を使用する場合、これらの制限に遵守しないと出力電圧VOUTの精度が低下します。

表7は、この例で使用される公称VOUTコマンド (VOUT_COMMAND) および外部抵抗分圧器のゲイン (VOUT_SCALE_LOOP) の設定値を示しています。これには、マージンVOUT制限コマンド (VOUT_MARGIN_HIGHおよびVOUT_MARGIN_LOW) とセーフガードVOUTコマンド(VOUT_MAXおよびVOUT_MIM)の値も含みます。

表7: PMBus VOUTコマンド値の例

コマンド名 コード 16進数値 10進値
VOUT_COMMAND 0x21 0x384 1.8V
VOUT_SCALE_LOOP 0x29 0x14A 0.33
VOUT_MARGIN_HIGH 0x25 0x3E8 2V
VOUT_MARGIN_LOW 0x26 0x320 1.6V
VOUT_MIN 0x2B 0x1F4 1V
VOUT_MAX 0x24 0x4E2 2.5V
MRF_CTRL_VOUT 0xD1 0x00 0

実際の出力電圧 (VOUT_REAL) は式(9)で計算できます:

\[ V_{\mathrm{OUT\_REAL}} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \times \mathrm{VOUT\_COMMAND} \times \mathrm{VOUT\_SCALE\_LOOP} \]

VOUT_REAL = VOUT_COMMAND、次の条件が満たされる場合、式(10)で推定されます:

\[ \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \times \mathrm{VOUT\_SCALE\_LOOP} = 1 \]

現在の例では、VOUT_SCALE_LOOPは抵抗分割器の実際のゲインと一致するため、VOUT_REALはVOUT_COMMAND (21h) で設定された値と同じになります。

シングルフェーズ設定におけるMPM3695-25の評価ボード (EVM3695-25-RF-02A) の構成では、この例が使用されました。図6は構築された回路を示しています。

図6: EVM3695-25-RF-02A回路図

MPSのVirtual Bench Pro 4.0 GUIは、MPM3695製品ファミリを構成するためのインタフェースを提供します。図7は、この例で使用されるメインPMBus VOUTコマンドを示しています。

「パラメータ」タブは2つのセクションに分かれています。基本的なパラメータは上部にあり、より高度な設定は下部にあります。図7のボックス1は、VOUT_COMMAND (21h)、VOUT_SCALE_LOOP (29h)、およびMRF_CTRL_VOUT (D1h) の設定を示しています。図7のボックス2は次のVOUTコマンドを示しています: VOUT_MAX (24h)、VOUT_MIN (2Bh)、VOUT_MARGIN_LOW (26h)、およびVOUT_MARGIN_HIGH (25h) 。これらの各レジスタの設定値 (16進形式) は、ボックス3の「レジスタマップ」タブにあります (図7参照) 。

MPM3695製品ファミリの電源モジュールには、READ_VIN (88h)、 READ_VOUT (8Bh)、READ_IOUT (8Ch)、およびREAD_TEMPERATURE (8Dh) などのテレメトリコマンドがあります。これらのコマンドは入力電圧 (VIN)、VOUT、負荷電流、温度をそれぞれリアルタイムで表示します。値はボックス4の「モニタリング」セクションで可視化されています (図7参照)。

図7: MPM3695-25 GUI

VOUT_COMMAND (21h) は公称電圧源を設定します。図8は、リアルタイムでモニタされた値 (黄色のボックスで示される) がアプリケーションのターゲット値と一致するかどうかを示しています。VOUT_MARGIN_HIGH (25h) を公称VOUTソースに設定し、高いマージンでデバイスをオンにするには、OPERATION (01h)、ビット[5:4] = 10b を設定します。表6に基づき、目標マージンの上限値は2Vに設定されます。

図8はリアルタイムでモニタされるVOUT(緑色のボックスで示されます) が、VOUT_MARGIN_HIGH (25h) で設定された値と一致するかどうかを示します。

図9は、VOUT_MARGIN_LOW (26h)の結果が、この例で使用されている設定値と一致するかどうかを示しています。

図9: VOUT_MARGIN_LOWコマンドの設定例

内部電圧分圧器

表6のパラメータについて考えてみましょう。本項では、内部分圧器を使用したVOUTの設定方法について説明します。

VOSNS+ピンとVOSNS-ピンがVOUTセンスポイントに直接接続されていることを確認します (図4参照)。このシナリオでは、R3は0Ωに設定され、図6でR4が削除されました。

内部分圧器と外部分圧器を切り替える際の安全上の考慮のため、ENピンを介して部品をディセーブルにすることを強くお勧めします。そうしないと、デバイスが損傷する可能性があります。

VOUTの幅はMFR_CTRL_VOUT (D1h)を介して、ビット[1:0] (10bに設定されている場合) に設定され、VOUT_SCALE_LOOP (29h) は0x00FAに設定されました (表3参照)。表8は、内部抵抗分圧器を使用してVOUTを1.8Vに設定するためのPMBusコマンドシーケンスを示しています。

表8: 内部電圧分圧器を設定するためのPMBusコマンドシーケンス

ステップ コマンド名 コード 16進数値 10進値
1 MFR_CTRL_VOUT 0xD1 0x02 2
2 VOUT_SCALE_LOOP 0x29 0x14F 335
3 VOUT_COMMAND 0x21 0x384 1.8V
- VOUT_MARGIN_HIGH 0x25 0x3E8 2V
- VOUT_MARGIN_LOW 0x26 0x320 1.6V
- VOUT_MIN 0x2B 0x1F4 1V
- VOUT_MAX 0x24 0x4E2 2.5V

PMBusインタフェースを介したVOUTのオンザフライ調整は、I/O電圧を変更する場合、特にAchronix Speedster7tソリューションのような新しいFPGAの機能を再構成する際に役に立ちます。さらに、このオンザフライ機能を利用すると、動作中にFPGAのコア電圧を調整して消費電力を最小限に抑えることもできます。

図10は、内部抵抗分圧器でVOUTを設定する際のGUIを示しており、緑色のボックスはVOUT_COMMAND (21h)およびMFR_CTRL_VOUT (D1h)のビット[1:0]に対するコマンド値を示しています。「モニタリング」セクション (黄色の枠で示された部分)では、出力電圧 (VOUTT)電流測定値、負荷電流、およびデバイスの温度をモニタできます (図10参照)。

図10: 内部電圧分圧器を使用したVOUTの設定

結論

VOUT

MPM3695製品ファミリ (MPM3695-10、MPM3695-20、MPM3695-25、およびMPM3695-100) は、外部または内部の電圧分圧器を使用してVOUTを設定するための優れた柔軟性を実現します。提示された結果に基づくと、どちらの方法もリアルタイムVOUTOUT制御が必要なアプリケーションに最適です。

お客様のアプリケーションに最適な電源モジュールソリューションを調べるには、MPSの広範な電源モジュール製品一覧をご覧ください。

_______________________

興味のある内容でしたか? お役に立つ情報をメールでお届けします。今すぐ登録を!