DC/ACアプリケーション

単相インバータアプリケーション

単相インバータは、直流電力を交流電力に変換する能力があるため、さまざまなアプリケーションで広く使用されています。これは再生可能エネルギーシステム、住宅、産業など、さまざまな業界で機能しています。

住宅および商用アプリケーション

無停電電源装置 (UPS) : UPSシステムでは、単相インバータを使用して、停電時や電圧振幅時に一定で安定したAC電源で重要な負荷を供給します。これらは、電力系統の中断中に、コンピュータ、サーバー、医療機器などの繊細な電子機器が適切に動作することを保証します。

太陽光発電 (PV) システム : 単相インバータは、太陽光パネルから供給されるDC電力を、住宅や小規模の商業用太陽光発電システムのグリッドまたは局部負荷に適したAC電力に変換します。これらのインバータは、現在の電力網に太陽エネルギーを組み込むために不可欠です。

産業用アプリケーション

モータ駆動 : ポンプ、ファン、コンベアなどの多くの産業用アプリケーションでは、単相インバータが単相誘導モータの駆動に使用されています。モータのトルク、速度、および有効性を正確に制御し、性能を向上させ、エネルギー消費を削減します。

電源バックアップシステム : 単相インバータは、停電や停電時に重要な機器の機能を中断せずに維持するために一貫した電源が必要な産業の電源バックアップシステムに使用されています。

再生可能エネルギーシステム

エネルギー貯蔵システム : 単相インバータは、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを貯蔵して管理し、必要に応じて安定した電力を供給することができます。

三相インバータアプリケーション

三相インバータによって供給される高品質でバランスのとれた三相電圧により、産業、商業、および住宅の幅広いアプリケーションで広く受け入れられています。

DCドライバ

三相ACモータの速度、トルク、位置を制御するモータドライブは、三相インバータの主な用途の一つです。モータはインバータによって制御され、DC入力電圧を可変周波数および電圧のAC出力に変換します。ポンプ、ファン、ロボット、および産業オートメーションは、モータードライブアプリケーションの例です。

再生可能エネルギーシステム

太陽光発電 (PV) や風力タービンなどの再生可能エネルギーシステムでは、三相インバータは重要な部品です。これらのシステムのインバータは、再生可能エネルギー源によって生成されたDC電力をAC電源に変換し、同期してグリッドに注入するか、局部負荷に供給することができます。

無停電電源装置 (UPS)

三相インバータはUPSシステムで使用され、グリッドの障害や故障時に重要な負荷に高品質の電力を継続的に供給します。バッテリーやその他のエネルギー貯蔵機器に蓄えられているDCエネルギーを安定した三相AC出力に変換することで、負荷が中断されることなく継続的に実行されるようにします。これらのシステムは、病院、データセンタ、その他の重要なインフラストラクチャへの電力供給を維持するために不可欠です。

アクティブパワーフィルタ

電力ネットワークにおける高調波、無効電力、アンバランスな負荷を考慮するために、三相インバータはアクティブパワーフィルタ (APF) としても機能できます。インバータは、制御された電流をグリッドに注入することにより、電力品質の問題を低減し、システム全体の効率と信頼性を向上することができます。

マイクログリッドと分散型発電

三相インバータは、分散型発電システムやマイクログリッドシステムの多様な発電源、エネルギー貯蔵システム、負荷をつなぐために不可欠です。これらは両方向に電気を通すことができ、様々な部品間のエネルギー交換を可能にし、理想的なマイクログリッド性能を保証します。