電力システム向けパワーエレクトロニクスインタフェース

パワーエレクトロニクスインタフェースの役割と種類

パワーエレクトロニクスインタフェースは最新の電力システムに不可欠な構成要素であり、電気エネルギーの効率的な変換と制御を可能にします。これらは、電源とそれを使用する負荷との間の重要なリンクであり、必要な電力変換 (dc/ac、ac/dc、ac/ac、およびdc/dc) を可能にします。さらに、これらのインタフェースは電力の流れの制御性を向上し、電力システムの全体的な安定性、信頼性、効率を追加できます。

パワーエレクトロニクスインタフェースの役割

パワーエレクトロニクスインタフェースは、再生可能エネルギーシステム、電気自動車、産業用モータースマートグリッド技術など、さまざまなアプリケーションで重要な役割を果たします。再生可能エネルギーシステムにおけるこれらのインタフェースは、太陽光パネルや風力タービン (通常はAC) から供給される電力をグリッド互換のAC電力に変換します。しかし、これらは、バッテリーに蓄えられたDC電力を電気モータ用のAC電源に変換し、電気自動車ではAC主電源からバッテリーを充電します。産業用ドライブのパワーエレクトロニクスインタフェースは、電気モータの可変速度制御を提供します。

これらのインタフェースは、電力システムのより大きな文脈での柔軟な電力フロー管理、電圧および周波数の調整、および電力品質の向上を実現します。これらは、フレキシブルAC伝送システム (FACT) や高電圧直流 (HVDC) 伝送のようなテクノロジーの基盤として機能します。

パワーエレクトロニクスインタフェースの種類

パワーエレクトロニクスインタフェースは、電力変換機能によって様々な種類に分類されます。

DC/ACコンバータ (インバータ): インバータは直流 (DC) を交流 (AC) に変換する装置です。太陽光発電システム、バッテリーエネルギー貯蔵システム、電気自動車で広く採用されています。

AC/DCコンバータ (整流器): 整流器は交流電力を直流電力に変換し、バッテリーの充電、電気推進、電子機器の電源などのアプリケーションに使用されます。

AC/ACコンバータ: AC/ACコンバータは、交流電圧の振幅および周波数を変更するために使用されます。静的VAR補償器、可変速駆動、アクティブパワーフィルタなどのアプリケーションで使用されています。

DC/DCコンバータ: DC/DCコンバータは、DC電圧のレベルを変更するために使用されます。電気自動車、再生可能エネルギーシステム、エレクトロニクス電源に使用されています。

パワーエレクトロニクスを使用した電力品質の向上

電力の使用と供給が電気機器の機能に与える影響の程度は、電気システムでの電力品質と呼ばれます。高い電力品質は、電気機器が実質的な性能や命の損失を被ることなく仕様に動作することを保証します。一方、電力品質の低下は、効率の低下、エネルギー消費の増加、機器の損傷の可能性などの悪影響をもたらす可能性があります。

パワーエレクトロニクス、すなわちコンバータとインバータ、静的VAR補償器、アクティブパワーフィルタ、統一電力品質コンディショナは、電力品質の向上に重要な役割を果たします。これらのデバイスは、電圧サグやスウェル、高調波歪み、低力率など、幅広い電力品質の問題を修正することができます。

高調波低減と力率補正

非リニアな挙動のせいで、整流器やインバータなどのパワーエレクトロニクスコンバータはシステムに高調波をもたらします。これにより、電圧や電流の波形に歪みが生じ、非効率化や機器の損傷につながる可能性があります。パルス幅変調アプローチのような先進的なパワーエレクトロニクスインタフェース制御戦略は、高調波含有量を最小限に抑え、電力品質を向上させるために使用することができます。

さらに、パワーエレクトロニクスインタフェースはシステムの力率を効率的に補正することができます。力率は電力の使用効率を決定します。モータやトランスなどの誘導負荷によって頻繁に引き起こされる低力率は、電気料金の増加と送電容量の制限につながる可能性があります。無効電力補償は、静的VAR補償器や同期コンデンサなどのパワーエレクトロニクスデバイスによって提供され、力率を調整し全体的な電力品質を向上します。

電圧調整と安定性の強化

電圧調整はパワーエレクトロニクスインタフェースによっても支援されます。フレキシブルAC送電システム (FACTS) は、電気システムの電力フローと電圧プロファイルを制御できるデバイスです。システム環境の変化に迅速に対応でき、電圧安定性の維持やシステムの信頼性の向上を支援します。

電圧スタグとスウェルの軽減

電圧スタグとスウェルは過渡的な電圧変動であり、繊細な機器に誤動作や故障を引き起こす可能性があります。パワーエレクトロニクスインタフェース、特に動的電圧回復器 (DVR) は、これらの電圧変動を補償し、負荷に一定の電圧レベルを提供します。

パワーエレクトロニクスインタフェースのケーススタディ

ケーススタディは、電力システムにおけるパワーエレクトロニクスインタフェースの実用化に関する有用な情報を提供できます。以下に、これらがどのように使用されているかの例をいくつか示します。

FACTS高電圧伝送システムのデバイス

フレキシブルAC送電システム (FACTS) デバイスは、動的パフォーマンスの向上と電力伝送容量の増加のために、高圧送電ネットワークで広く利用されています。北米の大手電力会社が、FACTSデバイスの使用法を実証するケーススタディの対象となっています。長い送電線の電圧と無効電力を管理するために、電力会社はFACTSデバイスの一種である静止型無効電力補償装置 (SVC) を使用しました。これは、電力損失を減らし、システムの安定性を向上させ、電圧不安定による潜在的な停電を避けるために行われました。SVCの導入後、電力システムではより良い電圧プロファイル、より高い安定性、そして伝送容量の増加が見られました。

風力エネルギーシステムのパワーエレクトロニクスコンバータ

風力エネルギーシステムはパワーエレクトロニクスコンバータに大きく依存しています。デンマークの風力発電会社のケーススタディがその価値を実証しています。風力発電会社はパワーエレクトロニクスコンバータを使用して風力タービンの出力電力の位相と振幅を調整しました。これにより、電力の流れを効率的に管理し、グリッドの問題に迅速に対応できるようになり、グリッドの安定性に貢献しました。その結果、風力発電会社は効果的に電力グリッドに組み込まれ、再生可能エネルギーの信頼できる供給を提供しました。

産業施設の動的電圧テスタ

電圧スタグやスウェルなどの電力品質の問題は産業施設で一般的であり、機器の故障や生産性の低下につながる可能性があります。あるケーススタディでは、台湾の半導体製造工場が電圧サグを抑えるために動的電圧回復装置 (DVR) を使用しました。DVRは臨界負荷を一定の電圧レベルに保ち、ダウンタイムを減らし、コストを節約しました。

電気自動車充電ステーションのパワーエレクトロニクス

電気自動車 (EV) の充電ステーションは、パワーエレクトロニクスインタフェースに依存しています。米国カリフォルニア州のケーススタディでは、V2Gシステムの双方向電力の流れにパワーエレクトロニクスインタフェースが使用されました。充放電のプロセスはパワーエレクトロニクスによって制御され、グリッドからEVへ、またその逆も可能になりました。この構成は、EVの可変充電の代替手段だけでなくグリッドサポートサービスも提供し、持続可能な輸送ソリューションの将来の可能性を示しています。