- HR1275
HR1275
Session textval
Session Titefor popup
- LLC ControlDigital and Current Mode
- PFC Control ModeDigital CrM/DCM
- TopologyPFC + LLC
- High-Voltage Start-UpYes
- TypePFC+LLC Controller
- パッケージ(mm)SOIC-16, SOIC-20, TSSOP-20
- Active PFCNo
- IsolatedNo
- Isolated LLCNo
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedNo
- Internal MOSFETいいえ
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Secondary Synchronous RectificationNo
HR1275は、臨界伝導モード (CrM) / 不連続伝導モード (DCM)、マルチモード力率補正 (PFC)、および電流モードLLCコンボ・コントローラであり、UARTインタフェースを介して設定可能です。
HR1275の省電力技術は、電源設計が動作範囲全体で最適化された効率を達成するのに役立ちます。
HR1275は、TSSOP-20、SOIC-20、およびSOIC-16パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 一般的なシステム機能 :
- 合計85mW未満の無負荷電力損失
- 起動用の高電圧 (HV) 電流源
- ACドロップアウト時のXコンデンサのスマート放電
- パワーグッド (PG) 機能
- 外部過熱保護 (OTP)
- パラメータを設定するためのUARTインタフェース
- ユーザーフレンドリーなGUI
- PFCコントローラ :
- 臨界伝導モード (CrM) / 不連続伝導モード (DCM)、軽負荷から全負荷まで高効率のマルチモード力率補正 (PFC) 制御
- 可聴ノイズを抑えるインテリジェントなバレー・スイッチング
- 最大400kHzまで動作
- 入力コンデンサの電流補償
- THD補償
- 設定可能なソフトスタート
- 低可聴ノイズでより高い軽負荷効率を実現する設定可能なソフト・バースト・オン
- 設定可能なAC入力復電 / 停電
- サイクルごとのスイッチング電流制限
- オープンループ保護 (OLP) と過電圧保護 (OVP)
- LLCコントローラ :
- 電流モード制御
- 正確な入口 / 出口バースト制御
- 設定可能なソフトスタート
- 高いdV/dt耐性を備えた600Vハイサイド・ゲートドライバ
- 最小制限と最大制限を備えたハーフブリッジLLCの適応デッドタイム調整 (ADTA)
- 容量性モード保護 (CMP)
- 最大500kHzまで動作
- 設定可能な保護動作を備えた過電流保護 (OCP) および過電力保護 (OPP)
入手可能な製品番号
HR1275GY-xxxx-Z HR1275GY-xxxx-P HR1275GS-xxxx-Z HR1275GS-xxxx-P HR1275GM-xxxx-Z HR1275GM-xxxx-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
HR1275 Resources
-
APPLICATION
650W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。3kW出力以下の電源には、多くのアプリケーションの幅広いレギュレーションや要件に見合う超低スタンバイ電力や高度な機能統合が求められます。 MPSの幅広いソリューションには、PFCコントローラ、フライバックコントローラ、およびフライバック同期整流器の製品ポートフォリオが含まれます。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性のすべてを、小さなパッケージで提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
PRODUCT CATEGORY
PFC + LLCコンボコントローラ製品カテゴリ -
PRODUCT
HR1215製品Xコンデンサの放電期間中にシャットダウンを行わないマルチモードPFCおよび電流モードLLCコントローラ
-
PRODUCT
HR1213製品設定可能なバイアスオプションを備えた、AC入力とDC入力の両方をサポートするマルチモードPFCおよび電流モードLLCコンボコントローラ
-
ARTICLE
磁気絶縁による複数の独立した補助電源の設計寄稿文DC/DCコンバータでは、複数のスイッチング素子の補助電源に独立した絶縁電源が必要です。フルブリッジ コンバータを例に挙げると、ブリッジアームのハイサイドMOSFETとローサイドMOSFET (それぞれHS-FETとLS-FET) には、ゲート ドライバ回路用の絶縁電源が必要です。従来の方式では、ブートストラップ回路を使用して、上部と下部の両方のデバイスに1つの独立した電源で電力を供給します。このソリューションはシンプルで信頼性が高く、低コストです。 複数のスイッチMOSFETがブリッジアーム内で直列に接続されている場合、電源に複数のブートストラップ回路が必要となり、コスト面での課題へとつながります。同時に、ブートストラップ回路では、HS-FETの電源電圧はLS-FETの電源電圧よりも低く、ダイオードの電圧降下分の差があります。2つのMOSFETのオン状態特性は完全に対称ではありません。...
-
ARTICLE
追加センサによる昇圧PFCコンバータの入力電力推定寄稿文PFCコンバータは、メインラインからDC出力電圧を供給し、同時に高力率 (PF) と低電流歪みを維持するために、産業界で広く使用されています。通信、サーバー、ワークステーション電源、プラグイン電気自動車など、これらのアプリケーションの一部では、エネルギー消費をモニタし、システム効率を向上してインテリジェント・システム管理を実現するために、有効な入力電力をリアルタイムで測定する必要があります。この電力計測機能を実行するために、ブリッジ整流器の前に、専用の電圧および電流センサが通常取り付けられています。ただし、これらのセンサすべてにより、追加センサがシャントベースであるかホール効果ベースであるかにかかわらず、こういった電源でかなりのコスト、複雑さ、および電力消費が増加することになります。 昇圧PFCコンバータの基本的なモデリングによると [1]、PFCコントローラは通常、入力電圧、出力電圧、...
-
ARTICLE
現代の効率性はデジタルの柔軟性で実現寄稿文 -
ARTICLE
効率的な電源設計のためのライブデジタルソリューション (パートII)寄稿文本稿を読む前に、効率的な電源設計のためのライブデジタルソリューション (パートI) を必ずお読みください。 MPSのHR121x製品ファミリは、デジタルおよびアナログ機能が豊富です。これらのPFC + LLCコンボコントローラは高度に集積されており、消費電力が削減されるため、待機電力アプリケーションに最適です。これらは、不連続導通モード (DCM) または連続導通モード (CCM) のいずれかで動作して、軽負荷または重負荷の条件下でアプリケーションの部品をサポートできます。当製品ファミリはデジタルプログラミングが可能で、一部のエンジニアが設計を複雑にすると懸念する多くのアプリケーション要件を簡単にするほどのフレキシビリティを実現します。 本稿では、設計プロセスを簡素化するために作成されたMPSプログラムに焦点を当て、懸念事項を検証します。MPSは、エンジニアが設計を最適化するのに役立つ...
-
ARTICLE
効率的な電源設計のためのライブデジタルソリューション (パートI)寄稿文さまざまな電子製品の継続的かつ急速な開発に伴い、高効率電源の設計要件は絶えず進化しています。教科書で定義されている高効率変換回路は、定格動作条件下で高効率を達成することが要件の1つにすぎないため、市場の実際のニーズを満たすことができなくなりました。真に競争力のある電源設計では、軽負荷およびスタンバイ動作を含む全負荷および動作電圧範囲にわたって高効率を維持する必要があります。 この点で、欧州委員会、ErP/EuP Ready、80 Plus、Energy Starなどの主流のエネルギー効率規制機関は、製品の電力消費と効率に関する基準を作成しました (図1を参照)。 これらの規格のほとんどは、定格負荷電流の10%から100%におよぶ平均効率要件と、無負荷状態またはスタンバイ状態で許容される最大消費電力を与えています。実際、さまざまな市場セグメントには、多くの場合、最終用途に基づ...
-
ARTICLE
デジタルPFC + LLCコンボコントローラが、高速充電アダプタの新時代を加速寄稿文急速充電技術は、モバイルデバイスの電力需要が急激に増加したため、ここ数年で急速に発展しました。2020年後半、携帯電話市場のリーダー (Apple、Xiaomi、Samsungなど) は、携帯電話用のインボックスアダプタを放棄し始めました。この変化は、アフターマーケットアダプタの需要に対する別のブームを刺激し、急速充電アダプタ市場の2つの傾向も確保しました。 最初の傾向は、マルチポートアダプタの需要でした。従来の携帯電話のインボックスアダプタは、アダプタが供給できる電力量に関係なく、単一のUSBポートで設計されていました。従来の「1つの電話、1つのアダプタ」の概念は、インボックスアダプタがなくなると、顧客が複数のUSBポートで設計されたアダプタを好むようになったため、関連性が低くなりました。日常生活には多数の電気機器 (携帯電話、タブレット、ノートブックなど) が必要であり、消費者が...
-
PRODUCT
HR1211製品プログラム可能な可聴ノイズ低減制御を備えたマルチモード PFC および電流モード LLC コントローラ
-
PRODUCT
HR1210製品UARTインタフェース経由で設定可能なマルチモードPFCおよび電流モードLLCデジタルコンボコントローラ
-
PRODUCT
HR1204製品VCCへの待機電力入力を備えた高性能デジタルPFC + アナログLLCコンボコントローラ
-
PRODUCT
HR1203製品高性能デジタルPFC + LLCコンボコントローラ
-
PRODUCT
HR1201製品VCCへの待機電力入力を備えた高性能デジタルPFC + アナログLLCコンボコントローラ
-
PRODUCT
HR1200製品高性能デジタルPFC + LLCコンボコントローラ
-
ARTICLE
AN EQUATION-DRIVEN GUIDE TO DESIGNING A CRM/DCM BOOST PFC寄稿文Designing compact and efficient power factor correction (PFC) stages for low-power to mid-power applications often requires operating in critical conduction mode (CrM) or discontinuous conduction mode (DCM). These modes offer improved efficiency and simplified control at light loads, but require careful design to ensure correct valley detection and mode transitions across the entire input range an...
-
ARTICLE
PFC導通モードを選択するための4ステップガイド: CRM / DCM VS. CCM寄稿文力率補正 (PFC) 昇圧型コンバータは、IEC 61000-3-2などの高調波電流規制を満たすための産業標準トポロジーです。この回路は、現代のAC/DC電源において不可欠であり、入力電圧 (VIN) 正弦波形に従うように入力電流(IIN)を整形し、1に近い力率を達成します。 PFC設計を成功させる鍵は、その動作モードにあります。連続導通モード (CCM)、不連続導通モード (DCM)、臨界導通モード (CrM) という3つの基本モードが存在しますが、根本的な設計上の選択は、CCM向けに構築されたシステムとCrM向けに最適化されたシステムのどちらを選択するかという点にあります。CrM用に設計されたコントローラは、負荷が軽い場合には自然とDCMで動作するため、CrMとDCMは多くの場合、単一の設計経路 (CrM / DCM) としてまとめて解析されます。 CCMとCrM / DCMのどち...
-
PRODUCT
HR1008製品デジタル、電流モードLLCコントローラ、起動用高電圧電流源、設定可能なXコンデンサディスチャージャ
-
PRODUCT
MP44030製品Digital, CrM/DCM, Multi-Mode, Interleaved PFC Controller
-
PRODUCT
MP45000製品Fully Integrated, Totem Pole PFC Controller with CCM for Peak Power
-
PRODUCT
MP44020製品拡張THD性能付き、CrM / DCMマルチモードPFCコントローラ
-
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成