- 製品
- AC/DC
- PFC / LLCコントローラ
- PFC + LLCコンボコントローラ
- HR1201
HR1201
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
HR1201 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
HR1204
HR1204
VCCへの待機電力入力を備えた高性能デジタルPFC + アナログLLCコンボコントローラ
Features & Benefits
一般的なシステム機能
- EuP Lot6およびCOCバージョン5 Tier2の仕様に適合
- 標準のI2Cインタフェース
- パラメータ保存用1k EEPROM
- デジタルPFC用のユーザーフレンドリーなGUI
- 追加の絶縁電源からの外部DC入力によるVCC供給
PFCコントローラ
- CCM / DCMマルチモード制御により軽負荷から全負荷まで高効率
- 特許取得済みの入力コンデンサ電流補正による高いPF
- ノイズ抑制用のプログラマブルフィルタ
- プログラム可能な周波数ジッタリング
- プログラム可能な復電および停電
- プログラム可能なソフトスタート
- サイクルごとの電流制限
- 開ループ保護
LLCコントローラ
- 統合されたブートストラップ ダイオードと高いdV/dt耐性を備えた600Vハイサイド ゲートドライバ
- 最小および最大制限によるアダプティブデッドタイム調整 (HB)
- バーストモードスイッチング
- システム故障時の安全な起動
- 2レベルの過電流保護 (OCP)
- ラッチ シャットダウン保護
- 過熱保護 (OTP)
- 共振はずれ保護
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- LLC ControlAnalog
- PFC Control ModeDigital CCM/DCM
- TopologyPFC + LLC
- High-Voltage Start-UpNo
- TypePFC+LLC Controller
- パッケージ(mm)SOIC-28
- グレードCatalog
- 入力電圧(最小) (V)120
- 入力電圧 (最大) (V)707.1
- Active PFCYes
- IsolatedYes
- Isolated LLCYes
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedNo
- Vac (max) (V)500
- Vac (min) (V)85
- Internal MOSFETいいえ
- Pout (max) (W) (Recommended)600
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Vin (max) (V) AC500
- Vin (min) (V) AC85
- Secondary Synchronous RectificationNo
HR1201は、高度なデジタルPFCコントローラとハーフブリッジLLC共振コントローラを統合した高性能コントローラです。HR1201は、無負荷または超軽負荷時に低入力電力を必要とするため、エネルギー使用製品指令 (EuP) Lot6および行動規範バージョン5 Tier2の仕様に準拠しています。
HR1201のPFCは特許取得済みの平均電流制御スキームを採用しており、入力電圧と出力負荷の瞬間的な状態に応じて連続導通モード (CCM) と不連続導通モード (DCM) の両方で動作できます。このICは、軽負荷時に優れた効率と高い力率 (PF) を示します。CCMでは、HR1201は基板サイズの制限を最小限に抑えながら、最大500Wまでのアプリケーションで使用できます。PFCの性能は、I2C GUIを通じて複数のパラメータをプログラミングすることで最適化できます。プログラミングは工場で行うことも、顧客が詳細なユーザーガイドを用いて行うこともできます。
ハーフブリッジLLC共振コンバータは、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) により高効率を実現します。HR1201は、さまざまな負荷条件でZVSを保証するアダプティブデッドタイム調整 (ADTA) 機能を実装しています。さらに、HR1201はLLCコンバータが共振はずれで動作するのを防ぐことができるため、コンバータの堅牢性が向上し、設計が容易になります。
豊富な保護機能には、サーマルシャットダウン、オープンループ保護 (OLP)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、および復電 / 停電保護が含まれます。
HR1201は待機電力用のアプリケーションに適しています。HR1201は、SOIC-28パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 一般的なシステム機能
- EuP Lot6およびCOCバージョン5 Tier2仕様に適合
- 標準のI2Cインターフェイス
- パラメータ保存用1k EEPROM
- デジタルPFC用のユーザーフレンドリーなGUI
- 追加の絶縁電源からの外部DC入力によるVCC供給
- PFCコントローラ
- フラットな効率とPFカーブを実現する可変周波数制御
- 特許取得済みの入力コンデンサ電流補正による高いPF
- プログラム可能な周波数ジッタリング
- プログラム可能な復電および停電
- プログラム可能なソフトスタート (SS)
- サイクルごとの電流制限
- 開ループ保護
- LLCコントローラ
- 統合されたブートストラップ ダイオードと高いdV/dt耐性を備えた600Vハイサイド ゲートドライバ
- 最小および最大制限によるアダプティブデッドタイム調整 (HB)
- バーストモードスイッチング
- システム故障時の安全な起動
- 2レベルの過電流保護 (OCP)
- ラッチ シャットダウン保護
- 過熱保護 (OTP)
- 共振はずれ保護
入手可能な製品番号
HR1201GY-xxxx-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
HR1201 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
PFC + LLCコンボコントローラ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
HR1215製品Xコンデンサの放電期間中にシャットダウンを行わないマルチモードPFCおよび電流モードLLCコントローラ
-
PRODUCT
HR1213製品設定可能なバイアスオプションを備えた、AC入力とDC入力の両方をサポートするマルチモードPFCおよび電流モードLLCコンボコントローラ
-
PRODUCT
HR1002A製品堅牢なアダプティブデッドタイム調整と共振はずれ保護を備えて強化されたLLCコントローラ
-
PRODUCT
MP4078製品一次側制御、CV出力、アクティブPFC付きシングルステージオフラインコントローラ
-
PRODUCT
MP6908L製品補助巻線を必要としない高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP44018A製品CRM / DCMマルチモード PFCコントローラ、軽負荷効率の強化
-
PRODUCT
HF920B製品900V、固定周波数、EMI 最適化フライバックレギュレータ(超低スタンバイ付き)
-
PRODUCT
MP6928A製品適応型順方向レギュレーション電圧と超低スリープモード電流を備えた高速ターンオフ、デュアルチャネルインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6973製品スルーレート検出機能を備えた100V /17mΩ MOSFETを統合したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HR1002製品堅牢なアダプティブ・デッドタイム調整を備えた拡張LLCコントローラ
-
PRODUCT
MP6972製品スルーレート検出機能を備えた100V / 17mΩ MOSFETを内蔵したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HFC0100製品準共振フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP171A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大60mAまでの出力電流、向上したEMI性能
-
PRODUCT
MP172A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大120mAまでの出力電流、向上したEMI性能
-
PRODUCT
MP173A製品最大280mAまでの出力電流、向上したEMI性能を備えた、700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成