HR1203
入手可能な製品番号
HR1203GM-xxxx-P HR1203GM-xxxx-Z HR1203GY-xxxx-P HR1203GY-xxxx-Z HR1203GM-Z HR1203GY-Z
P&Zの意味 
関連商品
EVHR1203-Y-00A 240W 汎用評価ボード
EVHR1203-Y-00Aは、240W PCおよびATX電源、アダプタ、オールインワンまたはゲーム用電源、および一般的なAC/DC電源アプリケーション用のHR1203の汎用評価ボードです。
HR1203は、デジタルPFCコントローラとハーフブリッジ共振コントローラを単一チップに統合しています。これは無負荷または超軽負荷では非常に低い電力を使用するため、エネルギー使用製品指令 (EuP) Lot6 および行動規範バージョン5 Tier2仕様に準拠しています。
HR1203のPFCは特許取得済みの平均電流制御スキームを採用しており、入力電圧と出力負荷の瞬時で状態に応じて連続導通モード (CCM) と不連続導通モード (DCM) で動作可能です。このICは、軽負荷時に優れた効率と高い力率 (PF) を示します。
ハーフブリッジLLCコンバータは、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) により高効率を実現します。 HR1203はアダプティブデッドタイム調整 (ADTA) 機能を実装しているためLLCコンバータは重負荷から軽負荷まで簡単にZVSを実現できます。さらに、HR1203はLLCコンバータが共振はずれで動作するのを防止できるため、コンバータの堅牢性が向上し設計が容易になります。
通常、EVHR1203-Y-00Aは、12V、20Aの定電圧出力と90VACから265VACで50Hz / 60Hzの240W定格電力を備えたPCおよびATX電源、アダプタ、ゲーム用電源アプリケーション向けに設計されています。
EVHR1203-Y-00Aは、負荷範囲全体にわたって優れた効率と高い力率を備えています。豊富な保護機能には、過負荷保護、短絡保護 (SCP)、過電圧保護 (OVP)、およびアンチ共振はずれ保護が含まれます。EVHR1203-Y-00Aは、IEC61000-3-2のクラスC規格およびEN55022規格にも適合しています。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成