- 製品
- AC/DC
- PFC / LLCコントローラ
- PFC + LLCコンボコントローラ
- HR1210
HR1210
Session textval
Session Titefor popup
- LLC ControlDigital and Current Mode
- PFC Control ModeDigital CCM/DCM
- TopologyPFC + LLC
- High-Voltage Start-UpYes
- TypePFC+LLC Controller
- パッケージ(mm)SOIC-20, TSSOP-20
- グレードCatalog
- 入力電圧(最小) (V)57
- 入力電圧 (最大) (V)707.1
- Vbr (V)700
- Active PFCYes
- IsolatedYes
- Isolated LLCYes
- Isolated FlybackNo
- Non-IsolatedNo
- Vac (max) (V)500
- Vac (min) (V)40
- Internal MOSFETはい
- Pout (max) (W) (Recommended)1000
- Low Side Rectificationいいえ
- High Side Rectificationいいえ
- Vin (max) (V) AC500
- Vin (min) (V) AC40
- Secondary Synchronous RectificationNo
HR1210は、マルチモードPFCおよび電流モードLLCコンボコントローラで、UARTインタフェースを介して制御されます。この省電力デバイスは、広い動作範囲にわたって最適な電源効率を実現します。
このデバイスは、特許取得済みのデジタル平均電流制御スキームを備えたPFCコントローラを使用して、ハイブリッドCCMおよびDCM動作を実現します。DCM動作により、軽負荷時のスイッチング周波数が低下し、効率が向上します。デジタル入力コンデンサと電流補償方式で、軽負荷時により高い力率 (PF) を実現します。重負荷では、CCMの動作によりMOSFETのピーク電流が低減されるため、コントローラを広い負荷範囲にわたって実装できます。
HR1210は、安定性と高速応答を容易に実現するために、LLC段に電流制御モードを実装しています。さらに、負荷状態に基づいて、定常状態モード、スキップモード、バーストモードの3つの動作モードが実行されます。これにより、さまざまな負荷状態で効率が個別に最適化されます。LLCコンバータの重要なゼロ電圧スイッチング (ZVS) 機能は、効率性能に大きなメリットをもたらします。この機能は、ハイサイドおよびローサイドのゲートドライバのアダプティブデッドタイムによって保証されます。HR1210では、あらゆる共振はずれが効果的に防止されます。
このデバイスは、起動にIC内の高電圧電流源を使用します。従来のスタートアップ抵抗や外部回路を削除できます。AC入力がドロップアウトモードの場合、高電圧電流源はXコンデンサ (クラスXコンデンサとも呼ばれる) ディスチャージャとしても実装されるため、Xコンデンサディスチャージャ用の抵抗を取り除くことができます。
保護機能には、過熱保護 (OTP)、PFCオープンループ保護 (OLP)、過電圧保護 (OVP)、過電流制限 (OCL)、LLC過電流保護 (OCP)、SOピン保護、および過電力保護 (OPP) が含まれます。 HR1210は、SOIC-20およびTSSOP-20パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 一般的なシステム機能
- 起動用の高圧電流源
- ACドロップアウト時のスマートなXコンデンサ放電、IEC62368およびIEC60950認証済み
- パラメータを設定するためのUARTインタフェース
- ユーザーフレンドリーなGUI
- PFCコントローラ
- 軽負荷から全負荷まで高効率のCCM / DCMマルチモードPFC制御
- 最大250kHzまで動作
- 入力コンデンサ電流補償による高いPF
- 設定可能な周波数ジッタリング
- 設定可能なソフトスタート
- 設定可能なAC入力復電 / 停電
- サイクルごとの電流制限
- OLP、OVP保護
- LLCコントローラ
- 統合されたブートストラップ ダイオードと高いdV/dt耐性を備えた600Vハイサイド ゲートドライバ
- 電流モード制御
- 定常状態モードで最大500kHzまで動作
- 最小および最大制限によるアダプティブデッドタイム調整
- 軽負荷時のバースト / スキップモードスイッチング
- 設定可能なソフトスタート
- 設定可能なDC入力復電 / 停電
- 共振はずれ保護
- 自動再起動またはラッチによるOCP、OPP保護
- SOピン上で設定可能な保護
入手可能な製品番号
HR1210GY-xxxx-Z HR1210GY-xxxx-P HR1210GY-0000-Z HR1210GY-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
HR1210 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
AC/DC製品セレクタ製品カテゴリ -
APPLICATION
650W未満出力アプリケーションAC/DC電源は高効率の電力変換を幅広いコンシューマ機器、産業機器、および商用アプリケーションに提供しなければなりません。3kW出力以下の電源には、多くのアプリケーションの幅広いレギュレーションや要件に見合う超低スタンバイ電力や高度な機能統合が求められます。 MPSの幅広いソリューションには、PFCコントローラ、フライバックコントローラ、およびフライバック同期整流器の製品ポートフォリオが含まれます。これらの最先端のICは、高効率、長い製品寿命、高い信頼性のすべてを、小さなパッケージで提供します。システムコストとBOMを抑え、設計プロセスのシンプル化と市場投入時期の短縮を実現します。MPSのAC/DCソリューションは、お客様のシステムを強化するために必要なすべてを提供します。
-
PRODUCT CATEGORY
PFC + LLCコンボコントローラ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6925A製品改善されたノイズ耐性と高速スイッチング用の強化ドライバ付き、高速ターンオフ、CCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器IC
-
PRODUCT
MP6924A製品高速ターンオフ、CCM / DCM互換、ノイズ耐性が向上したデュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
MP6908製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6908A製品補助巻線不要、高速ターンオフのインテリジェント整流器
-
PRODUCT
HFC0500製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HR1000A製品共振ハーフブリッジコントローラ
-
PRODUCT
MP6924製品高速ターンオフ、低スリープモード電流のCCM / DCM互換デュアルLLC同期整流器
-
PRODUCT
HF500-15製品最大15Wの700V MOSFETを統合したフル機能のフライバックレギュレータ
-
PRODUCT
HR1215製品Xコンデンサの放電期間中にシャットダウンを行わないマルチモードPFCおよび電流モードLLCコントローラ
-
PRODUCT
HR1213製品設定可能なバイアスオプションを備えた、AC入力とDC入力の両方をサポートするマルチモードPFCおよび電流モードLLCコンボコントローラ
-
PRODUCT
HR1002A製品堅牢なアダプティブデッドタイム調整と共振はずれ保護を備えて強化されたLLCコントローラ
-
PRODUCT
MP4078製品一次側制御、CV出力、アクティブPFC付きシングルステージオフラインコントローラ
-
PRODUCT
MP6908L製品補助巻線を必要としない高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP44018A製品CRM / DCMマルチモード PFCコントローラ、軽負荷効率の強化
-
PRODUCT
HF920B製品900V、固定周波数、EMI 最適化フライバックレギュレータ(超低スタンバイ付き)
-
PRODUCT
MP6928A製品適応型順方向レギュレーション電圧と超低スリープモード電流を備えた高速ターンオフ、デュアルチャネルインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6973製品スルーレート検出機能を備えた100V /17mΩ MOSFETを統合したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HR1002製品堅牢なアダプティブ・デッドタイム調整を備えた拡張LLCコントローラ
-
PRODUCT
MP6972製品スルーレート検出機能を備えた100V / 17mΩ MOSFETを内蔵したCCM / DCMフライバック理想ダイオード
-
PRODUCT
HFC0100製品準共振フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP171A製品700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ、最大60mAまでの出力電流、向上したEMI性能
-
PRODUCT
MP173A製品最大280mAまでの出力電流、向上したEMI性能を備えた、700V、非絶縁型、オフラインレギュレータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成