- MPQ5073-AEC1
MPQ5073-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
概要
MPQ5073は、0.5V~5.5Vの電圧範囲をカバーする2Aの負荷保護を提供するように設計されたロードスイッチです。小型のパッケージに小さいRDSONを搭載した、MPQ5073は、ノートブックやタブレット、その他のポータブル機器のアプリケーションに非常に高効率で省スペースのソリューションを提供します。ソフトスタート機能により、MPQ5073は回路起動時の突入電流を防止できます。MPQ5073は、またプログラム可能なソフトスタート時間、出力放電機能、OCPおよびサーマルシャットダウン機能を実現します。出力 (ソース) での最大負荷は電流制限されます。これは、センスFETトポロジーを利用することで実現されます。電流制限の大きさは、ILIMピンからグランドに接続された外付け抵抗によって制御されます。内部チャージポンプがパワーデバイスのゲートを駆動し、わずか50mΩの非常に低いオン抵抗のDMOSパワーFETを実現します。MPQ5073は、小さなQFN-12 (2mm x 2mm) の省スペースパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 産業用 / 車載用温度範囲制限の保証
- 0.5V~5.5Vの広いVIN範囲
- 5µA未満のシャットダウン電流
- 50mΩの低RDSON FETを統合
- 代表的な2Aの負荷電流範囲
- プッシュプルPGインジケータ
- 調整可能な起動スルーレート
- 出力放電機能
- 200ns未満の短絡応答保護
- 熱保護
- 省スペースの小型QFN-12 (2mm x 2mm) パッケージ
- AEC-Q100認定グレードで提供
入手可能な製品番号
MPQ5073GG-AEC1-P MPQ5073GG-AEC1-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ5073-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
スマート・ハイサイドスイッチ製品カテゴリ -
APPLICATION
ヘッドユニット (ミッドレンジ)アプリケーション自動車のヘッドユニット設計は、従来のハードウェアインタフェースから、さまざまな車内機能を提供する洗練されたインフォテインメントシステムへと進化しました。これらの機能には、ナビゲーション、ワイヤレス接続、乗員のエンタテインメント、ジェスチャー認識、音声制御などがあります。インフォテインメント機能に対するコンシューマの期待が高まり続ける中、メーカーはドライバーの気を散らすことを軽減したり、コネクテッド環境におけるサイバーセキュリティの脅威からの保護、充電およびデータ転送ニーズへの対応などの設計上の課題に直面しています。ミッドレンジ・ヘッドユニットは、ISO26262安全基準の順守とEMI軽減に加えて、費用対効果にすぐれたシンプルなテクノロジーを提供し、セントラルインタフェースの機能と性能を向上します。 MPSのすぐれた車載グレード部品の製品ラインには、低ドロップアウト (LDO) レギュ...
-
APPLICATION
ヘッドユニット (ハイエンド)アプリケーション車載用ヘッドユニット設計は、従来のハードウェアインタフェースから、さまざまな車内機能を提供する洗練されたインフォテインメントシステムへと進化しました。これらの機能には、ナビゲーション、ワイヤレス接続、乗員のエンタテインメント、ジェスチャー認識、音声制御などがあります。インフォテインメント機能に対するコンシューマの期待が高まり続ける中、メーカーはドライバーの気が散ることを軽減し、コネクテッド環境におけるサイバーセキュリティの脅威からの保護、充電およびデータ転送ニーズへの対応などの設計上の課題に直面しています。ハイエンドのヘッドユニットは、ISO26262安全規格の順守とEMI対策に加えて、直感的でシームレスな運転体験を実現する堅牢で最先端のテクノロジーを提供します。 MPSのパワーマネジメントソリューションには、ステップダウンとステップアップコンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト...
-
APPLICATION
インフォテイメントシステムアプリケーション自動車の車載インフォテインメントシステムは、安全性とセキュリティ、および全体的な運転体験を向上させるために、ますますソフトウェア指向になりつつあります。現代の自動車は、運転情報と環境情報、乗員のエンタテインメント、ワイヤレス接続、ナビゲーションを一元化したインフォテインメントシステム・アーキテクチャに統合しています。しかし、高度な車載インフォテインメントシステムの台頭により、自動車設計者は、ISO26262安全規格およびEMI規制への準拠に加えて、先進運転支援システム (ADAS) や接続性および快適性の考慮など、システムの複雑さの増大にも直面しています。 MPSの車載用製品には、降圧 / 昇圧コンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、USB給電ポート、ロードスイッチ、アナログスイッチ、PMIC、バックライト (WLED) ドライバ、ブラシ付きDCおよび...
-
APPLICATION
センサフュージョン・ドメインコントローラアプリケーション知覚感知システムは、新車で提供される一般的なADASとなり、新車がレーダーとカメラ、さらにはLIDARシステムを統合するにつれて、今後も拡大し続けるでしょう。しかし、これらのセンサにはそれぞれ強みと限界があるため、センサフュージョンが登場します。自動車のすべての知覚感知システムからの入力を組み合わせることによって、ドライバーには、車両周辺の物体や潜在的な危険を正確に検出するための可能な限りベストな情報が提供されます。しかし、これらの素晴らしい機能はまた、ISO26262安全基準への適合およびEMI軽減に加えて、より大きな技術的複雑さも意味します。 信頼性の高い車載グレードの電源管理ソリューションの製品ラインには、電源モジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの部品は、最小のパッケージサイズで最高の効率と性能が得られるように設計されており、EMIを最小限に抑え...
-
ARTICLE
POWERING THE AUTOMOTIVE REVOLUTION: FROM ZONAL ARCHITECTURE TO 48V寄稿文The automotive industry is in the midst of a massive transformation. Over the past decade, cars are increasingly being equipped with advanced features that provide customers with greater safety, comfort, ease of use, and enjoyment. That includes everything from heated seats to infotainment screens, safety cameras to high-end sound systems. Some of the most innovative vehicles are fully self-drivin...
-
PRODUCT
MPQ5870L-AEC1製品28V, 0.5A, Single-Channel, Smart High-Side Load Switch with High-Accuracy Current Sense, AEC-Q100 Grade 1 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5862C-AEC1製品16V, 1.5A, Dual-Channel, High-Side Switch, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5892-AEC1製品36V, 5A, Dual-Channel, Smart High-Side Switch, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5870-AEC1製品60V, 0.5A, Single-Channel, Smart High-Side Load Switch with High-Accuracy Current Sense, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5893-AEC1製品60V Load Dump, 5A, Dual-Channel, Smart High-Side Switch, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ58200-AEC1製品50V, 32-Channel, High-Side Switch for VCSEL, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5882-AEC1製品80V, E-Fuse and Smart High-Side Power Switch, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5887-AEC1製品80V, E-Fuse and Smart High-Side Power Switch, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5889-AEC1製品80V, E-Fuse and Smart High-Side Power Switch, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5856-AEC1製品42V, Smart High-Side Driver IC, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5073N-AEC1製品5.5V, 2A, Load Switch, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ5071N-AEC1製品5.5V, 1A Load Switch, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ77240FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B/D、16V、180mΩ、0.8A、クワッドチャネル、ハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ5884-AEC1製品80V、4.5mΩ、電子ヒューズおよびスマートハイサイドパワースイッチ搭載、AEC-Q100認定済み
-
VIDEO
車載用クワッドチャネル・ハイサイドスイッチ: MPQ77240FS-AEC1ビデオMPQ77240FS-AEC1は、最も要求の厳しい車載アプリケーション向けに設計された、スケーラブルで柔軟な、4チャネルのハイサイドスイッチです。5V~16Vの入力電圧幅とチャネルあたり最大0.8Aの負荷に対応し、バッテリー短絡保護、過電流保護 (OCP)、サーマルシャットダウンなどの機能によりシステムの安全性を確保します。MPQ77240FS-AEC1は、TQFN-17 (3mm x 4mm) パッケージでコンパクトで省スペースの電力制御を提供し、AEC-Q100認定およびASIL-Bに準拠しています。MPQ77240FS-AEC1が車載システムの設計をどのように向上できるかを今すぐご覧ください。 機能: 機能安全性 高精度電流検出機能 豊富な診断と保護 関連する製品ページ: MPQ77240FS-AEC1 MPQ586...
-
PRODUCT
MPQ5862-AEC1製品16V、1.5A、90mΩ RDS(ON)、デュアルチャネル、ハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ5864-AEC1製品16V、0.8A、180mΩ RDS(ON)、クワッドチャネル、ハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ5894-AEC1製品36V、3A、クワッドチャネル、スマートハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ5896-AEC1製品60Vロードダンプ、3A、クワッドチャネル、スマートハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成