MPQ5862C-AEC1
入手可能な製品番号
MPQ5862CGLTE-xxxx-AEC1-Z MPQ5862CGLTE-xxxx-AEC1-P MPQ5862CGLTE-0000-AEC1-Z MPQ5862CGLTE-0000-AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
MPQ5862-AEC1 16V、1.5A、90mΩ RDS(ON)、デュアルチャネル、ハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
MPQ5862-AEC1 は、チャネルあたり最大 1.5A の公称電流用のデュアルチャネル、スマートハイサイド電源スイッチです。このデバイスは5V~16Vの入力電圧 (VINx、ここで x = AまたはB) の幅をカバーします。独立した電源設計により、デバイスは 2つの異なる入力電源レールに対応します。バック・ツー・バック MOSFET の構成により、最大 26V のバッテリー短絡保護を実現します。
小さな90mΩ のオン抵抗 (RDS(ON)) を持つ 、MPQ5862-AEC1 は、カメラ負荷スイッチアプリケーション向けに非常に効率的でコンパクトなソリューションを提供します。
このデバイスは、I2Cを介して設定可能な高精度の電流制限に対応しており、短絡状態で突入電流をクランプし、システムの信頼性を向上させます。選択可能な起動スルーレートにより、起動時の突入電流を削減できます。さらに、高速オフ機能により、チャネル電流が急激に増加した場合にデバイスをすぐにオフにすることができます。
MPQ5862-AEC1は、I2Cインタフェースを介してマイクロコントローラユニット (MCU) と通信します。デバイスは、外部抵抗を介して設定される最大 6つのアドレスに対応します。
内部のアナログ・デジタルコンバータ(ADC)の助けを借りて、追加の外部回路なしで、チャネル電流、電源電圧、基準電圧、出力電圧を得ることができます。入力過電圧 (OV) および低電圧 (UV) 検出、各チャネルの出力 OV 検出、オープン負荷およびバッテリーへの短絡検出、過電流保護 (OCP)、高速オフによる短絡保護 (SCP)、および過熱保護 (OTP) シャットダウンを含む、豊富な診断および保護機能が統合されています。平均/ピーク電流検出により、ドライバモニタリングシステム (DMS) の診断の信頼性が向上します。故障ステータスは、FTピンとI2C インタフェースを介して報告できます。
MPQ5862-AEC1は、内部ADCを介して、充実したモニタリングおよび診断機能を提供します。機能安全設計を支援するために、関連する安全性に関するドキュメントも提供されます。
MPQ5862-AEC1は、小型のTQFN-17 (3mm x 4mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1で利用できます。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成