MPQ5895-AEC1
入手可能な製品番号
MPQ5895GVE-xxxx-AEC1-Z MPQ5895GVE-xxxx-AEC1-P MPQ5895GVE-0000-AEC1-Z MPQ5895GVE-0000-AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
MPQ5896-AEC1 60Vロードダンプ、3A、クワッドチャネル、スマートハイサイドスイッチ、AEC-Q100認定済み
MPQ5896-AEC1 は、ボディ制御、先進運転支援システム (ADAS)、インフォテインメントなどの自動車の電子制御ユニット (ECU) およびドメイン制御ユニット (DCU) で使用される4チャネルのスマートハイサイドスイッチです。
各チャネルにNチャネルMOSFETが内蔵されているMPQ5896-AEC1は、公称電流3Aの負荷に使用できます。このデバイスは、低電圧保護 (UVP)、過電圧保護 (OVP)、過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、GND損失、過熱保護 (OTP) などのすべての保護機能を備えたコンパクトなソリューションを提供します。
2つのチャネル選択ピンと多重化された電流検出ピンにより、MPQ5896-AEC1は選択されたチャネルの負荷電流または障害状態を出力できます。さらに、オフ状態時にオープン負荷が発生しているかどうかも検出できます。グローバル障害またはチャネル障害が発生した場合、グローバルFTピンはローにアサートされます。
このデバイスは、内部で構成可能な高精度の外部電流制限に対応しています。これにより、短絡状態での突入電流が抑制され、システム全体の信頼性が向上します。高速オフ機能により、短絡中にチャネル電流が急激に増加した場合にデバイスをすぐにオフにすることができます。
システムに双方向TVSダイオードを適用することで、MPQ5896-AEC1はISO 7637-2およびISO 16750-2規格で定義された試験に対応できます。バッテリーの逆接続にも耐えられます。
MPQ5896-AEC1は、QFN-21 (4mm x 5mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成