バッテリーマネジメント

バッテリーマネジメントソリューション

MPSのバッテリーマネジメント製品は、高レベルの機能集積と、設計にかかる時間、ソリューションサイズ、煩雑さを軽減できるプログラマビリティを提供します。

  • 高速給電: 独自の内蔵パワーFETプロセスがより速い給電と熱を抑えた動作を可能に
  • 高精度: 充電予測、入力電流制限、充電電流とバッテリー電圧レギュレーションの状況を把握
  • 安全性にフォーカス: JEITAのNTCサーミスタによるモニタリング、給電 / ウォッチドッグタイマー、UV / OV / OC保護、およびサーマルレギュレーション
  • 市場投入期間を短縮: カスタマイズを簡単に、設計時間を短縮するプログラマグルな設定
AEC-Q100 Qualified
Automotive application ready

High Power Efficiency
Excellent thermal performance

Leading Power Density
Reduces space requirements

入力保護 (5) 詳細を表示 詳細を非表示
CCおよびCVコントローラ (4) 詳細を表示 詳細を非表示
バッテリーモニタリングと保護 (16) 詳細を表示 詳細を非表示
ソリューションボード (13) 詳細を表示 詳細を非表示
アクティブバランサー (9) 詳細を表示 詳細を非表示
スイッチドキャパシタコンバータ (3) 詳細を表示 詳細を非表示
電池残量計 (6) 詳細を表示 詳細を非表示

バッテリーマネジメント リファレンスデザイン

バッテリーマネジメント アプリケーション例

推奨製品をエンドアプリケーションごとに確認

バッテリーマネジメント 関連ビデオ

バッテリーパックのSOCを正確に測定する方法
革新的な電池残量計ソリューションで正確なSOC推定を実現
USB Type-C DRP検出機能を内蔵した5A、シングルセル NVDC降圧チャージャ : MP2722
NVDC降圧チャージャのソリューションでバッテリー管理を最適化
バッテリー管理電池残量計の詳細
バッテリー管理システムにおける正確な電池残量計の重要性
バッテリー管理電池残量計ソリューションの利点
バッテリー管理電池残量計ソリューションの利点
すべてのバッテリー駆動デバイス向けの正確で信頼性が高く柔軟な電池残量計ソリューション
高精度バッテリ管理システムの設計
高精度バッテリ管理システムの設計
次世代のバッテリ管理と電池残量計技術の実現
MP2760 & MP2651: Compact Buck-Boost Chargers
MP2760 & MP2651 : USB PD3.0用の統合型FETを備えたコンパクトな昇降圧チャージャ
I2Cを制御するNVDC電源管理を備えた昇降圧チャージャ
シングルセル スイッチモード バッテリーチャージャ
シングルセル スイッチモード バッテリーチャージャ
高度に集積されたスイッチモードバッテリチャージャ…
mCar BMS
mCarバッテリ管理システム
マルチテレインEVは、MPSの完全統合型バッテリ管理システムソリューションを証明しています
MPF42790 バッテリー管理ガスゲージソリューション
MPF42790 バッテリー管理ガスゲージソリューション
MPF42790 ガスゲージICは、正確な読み取り値と自動学習機能を含むアプリケーション固有の設定を組み合わせて、バッテリーの最も重要なパラメーターの正確な推定を提供します
MP2629:開梱と開始作業
MP2629:開梱と開始作業
当社のエンジニアは、MP2629用評価キットを開梱をして、NVDCとI2Cインタフェースを持った降圧充電器ICの導入開始