MEZS7-1S-4SPDPowerBankリファレンスデザイン
1セル~4セルの直列バッテリパック内に完全統合型昇降圧チャージャを備えた双方向PDモバイルバッテリソリューション
概要
MEZS7-1S-4SPDPowerBankは、 MP2651およびCCG3PAを使ったPDアプリケーション向けのソリューションモジュールで、PD3.0およびBC1.2プロトコルに対応しています。MP2651は、1セル~4セルの直列バッテリパック用に設計された昇降圧チャージャです。このデバイスは、ソースモードのINピンに3V〜21Vの広い電圧幅を供給します。これは、USB PD仕様に準拠しています。CCG3PAは、PDプロトコルを処理するサイプレスのPDコントローラです。
MEZS7-1S-4SPDPowerBankには、DRP USB Type-Cポートが含まれています。アダプタが挿入されると、ポートはUFPとして機能し、最大5Aの充電電流でバッテリを充電します。負荷が挿入されると、ポートはDFPとして機能し、バッテリからUSBに電力を供給します。
パフォーマンスの概要 (1)
特に記載のない限り、仕様はTA = 25°Cにおけるものです。
表1 : MPSソリューション
| パラメータ | 条件 | 値 |
| 入力電圧 (VIN) 範囲 | 4V〜22V | |
| バッテリ充電調整電圧 (VBATT_REG) | 8.4V (I2C設定可能) | |
| 急速充電電流 | VIN = 9V〜20V | 5A (I2C設定可能) |
| ソースモードでの出力電圧 (VIN_SRC) | 3V〜12V | |
| 給電の代表的効率 | VIN = 20V、VBATT = 8V、ICC = 5A | 94.2% |
| 給電のピーク効率 | VIN = 12V、VBATT = 8V、ICC = 3A | 96.33% |
| ソースモードの代表的効率 | VBATT = 7.4V、VIN_SRC = 20V、IIN_SRC = 1.5A | 93.5% |
| ソースモードのピーク効率 | VBATT = 8.4V、VIN_SRC = 12V、IIN_SRC = 1.5A | 96.37% |
| スイッチング周波数 | 600kHz (I2Cスイッチング周波数) |
1) 詳細については、MP2651のデータシートをご参照ください。

MPSのインダクタ、MPL-AL5030シリーズにより最適化されたパフォーマンス
評価ボード
LxWxH (8.9cm x 8.9cm x 0.16cm)
| ボード型番 | MPS IC型番 |
| MEZS7-1S-4SPDPowerBank | MP2651GVT |
クイックスタートガイド
MEZS7-1S-4SPDPowerBankは、PDアプリケーション用のMP2651を使用したリファレンスデザインであり、DRP USB Type-Cポートを備えています。そのレイアウトは、最も一般的に使用されるコンデンサに対応しています。2つのセルが直列接続されたリチウムイオン電池では、充電電流が5A、充電全電圧は8.4Vにプリセットされています。リバースソース・モードでは、出力は5V/3Aにプリセットされます。すべての充電 / 放電パラメータは、CCG3PAによって設定されます。ユーザーは、ボードの設定ヘッダを通じて自身のコードをCCG3PAにダウンロードすることもできます。
- バッテリ端子を以下に接続します :
- プラス (+) : VBATT
- マイナス (-): GND
- 給電モードのテストでは、Type-CポートをUSB Type-C to Type-CまたはType-A to Type-Cケーブルでアダプタに接続します。給電モードは自動的に開始され、アダプタとボード間のPDプロトコル通信結果に応じて給電電流が調整されます。
- プラス (+): VBATT
- マイナス (-): GND
- バッテリ電圧が存在することを確認します。(バッテリシミュレータを使用している場合は、シミュレータをオンのままにします)
- 給電モードのテストでは、Type-CポートをUSB Type-C to Type-CまたはType-A to Type-Cケーブルでアダプタに接続します。給電モードは自動的に開始され、アダプタとボード間のPDプロトコル通信結果に応じて給電電流が調整されます。
- ソースモードテストの場合は、USB Type-C to Type-C、USB Type-C to Micro-Bケーブル、またはUSB Type-C to ライトニングケーブルを使用してデバイスをUSB Type-Cポートに接続します。ソースモードが自動的に開始され、必要な電圧がデバイスに供給されます。
図1に測定機器のセットアップを示します。
図1 : 測定機器のセットアップ
評価ボードの回路図
図2 : 評価ボードの回路図
MEZS7-1S-4SPDPowerBank部品表
| 数量 | 参照 | 値 | 概要 | パッケージ | メーカー | メーカーPN |
| 4 | C10、C11、C27、C28 | 22μF | セラミックコンデンサ、25V、X5R | 0805 | Murata | GRM21BR61E226ME44L |
| 7 | C2、C3、C16、C17、C20、C21、C22 | 10μF | セラミックコンデンサ、25V、X5R | 0805 | Murata | GRM21BR61E106KA73 |
| 3 | C4、C32、C34 | 1μF | セラミックコンデンサ、50V、X5R | 0603 | Murata | GRM188R61H105KAAL |
| 2 | C26、C35 | 4.7μF | セラミックコンデンサ、25V、X5R | 0603 | Murata | GRM188R61E475KE11D |
| 2 | C9、C19 | 1μF | セラミックコンデンサ、25V、X7R | 0402 | Murata | GRM155R61E105KA12 |
| 7 | C7、C8、C14、C18、C30、C31、C32 | 100nF | セラミックコンデンサ、25V、X7R | 0603 | Wurth | 885012206071 |
| 1 | C1 | 1nF | セラミックコンデンサ、50V、X7R | 0603 | TDK | C1608X7R1H102K |
| 2 | C5、C6 | 330pF | セラミックコンデンサ、50V、X7R | 0603 | Murata | GRM188R71H331KA01D |
| 8 | C12、C13、C15、C25、C36、C29、C40、C41 | NC | ||||
| 2 | R4、R14 | 1MΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-071ML |
| 1 | R21 | 2kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-072KL |
| 2 | R26、R30 | 5.1kΩ | フィルム抵抗器、5% | 0603 | Yageo | RC0603JR-075K1L |
| 9 | R1、R5、R6、R7、R8、R23、R19、R20、R29 | 0Ω | フィルム抵抗器、5% | 0603 | Yageo | RC0603JR-070RL |
| 1 | R2 | 2MΩ | フィルム抵抗器、5% | 0603 | Yageo | RC0603JR-072ML |
| 1 | R17 | 200kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-07200KL |
| 1 | R18 | 13kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-0713KL |
| 1 | R22 | 15kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-0715KL |
| 2 | R27、 R31 | 100kΩ | フィルム抵抗器、5% | 0603 | Yageo | RC0603JR-07100KL |
| 1 | RNTC1 | 10kΩ | フィルム抵抗器、1% | 0603 | Yageo | RC0603FR-0710KL |
| 6 | R9、R16、R10、R11、R24、R25 | 2Ω | フィルム抵抗器、5% | 0603 | LIZ | CR0603JA02R0G |
| 1 | RS1 | 5mΩ | フィルム抵抗器、1% | 1206 | Yageo | PA1206FRF070R005L |
| 4 | R12、R13、R15、R32 | 20mΩ | フィルム抵抗器、1% | 1206 | Cyntec | RL1632H-R020-FN |
| 1 | P1 | 5A | USB Type-C コネクタ | SMD | YaLian | 93579102 |
| 2 | M1、M2 | 30V、20A | NチャネルMOSFET | PowerPAK-1212-8 | Vishay | SISA14DN-T1-GE3 |
| 2 | D1、D2 | 20V、0.5A | ショットキーダイオード | SOD-123 | Diodes | B0520LW-7-F |
| 4 | D3、D4、D5、D6 | NC | NC | |||
| 1 | LED1 | Green | 緑色LED | 0805 | Bai Hong | BL-HGE35A-AV-TRB |
| 1 | U3 | 24.5V | PDコントローラ | QFN-24 (4mm x 4mm) | Cypress | CYPD3171-24LQXQ |
| 1 | U1 | MP2013A | LDO | QFN (2mm x 2mm) | MPS | MP2013AGG |
| 1 | U2 | MP2651 | チャージャIC | TQFN-30 (4mm x 5mm) | MPS | MP2651GVT-0000 |
| 1 | L1 | 1.5μH | インダクタ、1.5μH、9.7mΩ、9A | SMD | MPS | MPL-AL5030-1R5 |
ソリューションモジュールのテスト結果
性能曲線と波形はソリューションモジュールでテストされます。特に記載がない限り、CIN = 5 x 10µF + 1 x 1µF、CCFLR = 2 x 22µF + 1 x 1µF、CBATT = 2 x 22µF、L = 1.5µH (10mΩ)、TA = 25°Cす。
性能曲線と波形は評価ボードでテストされます。特に記載がない限り、CIN = 5 x 10µF + 1 x 1µF、CCFLR = 2 x 22µF + 1 x 1µF、CBATT = 2 x 22µF、L = 1.5µH (10mΩ), fSW = 600kHz、2セルバッテリ、TA = 25°Cです。
プリント基板レイアウト
図3 : 最上部シルク
図4 : 最上層
図5 : 中間層 1
図6 : 中間層 2
図7 : 最下層
図8 : 最下部シルク
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成