入力保護

保護回路内蔵
バッテリーOVP、入力OVP、サーマルレギュレーション
高い電力効率
最大10Vまでの非安定化アダプタから充電するためのLDOレギュレーションモード
優れた性能
故障表示と
イネーブル制御

製品の安全性についての重要な要素は、入力ポートとバッテリー終端の両方における電圧サージからの保護です。MPSの保護回路製品は、不確かなAC本線または損傷した電源のせいで発生する入力ポートでの最大30Vの電圧サージから携帯機器を保護するように設計されています。MPSの保護回路ICは、小型のソリューションサイズで、迅速な応答時間、信頼性の高い動作を提供します。

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Series Cells
Vbatt_ovp (V)
Operating Vin (min) (V)
Operating Vin (max) (V)
Absolute Vin (max) (V)
Iin_lmt (A)
Control Interface
Fault Indication
Charging MOSFET Integrated
EN Control
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
Series Cells
Vbatt_ovp (V)
Operating Vin (min) (V)
Operating Vin (max) (V)
Absolute Vin (max) (V)
Iin_lmt (A)
Control Interface
Fault Indication
Charging MOSFET Integrated
EN Control
パッケージ(mm)
MPS
1
4.29 - 4.475
4.34
4.35
4.37
Standalone
いいえ
はい
いいえ
はい
いいえ
はい
QFN-10 (3x3)
QFN-12 (3x4)
QFN-8 (2x2)
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MP2671

保護回路付きリチウムイオンチャージャ

MPSから購入 1 4.34 2.7 5.65 30 1.5 Standalone はい いいえ はい QFN-12 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2671.html
MP2670

保護回路付きリチウムイオンチャージャ

MPSから購入 1 4.29 - 4.475 3 5.55 30 1.5 Standalone はい いいえ はい QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2670.html
MP2676

PMUチャージャ保護用のP-MOSFETを統合したリチウムイオンチャージャ保護IC

MPSから購入 1 4.35 2.8 5.8 30 1.6 Standalone いいえ はい いいえ QFN-8 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2676.html
MP2678

低ドロップアウトモードを備えたシングルセル、リチウムイオンバッテリーチャージャ保護回路

MPSから購入 1 4.35 2.8 9.9 30 1.7 Standalone はい いいえ はい QFN-8 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp2678.html
MP2674

リチウムイオンチャージャ、保護回路、最大30Vの入力サージに耐える、小型QFN2 x 2mmパッケージ

1 4.37 2.5 5.6 30 1.5 Standalone はい いいえ いいえ QFN-8 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp2674.html
他の該当製品型番はありません