MP2731 USB PDリファレンスデザイン: OTG付き、4.5A、NVDCシングルセルチャージャ

役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します



1.1 説明

MP2731 USB電力供給 (PD) リファレンスデザインは、USB PD3.0仕様に準拠するUSB PDアプリケーション向けの完全なソリューションを提供します。このリファレンスデザインの主要部品には、4.5A、NVDCシングルセルリチウムイオン電池チャージャであるMP2731およびCCG3PA (USB PDコントローラ) を搭載しています。

リファレンスデザインは、双方向DRP Type-Cポートを提供します。USB入力が存在する場合、ポートはバッテリに給電するためのアップストリームポート (UFP)として機能します。USB PDシンクがType-Cポートに接続されている場合、リファレンスデザインはダウンストリームポート (DFP) として機能し、シンクデバイスに5V USB On-the-Go (OTG) を提供できます。このリファレンスデザインは、NVDCアーキテクチャにパワーパス管理機能を提供します。これにより、このソリューションはスマートフォン、タブレット、およびさまざまな携帯機器充電アプリケーションに最適です。

1.2 特徴

  • 一般的な固定PDO電圧をサポートする5V~16Vの動作入力電圧範囲
  • 最大22Vの最大持続可能電圧
  • 高効率、4.5A、1.35MHz降圧チャージャ
  • USB PD3.0およびBC1.2プロトコルをサポート
  • バッテリ電源からUSBポートに電力を供給するUSB On-the-Go (OTG) 機能
  • 最大9Aのバッテリ放電電流
  • 狭電圧DC (NVDC) バッテリパス管理機能
  • 設定可能なシステムパラメータ設定のためのI2Cインタフェース
  • 高精度: ±0.5%の給電電圧調整、±5%の給電電流調整
  • バッテリ温度保護のための構成可能なJEITAしきい値
  • 温度調節ループと過熱時遮断による保護を提供
  • 入力およびシステム過電圧保護 (OVP) 


図1: USB PD用ソリューションモジュール

1.3 アプリケーション

  • タブレット
  • スマートフォン
  • 携帯機器

リファレンスデザイン

2.1 ブロック図

MP2731 USB PDのリファレンスデザインは、高度に集積されたMP2731チャージャをユニバーサルPDコントローラ (CCG3A) とペアリングすることにより、最大18WのPD高速充電を実現する費用効果の高いソリューションを提供します。広く利用可能な基板上のType-Cコネクタは、双方向入力が可能です。MP2731は内部入力ブロッキングFETも備えているため、バックツーバック入力FET構成はオプションであり、PCBサイズとBOMコストをさらに削減するのに役立ちます (図2を参照)。


図2: MP2731 USB PDチャージャシステムのブロック図

2.2 関連ソリューション

このリファレンスデザインは、次のMPSソリューションに基づいています。

表1: システム仕様

MPS IC 説明
MP2731GQC-0000 4.5A、USB On-the-Go (OTG)付きNVDCシングルセルチャージャ

 

システム仕様

表2: システム仕様

パラメータ 仕様
入力電圧範囲 5~16V
給電 - 全電圧 4.2V、I2Cで調整可能
給電電流 3.0A、I2Cで調整可能
入力電圧調整 4.6V、I2Cで調整可能
入力電流調整 0.5A、I2Cで調整可能
OTG電圧調整 5.1V、I2Cで調整可能
OTG電流制限 2.4A、I2Cで調整可能
基板フォームファクタ 78mm x 63mm x 12mm
効率 90%以上

 

試験結果

3.1 給電効率

VIN = 5V、9V、または12V、VBATT = 3.8V、RL_DCR = 21mΩ、外部ブロッキングFET (Q1、Q2) は含まない

図3: 効率 vs. 給電電流

3.2 熱測定

条件 : VIN = 12V、VBATT = 3.8V、IBATT = 3A、TA = 24°C

図4: 熱特性