- MPQ73350FS-AEC1
MPQ73350FS-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs2
- 入力電圧(最小) (V)3.5
- 入力電圧 (最大) (V)40
- Iout (max) (A)24
- パッケージ(mm)TQFN-28 (5x6)
- Step-Down DC/DC Controller0
- Step-Down DC/DC Converter2
- Step-Up DC/DC Controller0
- Step-Up DC/DC Converter0
- Internal LDO0
- Iq (typ) (mA)0.032
- fsw(最大)(kHz)2200
- Step-Down Converter Current (A)7, 14
- Vfb (V)0.6
- PGYes
- SSInternal
- グレードAutomotive
MPQ73350FS-AEC1は、自動車の安全アプリケーション向けに設計された同期整流デュアル降圧型コンバータです。広い入力電圧 (VIN) 範囲、高速過渡応答、高効率、豊富なモニタリングおよび保護機能、および良好なEMI性能を持っています。
MPQ73350FS-AEC1は、2チャネルモードまたはシングル出力マルチフェーズモードのいずれかの動作を選択できます。2チャンネルモードでは、各降圧の出力電流 (IOUT) は最大7Aで、ヒートシンクを使用すれば12Aの出力電流が可能です。複数のMPQ73350FS-AEC1 チップを並列に配置でき、最大4相まで対応します。スイッチング周波数 (fSW) は200kHz~2.2MHzに設定可能で、外部クロック信号を介して同期できます。周波数拡散スペクトル (FSS) がEMI性能を向上させるために備わっています。
包括的な保護機能には、入力低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、入力過電圧保護 (OVP)、サイクルごとのピーク電流制限、出力OVP、出力短絡保護 (SCP)、およびサーマルシャットダウンが含まれます。選択可能なSPIまたはI2Cインタフェースを介して、異なる設定を容易に設定することができます。オンタイムプログラマブル (OTP) メモリは、プログラム可能なため幅広い柔軟性を提供します。
MPQ73350FS-AEC1は、TQFN-28 (5mm x 6mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 高出力 (POUT) 機能:
- 14Aまたは24A (ヒートシンクあり) パラレルチャネル
- チャネルごとに7Aまたは12A (ヒートシンクあり)
- 車載アプリケーション向けに搭載
- 低抵抗ハイサイドMOSFET、ローサイドMOSFET (HS-FET、LS-FET)
- 車載アプリケーション向けに搭載:
- 最大40Vのロードダンプ
- 3Vまでのコールドクランクダウン
- 広い出力電圧 (VOUT) 範囲:
- 内部FBデバイダで最大9V
- 外部FBデバイダで最大15V
- 低静止電流 (自己消費電流) およびシャットダウン電流 (ISD)
- ゼロ遅延PWMTM(ZDPTM) 制御
- EMI / EMC低減用に最適化:
- 選択可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- 200kHz~2.2MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- Quiet-FETTMスイッチング技術
- CISPR 25 クラス5準拠
- Mesh-ConnectTMフリップチップパッケージ
- 高度なモニタリングおよび保護機能:
- ウィンドウ・ウォッチドッグタイマ
- 8ビットSAR ADコンバータ (ADC) が出力電流 (IOUT)、VOUT、入力電圧 (VIN)、および温度をモニタ
- サイクルごとの電流制限
- 入力 / 出力過電圧保護 (OVP)
- 出力短絡保護 (SCP)
- サーマルシャットダウン (TSD)
機能安全目標を達成:
- ISO26262に準拠したMPSafeTM 認証
- ビルトインセルフテスト (BIST)
- バンドギャップの冗長性
- リアルタイムレジスタ巡回冗長検査 (CRC)
- 保護されたメモリと抵抗器
- 内部ソフトスタート (SS)
- クロック同期
- パワーグッド (PG) インジケータ
- 選択可能な高度非同期変調 (AAM) または強制連続導通モード (FCCM)
- 選択可能なシリアルペリフェラルインタフェース (SPI) またはオプションのCRC付きI2Cインタフェース
- ワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
- ウェッタブルフランクのTQFN-28 (5mm x 6mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
入手可能な製品番号
MPQ73350FSGQJTE-xxxxAEC-Z MPQ73350FSGQJTE-xxxxAEC-P MPQ73350FSGQJTE-0000AEC-Z MPQ73350FSGQJTE-0000AEC-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ73350FS-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
PMIC製品カテゴリ -
APPLICATION
ディスプレイ (ナビゲーション、ヘッドアップ、クラスター)アプリケーションセンターディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、計器のインストルメントクラスタを含む自動車用ディスプレイは、重要な情報とインタラクティブなコンテンツを運転手に表示します。センターインフォメーションディスプレイはヘッドユニットに接続されており、ナビゲーションやその他の車内インフォテインメントの制御を提供します。車載のHUDと計器のインストルメントクラスタは、ドライバーに簡単に利用できる情報を提供します。HUDは、速度、温度、燃料レベルなど、目の高さのクラスタ・ディスプレイからの重要な指標も映します。これらの高度なディスプレイには、厳しい熱的条件、ISO26262安全基準、およびEMIの規制を満たすことに加えて、高効率の電源、簡単な機能統合、およびスケーラビリティが必要です。 MPSのパワーマネジメントソリューションの製品ラインには、ステップダウンとステップアップコンバータ、...
-
APPLICATION
インフォテイメントシステムアプリケーション自動車の車載インフォテインメントシステムは、安全性とセキュリティ、および全体的な運転体験を向上させるために、ますますソフトウェア指向になりつつあります。現代の自動車は、運転情報と環境情報、乗員のエンタテインメント、ワイヤレス接続、ナビゲーションを一元化したインフォテインメントシステム・アーキテクチャに統合しています。しかし、高度な車載インフォテインメントシステムの台頭により、自動車設計者は、ISO26262安全規格およびEMI規制への準拠に加えて、先進運転支援システム (ADAS) や接続性および快適性の考慮など、システムの複雑さの増大にも直面しています。 MPSの車載用製品には、降圧 / 昇圧コンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、USB給電ポート、ロードスイッチ、アナログスイッチ、PMIC、バックライト (WLED) ドライバ、ブラシ付きDCおよび...
-
APPLICATION
センサフュージョン・ドメインコントローラアプリケーション知覚感知システムは、新車で提供される一般的なADASとなり、新車がレーダーとカメラ、さらにはLIDARシステムを統合するにつれて、今後も拡大し続けるでしょう。しかし、これらのセンサにはそれぞれ強みと限界があるため、センサフュージョンが登場します。自動車のすべての知覚感知システムからの入力を組み合わせることによって、ドライバーには、車両周辺の物体や潜在的な危険を正確に検出するための可能な限りベストな情報が提供されます。しかし、これらの素晴らしい機能はまた、ISO26262安全基準への適合およびEMI軽減に加えて、より大きな技術的複雑さも意味します。 信頼性の高い車載グレードの電源管理ソリューションの製品ラインには、電源モジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの部品は、最小のパッケージサイズで最高の効率と性能が得られるように設計されており、EMIを最小限に抑え...
-
PRODUCT
MPQ70156FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 6V, 3A, PMIC with Buck Converter and 1-Channel Window Voltage Monitor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7936-AEC1製品5V PMIC with 4 Buck Converters (2A/2.5A/4.5A/4.5A), 4 LDOs, and Flexible System Settings via the I2C and MOTP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7907-AEC1製品MPSafeTM-Compatible PMIC, 5.5V, 5 Bucks and 4 LDOs with User-Configurable State Machine, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7929-AEC1製品MPSafeTM Compatible, 18V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks, 1 LDO, and Uprated Current, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7932-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70332FS-AEC1製品45V, 3A HV Buck, 2A LV Buck, 250mA LV Boost, ASIL-B PMIC, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70160FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70333FS-AEC1製品MPSafeTM, 45V, 3A Buck and 250mA Boost ASIL-D PMIC, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7902-AEC1製品45V Power Management IC with 2 Bucks, 1 Boost, and Flexible System Settings via the SPI, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7935-AEC1製品5.5V, 5-Channel PMIC with x4 1A Buck Converters, x1 300mA LDO, I2C, and MOTP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4390-AEC1製品40V, High Current Output, Synchronous, Dual Buck Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70171FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 5.5V PMIC with 5 Bucks and 4 LDOs for Safety-Relevant Applications, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7970-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC for SoCs, 5 LDOs, 4 GPIOs, and 2 Voltage Monitors, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7934-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 36V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70244FS-AEC1製品3個の降圧および1個のLDO内蔵、拡張PMBusインタフェースロジック付き、MPSafe、ASIL-B、18 V、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70342FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、3チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70341FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、3個の降圧型コンバータおよび1個のLDO内蔵、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70701FS-AEC1製品5個のLDO、4個のGPIO、2個の電圧モニタ内蔵、MPSafe、ASIL-D、SoC向け、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70241FS-AEC1製品3個の降圧と1個のLDO内蔵、MPSafe、18V、4チャネル、PMIC、ASIL-B評価、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70430FS-AEC1製品65V、3A HV降圧、2A LV降圧、250mA LV昇圧、ASIL-D PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ73351FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-D、40V、高出力電流、同期整流、デュアル降圧コンバータ、AEC-Q100認定済み
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成