- 製品
- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- PMIC
- MPQ70161FS-AEC1
MPQ70161FS-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs6
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)2
- パッケージ(mm)TQFN-32 (5x5)
- Step-Down DC/DC Controller0
- Step-Down DC/DC Converter6
- Step-Up DC/DC Controller0
- Step-Up DC/DC Converter0
- Internal LDO0
- Iq (typ) (mA)20
- fsw(最大)(kHz)2000
- Step-Down Converter Current (A)2, 2, 1, 1, 1, 1
- PGYes
- SSInternal
- グレードAutomotive
MPQ70161FS-AEC1は、さまざまな安全関連の車載用システムで使用されるプロセッサの電源管理要件を満たすように設計された電源管理IC (PMIC) です。
6つの内蔵された同期整流降圧コンバータは、3つのレールのデュアルフェーズまたは 6つのレールのシングルフェーズコンバータとして構成できます。ダイナミック電圧スケーリングでは、各コンバータの出力電圧 (VOUTx、ここでx = 1~6) は、通常動作中に変更できます。PMBusインタフェースは、パケットエラーチェック (PEC) と内蔵されたマルチページワンタイムプログラマブル (MOTP) メモリを提供し、高度な設定が可能です。
起動時のオーバーシュートを防止するために、各コンバータにはソフトスタート (SS) 機能が搭載されています。さらに、シャットダウン時に適切な放電を可能にするために、各コンバータにはソフトシャットダウン機能が搭載されています。両方の機能のスルーレートは、デジタルレジスタを介して設定できます。
MPQ70161FS-AEC1には、設定可能なウィンドウ型またはQ&Aウォッチドッグと専用のWDIピン、外部電圧モニタ、およびシーケンス出力ピンも搭載されています。2MHzの固定周波数ピーク電流モード制御によりVOUTxを調整し、高速過渡性能を提供し、外部インダクタンスと容量を大幅に削減できます。周波数スペクトラム拡散 (FSS) が電磁障害を低減します。
MPQ70161FS-AEC1はASIL-Dハードウェア対応です。組み込み自己診断 (BIST) が重要なアナログ機能や論理機能に対して自己診断を行うために実装されています。重要な内部電圧信号とともに、出力レールの電圧モニタリングが実装されています。クロックモニタリングと温度モニタリングも実装されています。安全関連ブロックには、独立した電圧レギュレータ、バンドギャップ、発振器があります。これは、高度なMPSafe™機能安全製品開発プロセスの下で開発され、 ISO 26262ガイドラインを満たすために独立機関によって認証されています。
MPQ70161FSは、TQFN-32 (5mm x 5mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載用アプリケーション向けの設計:
- 2.7 V~5.5Vの入力電圧 (VIN) 幅
- -40~+150℃のジャンクション温度 (TJ) 定格
- 基板サイズとBOMの削減:
- 2Aの降圧型コンバータ x 2個
- 1Aの降圧コンバータ x 4個
- マルチフェーズ動作のオプション
- ダイナミック電圧スケーリング
- EMC / EMI低減用に最適化:
- 降圧間の180°位相シフト
- 2MHzで固定のスイッチング周波数 (fSW)
- 選択可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- その他の機能:
- マルチページのワンタイムプログラマブル (MOTP) メモリ
- 外部電圧モニタ
- ウィンドウまたはQ&Aウォッチドッグタイマー
- ウェッタブルフランクのTQFN-32 (5mm x 5mm) パッケージで提供
- パケットエラーチェック (PEC) を備えたPMBusインタフェース
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- 機能安全性:
- ASIL-Dハードウェア対応
- フェイルセーフ・ステートマシン
- 組み込み自己診断(BIST)
- クロックモニタリング
- 電圧リファレンスモニタ
- メモリと抵抗器の保護
- ISO 26262 システム設計に関する利用可能な文書
- 障害モード、影響および診断分析 (FMEDA)
- 安全マニュアル
入手可能な製品番号
MPQ70161FSGUTE-xxxxAEC1-Z MPQ70161FSGUTE-xxxxAEC1-P MPQ70161FSGUTE-0001AEC1-Z MPQ70161FSGUTE-0001AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ70161FS-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
PMIC製品カテゴリ -
APPLICATION
ディスプレイ (ナビゲーション、ヘッドアップ、クラスター)アプリケーションセンターディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、計器のインストルメントクラスタを含む自動車用ディスプレイは、重要な情報とインタラクティブなコンテンツを運転手に表示します。センターインフォメーションディスプレイはヘッドユニットに接続されており、ナビゲーションやその他の車内インフォテインメントの制御を提供します。車載のHUDと計器のインストルメントクラスタは、ドライバーに簡単に利用できる情報を提供します。HUDは、速度、温度、燃料レベルなど、目の高さのクラスタ・ディスプレイからの重要な指標も映します。これらの高度なディスプレイには、厳しい熱的条件、ISO26262安全基準、およびEMIの規制を満たすことに加えて、高効率の電源、簡単な機能統合、およびスケーラビリティが必要です。 MPSのパワーマネジメントソリューションの製品ラインには、ステップダウンとステップアップコンバータ、...
-
APPLICATION
インフォテイメントシステムアプリケーション自動車の車載インフォテインメントシステムは、安全性とセキュリティ、および全体的な運転体験を向上させるために、ますますソフトウェア指向になりつつあります。現代の自動車は、運転情報と環境情報、乗員のエンタテインメント、ワイヤレス接続、ナビゲーションを一元化したインフォテインメントシステム・アーキテクチャに統合しています。しかし、高度な車載インフォテインメントシステムの台頭により、自動車設計者は、ISO26262安全規格およびEMI規制への準拠に加えて、先進運転支援システム (ADAS) や接続性および快適性の考慮など、システムの複雑さの増大にも直面しています。 MPSの車載用製品には、降圧 / 昇圧コンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、USB給電ポート、ロードスイッチ、アナログスイッチ、PMIC、バックライト (WLED) ドライバ、ブラシ付きDCおよび...
-
APPLICATION
センサフュージョン・ドメインコントローラアプリケーション知覚感知システムは、新車で提供される一般的なADASとなり、新車がレーダーとカメラ、さらにはLIDARシステムを統合するにつれて、今後も拡大し続けるでしょう。しかし、これらのセンサにはそれぞれ強みと限界があるため、センサフュージョンが登場します。自動車のすべての知覚感知システムからの入力を組み合わせることによって、ドライバーには、車両周辺の物体や潜在的な危険を正確に検出するための可能な限りベストな情報が提供されます。しかし、これらの素晴らしい機能はまた、ISO26262安全基準への適合およびEMI軽減に加えて、より大きな技術的複雑さも意味します。 信頼性の高い車載グレードの電源管理ソリューションの製品ラインには、電源モジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの部品は、最小のパッケージサイズで最高の効率と性能が得られるように設計されており、EMIを最小限に抑え...
-
PRODUCT
MPQ70156FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 6V, 3A, PMIC with Buck Converter and 1-Channel Window Voltage Monitor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7936-AEC1製品5V PMIC with 4 Buck Converters (2A/2.5A/4.5A/4.5A), 4 LDOs, and Flexible System Settings via the I2C and MOTP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7907-AEC1製品MPSafeTM-Compatible PMIC, 5.5V, 5 Bucks and 4 LDOs with User-Configurable State Machine, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7929-AEC1製品MPSafeTM Compatible, 18V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks, 1 LDO, and Uprated Current, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7932-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70332FS-AEC1製品45V, 3A HV Buck, 2A LV Buck, 250mA LV Boost, ASIL-B PMIC, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70160FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70333FS-AEC1製品MPSafeTM, 45V, 3A Buck and 250mA Boost ASIL-D PMIC, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7902-AEC1製品45V Power Management IC with 2 Bucks, 1 Boost, and Flexible System Settings via the SPI, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7935-AEC1製品5.5V, 5-Channel PMIC with Four 1A Buck Converters and a 300mA LDO, I2C, and OTP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4390-AEC1製品40V, High Current Output, Synchronous, Dual Buck Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70171FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 5.5V PMIC with 5 Bucks and 4 LDOs for Safety-Relevant Applications, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7970-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC for SoCs, 5 LDOs, 4 GPIOs, and 2 Voltage Monitors, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7934-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 36V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70244FS-AEC1製品3個の降圧および1個のLDO内蔵、拡張PMBusインタフェースロジック付き、MPSafe、ASIL-B、18 V、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70342FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、3チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70341FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、3個の降圧型コンバータおよび1個のLDO内蔵、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70701FS-AEC1製品5個のLDO、4個のGPIO、2個の電圧モニタ内蔵、MPSafe、ASIL-D、SoC向け、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70241FS-AEC1製品3個の降圧と1個のLDO内蔵、MPSafe、18V、4チャネル、PMIC、ASIL-B評価、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70430FS-AEC1製品65V、3A HV降圧、2A LV降圧、250mA LV昇圧、ASIL-D PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ73351FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-D、40V、高出力電流、同期整流、デュアル降圧コンバータ、AEC-Q100認定済み
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成