- MPQ70153FS-AEC1
MPQ70153FS-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs3
- 入力電圧(最小) (V)3
- 入力電圧 (最大) (V)5
- Iout (max) (A)3.5
- パッケージ(mm)TQFN-28 (5x5)
- Step-Down DC/DC Controller0
- Step-Down DC/DC Converter3
- Step-Up DC/DC Controller0
- Step-Up DC/DC Converter0
- Internal LDO0
- fsw(最大)(kHz)17600
- Step-Down Converter Current (A)3.5, 3.5, 3.5
- LDO Current (A)0
- Vfb (V)Adjustable Vout
- PGYes
- SSInternal
- グレードAutomotive
MPQ70153FS-AEC1は、車載レーダーアプリケーションのモノリシックマイクロ波集積回路 (MMIC) への電力供給に最適化された、低ノイズ、高スイッチング周波数 (fSW) 電源管理集積回路 (PMIC) です。
デバイスは、優れた過渡性能と高効率を備えた3つの個別ステップダウンDC/DCコンバータを内蔵しています。ステップダウンDC/DCコンバータは、最大17.6MHzの設定可能なfSWに対応し、パッシブフィルタリングを必要としない、低ドロップアウトレギュレータ (LDO) フリーの低ノイズ電源ソリューションを可能にします。設定可能な周波数スペクトラム拡散 (FSS) 機能は、 EMI性能を向上させるためにfSWをディザリングできます。
組み込み自己診断 (BIST) のような安全機構が高い診断カバレッジを提供し、システムが目標ASIL定格を達成するのを助けます。この部品は、ISO26262ガイドラインを満たす独立した認証を受けたMPSafe™ 機能安全製品開発プロセスの下で開発されました。
設定可能なウォッチドッグタイマ (WDT) はウィンドウモードとQ&Aモードで実装されます。入力電圧 (VIN) レールと出力電圧 (VOUT) レールに電圧モニタリング機能を内蔵しています。外部レールをモニタするための追加電圧モニタが含まれています。
保護機能には、入力および出力の低電圧誤作動防止機能 (UVLO) 保護、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、出力短絡保護 (SCP)、およびサーマルシャットダウン (TSD) が含まれます。MPQ70153FS-AEC1は、SPIおよびI2Cデジタルインタフェースと、設定可能性と柔軟性のためにワンタイムプログラマブル (OTP) メモリを内蔵しています。
MPQ70153FS-AEC1は最小限の外付け部品で、放熱性に優れたTQFN-28 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- レーダーモノリシックマイクロ波集積回路 (MMIC) 用の設定可能な電圧レール:
- 3つの設定可能な降圧型コンバータ:
- 出力電圧 (VOUT): 17.6Mhzで0.8~1.9V
- VOUT: 2.2Mhzで0.6V~3.3V
- 出力電流 (IOUT): 最大3.5A
- 設定可能なシーケンス
- 動的電圧スケーリング (DVS)
- 3つの設定可能な降圧型コンバータ:
- 優れたEMI、ノイズ、およびリップルパフォーマンス:
- スイッチング周波数 (fSW): 2.2MHz~17.6MHz
- 高度な周波数スペクトラム拡散 (FSS) 技術
- 超低ノイズ性能
- 機能安全のための設計:>
- リセット、フォールト、および割り込みピン
- 外部電圧モニタ
- ウィンドウまたはQ&Aウォッチドッグタイマー (WDT)
- 短絡保護 (SCP)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)
- 冗長バンドギャップ、クロック、およびVCC
- 熱警告とシャットダウン
- ビルトインセルフテスト (BIST)
- 保護されたメモリと抵抗器
- ASIL-B対応ハードウェア
- ISO26262機能安全認証を取得
- その他の機能:
- 3V~5Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- マウントIDの検出
- 外部クロック同期入出力
- 巡回冗長検査 (CRC) を備えたSPIまたはI2Cインタフェース
- ウェッタブルフランクのTQFN-28 (5mm x 5mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
入手可能な製品番号
MPQ70153FSGUTE-xxxxAEC1-Z MPQ70153FSGUTE-xxxxAEC1-P MPQ70153FSGUTE-0000AEC1-Z MPQ70153FSGUTE-0000AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ70153FS-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
PMIC製品カテゴリ -
APPLICATION
センサフュージョン・ドメインコントローラアプリケーション知覚感知システムは、新車で提供される一般的なADASとなり、新車がレーダーとカメラ、さらにはLIDARシステムを統合するにつれて、今後も拡大し続けるでしょう。しかし、これらのセンサにはそれぞれ強みと限界があるため、センサフュージョンが登場します。自動車のすべての知覚感知システムからの入力を組み合わせることによって、ドライバーには、車両周辺の物体や潜在的な危険を正確に検出するための可能な限りベストな情報が提供されます。しかし、これらの素晴らしい機能はまた、ISO26262安全基準への適合およびEMI軽減に加えて、より大きな技術的複雑さも意味します。 信頼性の高い車載グレードの電源管理ソリューションの製品ラインには、電源モジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの部品は、最小のパッケージサイズで最高の効率と性能が得られるように設計されており、EMIを最小限に抑え...
-
PRODUCT
MPQ70156FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 6V, 3A, PMIC with Buck Converter and 1-Channel Window Voltage Monitor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7936-AEC1製品5V PMIC with 4 Buck Converters (2A/2.5A/4.5A/4.5A), 4 LDOs, and Flexible System Settings via the I2C and MOTP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7907-AEC1製品MPSafeTM-Compatible PMIC, 5.5V, 5 Bucks and 4 LDOs with User-Configurable State Machine, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7929-AEC1製品MPSafeTM Compatible, 18V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks, 1 LDO, and Uprated Current, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7932-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70332FS-AEC1製品45V, 3A HV Buck, 2A LV Buck, 250mA LV Boost, ASIL-B PMIC, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70160FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70333FS-AEC1製品MPSafeTM, 45V, 3A Buck and 250mA Boost ASIL-D PMIC, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7902-AEC1製品45V Power Management IC with 2 Bucks, 1 Boost, and Flexible System Settings via the SPI, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7935-AEC1製品5.5V, 5-Channel PMIC with Four 1A Buck Converters and a 300mA LDO, I2C, and OTP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4390-AEC1製品40V, High Current Output, Synchronous, Dual Buck Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70171FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 5.5V PMIC with 5 Bucks and 4 LDOs for Safety-Relevant Applications, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7970-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 5.5V PMIC for SoCs, 5 LDOs, 4 GPIOs, and 2 Voltage Monitors, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7934-AEC1製品MPSafeTM-Compatible, 36V, 4-Channel PMIC with 3 Bucks and 1 LDO, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70244FS-AEC1製品3個の降圧および1個のLDO内蔵、拡張PMBusインタフェースロジック付き、MPSafe、ASIL-B、18 V、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70342FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、3チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70341FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、36V、3個の降圧型コンバータおよび1個のLDO内蔵、4チャネルPMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70701FS-AEC1製品5個のLDO、4個のGPIO、2個の電圧モニタ内蔵、MPSafe、ASIL-D、SoC向け、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70241FS-AEC1製品3個の降圧と1個のLDO内蔵、MPSafe、18V、4チャネル、PMIC、ASIL-B評価、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70430FS-AEC1製品65V、3A HV降圧、2A LV降圧、250mA LV昇圧、ASIL-D PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ73351FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-D、40V、高出力電流、同期整流、デュアル降圧コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ70166FS-AEC1製品6個 (1A / 1A / 1A / 1A / 2A / 2A) の降圧型コンバータ内蔵、PMBus経由の柔軟なシステム設定付き5V PMIC、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ74201FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 2.7V to 5.5V, Quad 6A, Synchronous Buck Converters and Dual LDOs with I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成