- 製品
- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ4360-AEC1
MPQ4360-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)40
- Iout (max) (A)6
- Iq (typ) (mA)0.02
- Vfb (V)0.815
- fsw(最大)(kHz)2200
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-20 (4x4)
- グレードAutomotive
MPQ4360は、内部にハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFETを内蔵し、周波数設定可能な同期整流ステップダウンスイッチングコンバータです。デバイスは、高速ループ応答用の電流モード制御により、最大6Aの高効率出力電流 (IOUT) を実現します。3.3V〜40Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲は、車載の入力環境でさまざまなステップダウンアプリケーションに対応できます。1.7μAのシャットダウン電流 (ISD) により、部品がバッテリー駆動アプリステップダウンアプリケーション軽負荷状態でスイッチング周波数 (fSW) を下げ、スイッチングとゲートドライブによる損失を低減することによって、広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力電圧 (VOUT) が公称電圧の95%~105%の間にあるかどうかを示します。
周波数フォールドバックは、起動時にインダクタ電流 (IL) が暴走するのを防ぎます。サーマルシャットダウンは信頼性が高く、フォールトトレラントな動作を提供します。車載でのコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウトモードを提供します。
MPQ4360は、QFN-20 (4mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載用アプリケーション向けの設計 :
- 広い3.3V〜40Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 低ドロップアウトモード
- 6Aの連続出力電流 (IOUT)
- 100nsの最小オン時間 (tON_MIN)
- マルチフェーズ機能
- -40~+150℃のジャンクション温度 (TJ) 範囲
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- バッテリー寿命の向上 :
- 1.7μAの低いシャットダウン電流 (ISD)
- 22μA 静止電流 (自己消費電流) スイッチング
- 軽負荷時に効率を向上する高度な非同期変調 (AAM) モード
- 熱機能を向上する高性能 :
- 内部50mΩのハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) および22mΩのローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
- EMC / EMI低減用に最適化 :
- 350kHz~1000kHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- ≥5V VOUTカーバッテリーアプリケーション用の最大2.2MHz設定可能なfSW
- 対称なVINのピン配列
- 外部クロックに同期
- 逆位相同期クロック出力
- CISPR25 Class5準拠
- MeshConnect™ フリップチップパッケージ
- その他の機能 :
- パワーグッド (PG) 出力
- 外部ソフトスタート (SS)
- ヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
- ウェッタブルフランクなQFN-20 (4mm x 4mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPQ4360GRE-AEC1-Z MPQ4360GRE-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ4360-AEC1 Resources
-
ARTICLE
車載用SOCのパワーツリー設計寄稿文先進運転支援システム (ADAS) とインフォテインメント システム・オン・チップ (SoC) はますます高い演算能力を提供しており、その結果、より高い電力需要が生じることになります。SoCは、数百アンペア (A) から数mAの幅の電流で、10を超える異なる電源レールが必要な場合があります。これらのアプリケーションに最適なパワーツリーを作成することは、簡単な作業ではありません。本稿では、車載用SoCに最適な電源アーキテクチャを設計する方法について説明します。特に、プリレギュレータの設計に焦点を当てます。 自動車環境の12Vバッテリのバスは、自動車の動作中に発生する一時的な過電圧 (OV) や低電圧 (UV) 状態など、さまざまなストレス要因にさらされる可能性があります。このため、PCの12Vバスで動作するように設計されたほとんどのDC/DC集積回路 (IC) は、車載用アプリケーショ...
-
PRODUCT CATEGORY
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ81811-AEC1製品2ビットVID付き、26V、8A、低IQ、同期整流、降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPQ4331-AEC1製品36V, 0.5A to 1A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4334J-AEC1製品36V, 0.5A to 4A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4589-AEC1製品90V, 0.8A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4386-AEC1製品36V, 30A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converters with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4385A-AEC1製品36V, 20A to 25A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71018FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 20A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ9841A-AEC1製品36V, 1A, Low-IQ, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71017FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 15A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2295-AEC1製品ZDP付き、6V、15A~30A、同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2176A-AEC1製品5.5V, 4A to 6A, 2.2MHz, Synchronous Step-Down Converter in a TLGA-13 Package, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71019FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 6V, 25A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4111-AEC1製品20V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4384-AEC1製品36V, 12A to 18A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2277-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成